CKD社空気圧式グリッパ RLSH-TM コンパクトグリッパー

CKD社空気圧式グリッパ
RLSH-TM

・ロボットの軌道を邪魔しないコンパクトタイプ
・小形、軽量ながら高把持力を発揮する空気圧式グリッパです
・専用共通フランジによる簡単設置とクランプリングによる工具レス交換を実現、専用ソフト『Pneumatic Gripper』でティーチング支援いたします
・エッジレスの樹脂カバー、及び360°視認可能なLEDインジケータランプを搭載、安全性にも配慮されたデザインとなっており、全てのお客様の協調ロボット導入をサポートします

性能一覧

ストローク/ジョー 使用圧力 最大把持力*1 ワーク推奨重量*2 質量 繰返し精度
18mm 0.1〜0.7MPa 60N 0.6kg 0.8kg ±0.01

*1 供給圧力0.7MPa、爪長さ(ℓ)=20mm、爪1本分のストローク中心での値
*2 RLSHのテスト小爪は樹脂製のため、把持テスト用としてご使用ください。

形式

形式:RLSH-A20D1N-L1-FY2-TM

形式:RLSH-A20D1N-L1-FY2-TM

オプション

方向制御弁、継手、サイレンサ、エアーチューブをセットにしたオプションを設定

オプション

協調ロボットの導入検討中の方必見

知りたい内容を気軽に受講!
協調ロボットWebセミナ

詳しくはこちら

知りたい内容を気軽に受講!協調ロボットWebセミナ

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートに
ご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら