
メーカ販売終了品
ROBOTIQ社 フォースセンサー
FT-300
硬い金属製で高精度を確保した
6軸力覚センサ
正確で、再現可能な高解像度測定が可能で組立や部品挿入、マシンテンディングアプリなどに対応しています。
用途:組立 / マシンテンディング / 検査
性能一覧
項目/モデル | 測定範囲 | 過負荷容量 | シグナルノイズ | 接触検出推奨閾値 | 最大測定可能負荷下のツール検出 | 外部ノイズ感度 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FX | ±300N | 500% | 0.1N | 1n | 0.01mm | 無反応 | 300g |
FY | ±300N | 500% | 0.1N | 1n | 0.01mm | 無反応 | 300g |
FZ | ±300N | 500% | 0.1N | 1n | 0.01mm | 無反応 | 300g |
MX | ±30Nm | 500% | 0.005Nm | 0.02Nm | 0.17度 | 無反応 | 300g |
MY | ±30Nm | 500% | 0.005Nm | 0.02Nm | 0.17度 | 無反応 | 300g |
MZ | ±30Nm | 500% | 0.003Nm | 0.01Nm | 0.09度 | 無反応 | 300g |
形式

形式:FTS-300-OMRON-KIT
キット内容
- カプリング
- RS485からRS232へのコンバータ
- 電源/通信ケーブル(10M、USBアダプタ付き)
- ねじセット