
専有面積が少なく移設可能で、設備総合効率を向上
システム提供:株式会社 N.Y.TEC

パレタイジングシステム
協働型パレタイジングシステム
特長
-
省スペース設計ながら広い可動範囲を確保したパレタイズロボット
パレットサイズ1100x1100[mm]とほぼ同寸法の1170x1058[mm]で設置できる省スペース設計です。
協調ロボットを使用することにより、安全柵の設置が不要で、ロボットシステムの設置に必要な専有面積の削減が可能です。
※安全対策として安全センサ(セーフティレーザスキャナ)の設置は必要です。ロボットが昇降軸で上下方向へ移動します。 水平方向へもロボットはスライド移動することで
アームの到達リーチを伸ばしています。 -
ハンドリフターにより移設利用が可能
コンパクトで安全柵を設置しないシステムのため簡単に移設することができます。
・日によってパレタイジングに必要なラインが異なる。
・移設設置工事のために1週間もラインを止められない。
従来のパレタイジングシステムを導入しにくかった製造現場でも導入がしやすい、移設利用もできるパレタイジングシステムです。ハンドリフターを使い 1名で移設作業をすることができます。 使用箇所へ運搬後10分程度で再立上げが可能です。 -
移設後の再ティーチング作業は不要に
協調ロボットに搭載しているカメラにより、コンベアに取り付けられているランドマークを認識。
ロボットとコンベアとの相対位置、高さ、傾きデータを補正するため、移設後のロボット再ティーチング作業が不要ですぐに運転立上げできます。ロボットアームにビルトインされたカメラで位置補正、搬送ワークを認識します。
性能一覧
項目 | 仕様 |
---|---|
対応パレットサイズ | 1100mm×1100mm以下 |
移設 | ハンドリフターで可能 |
処理能力 | 7.5箱/分 (ワーク重量によって変化) |
対象製品重量 | 6kg前後 最大10kg |
積付けパターン登録数 | 最大20品種程度(増設可能) |
積付け可能高さ | 1800mm(オプションにて延長可能) |
現地工事期間 | 1~2日(操作教育含む) |
安全対策 | 保護規格準拠の安全センサにて停止 |
外形寸法

デモ動画
省スペース、移設利用を実現した協働型パレタイジングシステム | 動画提供 株式会社N.Y.TEC
システム提供元
株式会社 N.Y.TECは、各種専用機械の開発・設計から、機械加工、組立、電装、試運転までを一貫して手がける機械メーカーです。
お客様との綿密な打ち合わせにより、完全オーダーメイドでご要望の機械、装置を製造。全国を営業エリアに、これまでは工作機械を中心に営業展開してきました。こんな機械が欲しい、手作業を機械化したい、自動化を考えているなど、お困りのことがあればなんなりとご相談ください。
(2024年10月1日より株式会社シンテックから社名変更しました。)
注:設備総合効率(OEE:Overall Equipements Effectiveness)
設備総合効率とは、設備に関する代表的な指標(KPI)の一つです。
国際標準の規格としてIATF16949やISO22400にも記載され、国内外多くの企業にて活用されています。