多品種の円筒部品検査を自動化
コンパクトスペースで検査工程の省人化を実現
システム提供:常盤電機株式会社

外観検査パッケージ
Simple Robotization SA-JR
特長
-
1.簡単な設定で円筒部品の外観検査を自動化
外観検査専用カメラ『マルチプルイメージャー』搭載の検査機*と連携して歯車、継手など円筒形状の製品の外観検査に対応しています。
従来は検出が難しかった傷検査にも効果を発揮します。
検査対象製品例 -
2.多品種の製品検査にカスタマイズ対応
検査の機種変更に柔軟に対応できる治具を用意
ワークの種類に応じた調整が簡単に行えるため、多品種小ロットの製品検査にも柔軟に対応可能です。
例 ワーク横置き用検査ユニット治具
シャフト等の自立できない棒状の製品の端面検査
側面検査に使用
ワークに合わせたハンド交換
クイックチェンジャーで素早くハンドを切り換えできます。 -
3.安全柵の設置が不要 コンパクトな運用スペース
セーフティレーザスキャナの採用で作業空間を分ける安全柵が不要となりました。
システム提供元より、導入時のリスクアセスメント**が実施されます。
セーフティレーザスキャナ採用 -
4.短時間での品種替えが可能
ロボットに搭載したカメラにより、供給トレイ、外観検査装置を認識し正確な移載を行います。
また搭載しているカメラでQRコードを読み取ることで、品種ごとに異なる作業の段取り替えができます。
ユーザで容易に検査品種の追加ができます。
Excel等で作成したQRコードを活用して検査品種の切替可能
外部配線不要 カメラ搭載の協調ロボットTMシリーズ
* 外観検査装置
特許技術『マルチプルイメージャー』を有したデクシス社
(https://decsys.co.jp)と協業させて頂いております。
**設置されるユーザ様においてもリスクアセスメントの実施が必要です。
【システム提供エリア】
大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・和歌山県のユーザ様へ対応させて頂きます。
性能一覧
2..最大ワーク重量:3kg
3.対象ワーク寸法:
縦置き型 H20~150(㎜)φ20~60(㎜)
横置き型① L50 ~90(㎜) φ10~30(㎜)
横置き型② L80 ~120(㎜)φ10~30(㎜)
横置き型③ L110 ~150(㎜)φ10~30(㎜)
①~③のいずれか1種
平置き型 MAX W210×D148×H30 (㎜)
4.検査項目:傷、打痕、汚れ、異物など
5.検査精度:約0.5㎜の欠陥検出
6.登録品種数 : 8種類
外形寸法

デモ動画
簡単な設定で繰り返し作業の円筒形製品の外観検査を自動化 | 動画提供 常盤電機株式会社
システム提供元
弊社は、兵庫県唯一の日立製作所総合特約店として、工場のユーティリティ関連製品・システムを扱う『技術商社』として成長を
遂げてきました。2016年には、『FAオープンイノベーションセンター』を開設、本格的にFA/ロボティクス事業に進出しました。
拡大・多様化するお客様の自動化・ロボット化ニーズに対し、OnRobot社やTripleA Robotics社の代理店として
日本国内のユーザーへ独創的で新しいご提案を行っております。
