正弦波エンコーダ (1Vp-p)からの
フィードバックによる、
超高精度
位置制御システム事例
            - 正弦波エンコーダ (1Vp-p)のsin/cos信号をダイレクトに接続できます。(インターポレータは不要)
- PMACの内挿分割1/16384により、サブナノ以下の超高分解能でのフルクローズドシステムが構築できます。
- インターポレータを介さずに「高分解能」を実現するほか、A/B相では制約のある「高応答」とが両立できます。
- 超高速位置比較機能 (EQU)により、100nsec以下の高速応答で位置比較出力することが可能です。

接続対応機種
| 形式 | CK3M | CK3E | NY51□-A | PowerUMAC | 
|---|---|---|---|---|
| 接続可否 | ○ | × | × | ○ | 
超高速位置比較機能
ハードウェア処理で位置が一致した時にパルスを出力します(100ns以下で反応)。指令ではなく実際の位置を見て出力を制御するため、正確に同期を取ることができます。