Page top

本文

電力・機器用保護機器 保護継電器参考資料


保護継電器は、保護リレーとも呼ばれ、電気設備で発生する事故などにより変化する電圧、電流、周波数などを検出することで電気設備を故障などから保護し、影響を一定の範囲に抑えるために使用するものです。ここでは、保護継電器の参考資料を示します。

関連情報



受配電盤およびその周辺の設計に関する諸規格、法令、民間規定等についてその内容を略述し、設計上特に関係の深い個別規格を列記しました。

国内規定
規格名内容主務団体
JIS
(日本工業規格)
鉱工業製品についての国家規格。
その内容は工業標準化法によって明確に規格化されており、鉱工業
製品の広範囲な規定がなされている。
内訳は土木建築、機械、電気等17部に分かれているが、盤用機器
関係では部門Cの電気が特に関係が深い。
日本工業標準調査会
(経済産業省)
JEC
(電気学会
 電気規格調査会
 標準規格)
学会を構成する有職者、ユーザ、メーカの3者で構成される特別委員
会で個々の規格が審議され、電気関係の標準化、規格化を行ってい
る。
盤用機器関係では電力用保護継電器、計器用変成器等機器単体の
対象規格が多い。
電気学会規格調査会
B 401
電力用規格
電力会社において使用する保護継電器および保護継電装置のうち、
汎用性の高いものについて標準を定め、信頼性の向上と価格の低
減をはかることを目的としている。
JIS、JECなどの公的諸規格に準拠している。
全国各電力会社
電源開発会社
JEM
(日本電機工業会規格)
日本の主な電気機械メーカーの団体規格で、継電器委員会、制御装
置委員会等専門委員会で標準化が進められており、盤関係に関連
した規格が多い。なお、JECとは緊密な関係にあって、JEMからJEC
に吸収される形で規格化されるケースもある。
日本電機工業会
各委員会
JCS各技術専門委員会のもとに、ケーブル、絶縁電線、裸線等の電線
および、その関係技術の標準化が行われている。
JCS既発行規格の多くがJIS化されている。
日本電線工業会
NECA日本の主な制御機器メーカの団体規格で、制御機器の一般的規格
および、電磁継電器、モータ、タイマ、スイッチ等盤用として広く使用
されている機器を標準化している。
日本電気制御機器
工業会
NK運輸省船舶局の行政指導のもとに設立された財団法人で船舶の検
査、船用材料、部品の検査などを行っている。
日本海事協会
関連国内規格の詳細
規格・番号名称

JIS C 0303
JIS C 0617


JIS C 1102
JIS C 1103
JIS C 1731
JIS C 1736


JIS C 3306
JIS C 3307
JIS C 3340
JIS C 3341
JIS C 3606
JIS C 3851


JIS C 4003
JIS C 4304
JIS C 4601
JIS C 4602
JIS C 4603
JIS C 4604
JIS C 4605
JIS C 4606
JIS C 4607
JIS C 4609
JIS C 4612
JIS C 4620
JIS C 4902


JIS C 8303
JIS C 8306
JIS C 8325
JIS C 8370
JIS C 8371
●一般
構内電気設備の配線用図記号
電気用図記号

●測定および試験用機械器具
直動式指示電気計器
配電盤用指示電気計器寸法
計器用変成器(標準用及び一般計器用)
計器用変成器(電力需給用)

●電線・ケーブルおよび電路用器
ビニルコード
600Vビニル絶縁電線(IV)
屋内用ビニル絶縁電線(OW)
引込用ビニル絶縁電線(DV)
高圧架橋ポリエチレンケーブル
屋内用樹脂製ポストがいし

●電気機械器具
電気絶縁−熱的耐久性評価及び呼び方
配電用6kV油入変圧器
高圧受電用地絡継電装置
高圧受電用過電流継電器
高圧交流遮断器
高圧限流ヒューズ
1kVを超え52kV以下用交流負荷開閉器
屋内用高圧断路器
引外し形高圧交流負荷開閉器
高圧受電用地絡方向継電装置
高圧受電用ディジタル形地絡継電装置
キュービクル式高圧受電設備
高圧及び特別高圧進相コンデンサ並びに附属機器

●配線器具
配線用差込接続器
配線器具の試験方法
交流電磁開閉器
配線用遮断器
漏電遮断器


JIS F 0807

JIS F 8006
JIS F 8007
船舶
●一般
船用自動化機器環境検査通則
●電気機器
船用電気器具の振動検査通則
船用電気器具の外被の保護形式および検査通則
JEC-160
JEC-0201
JEC-0202
JEC-0222
JEC-1201
JEC-2200
JEC-2300
JEC-2330
JEC-2500
JEC-2510
JEC-2511
JEC-2512
JEC-2518
JEC-2519
JEC-2520
JEC-3407
JEC-6147
気中遮断器
交流電圧絶縁試験
インパルス電圧・電流試験一般
標準電圧
計器用変成器(保護継電器用)
変圧器
交流遮断器
電力ヒューズ
電力用保護継電器
過電流継電器
電圧継電器
地絡方向継電器
ディジタル形過電流リレー
ディジタル形周波数リレー
ディジタル形電圧リレー
600Vビニル絶縁電線の許容電流
電気絶縁システムの耐熱クラスおよび熱的耐久性評価
JEM 1091
JEM 1092
JEM 1093
JEM 1094
JEM 1103
JEM 1115
JEM 1122
JEM 1132
JEM 1134
JEM 1135
JEM 1167
JEM 1169
JEM 1265
JEM 1267
JEM 1268
JEM 1288
JEM 1323
JEM 1334
JEM 1356
JEM 1357
JEM 1362
JEM 1425
JEM 1459
JEM 1460
JEM 1496
水力発電所用制御器具番号
整流器変電所用制御器具番号
交流変電所用制御機器具番号
火力発電所用制御器具番号
制御機器の絶縁距離
配電盤・制御盤・制御装置の用語および文字記号
配電盤・制御盤の盤内低圧配線用電線
配電盤・制御盤の配線方式
配電盤・制御盤の交流の相又は直流の極性による器具及び導体の配置及び色別
配電盤・制御盤およびその取付器具の色彩
高圧交流電磁接触器
配電盤・制御盤盤面器具の取付寸法
低圧金属閉鎖形スイッチギヤ及びコントロールギヤ
配電盤・制御盤の保護構造の種別
配電盤・制御盤の図面の種類
船用低圧交流配電盤
配電盤・制御盤の接地
配電盤・制御盤の絶縁距離
電動機用熱動形及び電子式保護継電器
電動機用静止形保護継電器
サージ吸収用および接地用コンデンサ
金属閉鎖形スイッチギヤ及びコントロールギヤ
配電盤・制御盤の構造及び寸法
配電盤・制御盤の定格及び試験
高圧カットアウト
NECA C 0704
NECA C 4520
NECA C 4521
NECA C 4522
NECA C 4530
制御機器の絶縁距離・絶縁抵抗及び耐電圧
制御用スイッチ通則
制御用ボタンスイッチ
制御用カムスイッチ
ヒンジ形電磁リレー
国外規格
規格名内容国・地域
IEC
(IInternational
 Electrical Committee)
形式的にはISOの電気関係を扱う専門部会であるが、実質的には
完全な独立機関である。
活動分野は電気関係のあらゆる部門の標準化におよんでいる。
世界
(国際電気標準会議)
USAS
(USA Standard)
アメリカ合衆国規格協会(USA SI)が統一的国家規格の承認の拡
大、消費者の利益保護、国家標準化事業への積極的な参加、
達成を目的として行っている。
JISと同様17の部門別規格部会に分かれている。
電気関係規格はC分類になっている。
米国
MIL
(Military
 Specification)
米国国防省における物品の調達に関する仕様書、技術的方法、
記号、設計上の特性に関する規格。
我国でもスイッチ、リレー、端子台等、本規格の準拠品は少なく
ない。
米国
UL
(Underwriters
 Laboratories)
保険業者研究所の行った研究、検査の結果が規格化されたもの
で、我国でも絶縁材質の規格標準として重視されている。
米国
(保険業者研究所の規格)
BS
(British Standard)
国家規格に準ずる規格で、政府援助を受けている。
イギリス規格協会が制定している。
英国
(イギリス規格協会)
DIN
(Deutsches Institut fur
 Normung)
生産部門、医学部門、商業部門、建築、美術、スポーツにおよぶ
広範囲の国家規格。
我国でも制御機器で、これに準拠するものがある。
ドイツ
(国家規格)
VDE
(Verbaud Deutscher
 Electrotechniker)
保護継電器に関する規格があり、電力用保護継電器規格は
その主力となっている。
ドイツ
(ドイツ電気技術者連合)
LR
(船舶用ロイド規格)
船舶の電気設備全般について規程した外国規格で、Sec6.の
配電盤、開閉装置、保護装置は特に関係深い。
英国
法令
基本法法令など内容所管
電気事業法電気設備に関する
技術基準を定める省令
電気設備技術基準、電技とも呼ばれ、電気事業法における
電気工作物の保安確保
経済産業省
産業保安グループ
関連規定および仕様
名称内容作成
高圧受電設備規程高圧受電設備の設計、施工、維持及び管理に関する技術的事項
を規定した民間規格
一般社団法人
日本電気協会
需要設備専門部会
系統連系規程分散型電源の系統連系に関する協議を円滑に進められるよう、
「電気設備の技術基準の解釈」及び「電力品質確保に係る
系統連系技術要件ガイドライン」の内容をより具体的に示した規定
一般社団法人
日本電気協会
系統連系専門部会
内線規程需要場所における電気工作物の設計、施工、維持、検査で
守るべき技術的事項を定めた民間自主規格
一般社団法人
日本電気協会
需要設備専門部会
公共建築工事標準仕様書
(電気設備工事編)
官庁施設の営繕を実施するための基準として電力設備工事、
受変電設備工事、電力貯蔵設備工事、発電機設備工事などに
対し、それぞれ使用材料、施工、試験などを制定した仕様書
国土交通省大臣
官房官庁営繕部
交流変電所用制御器具番号 JEM 1093(抜粋)

電力系統やシーケンス回路を構成するとき、シーケンスに使用される保護継電器を器具番号を用いて表現する場合が多い。
下記に日本電機工業会で定められている規格を記す。

基本器具番号器具番号器具名称
11主幹制御器またはスイッチ
22始動もしくは閉路限時継電器または始動もしくは閉路遅延継電器
33操作スイッチ
3-28操作スイッチ(警報停止用)
3-28B操作スイッチ(ベル継電器復帰用)
3-28Z操作スイッチ(ブザー継電器復帰用)
3-29操作スイッチ(消火装置用)
3-30操作スイッチ(表示器復帰用)
3-30L操作スイッチ(ランプ表示器復帰用)
3-42操作スイッチ(運転遮断器用)
3-52操作スイッチ(交流遮断器用)
3-66F操作スイッチ(フリッカ継電器復帰用)
3-85T操作スイッチ(搬送装置点検用)
3-86操作スイッチ(ロックアウト継電器復帰用
3-88操作スイッチ(補機用接触器用)
3-89操作スイッチ(断路器用)
3-92操作スイッチ(とびら用)
3M操作スイッチ(計器復帰用)
3R操作スイッチ(一般の復帰用)
44主制御回路制御器
55停止スイッチまたは継電器
5E非常停止スイッチ
66始動遮断器
6-99ロケータ始動用補助継電器
77調整スイッチ
7-24LR調整スイッチ(負荷時電圧調整器用)
7-24PC調整スイッチ(消弧リアクトルタップ用)
7-90R調整スイッチ(自動電圧調整器の電圧設定用)
7-IR調整スイッチ(誘導電圧調整器用)
88制御電源スイッチ
8A制御電源スイッチ(交流用)
8C制御電源スイッチ(共通用)
8D制御電源スイッチ(直流用)
8R制御電源スイッチ(継電器用)
99界磁転極スイッチ、接触器または継電器
1010順序スイッチまたはプログラム制御器
10G地絡回線選択用プログラム制御器
10Pプログラム制御器
1111試験スイッチまたは継電器
11-52試験スイッチ(遮断器用)
11L試験スイッチ(ランプ点検用)
1212過速度スイッチまたは継電器
1313同期速度スイッチまたは継電器
1414低速度スイッチまたは継電器
1515速度調整装置
基本器具番号器具番号器具名称
1616表示線監視継電器
16B表示線断線検出用継電器
16BG表示線断線検出用継電器(地絡用表示線)
16BS表示線断線検出用継電器(短絡用表示線)
16G表示線地絡検出用継電器
16GG表示線地絡検出用継電器(地絡用表示線)
16GS表示線地絡検出用継電器(短絡用表示線)
16S表示線短絡検出用継電器
16SG表示線短絡検出用継電器(地絡用表示線)
16SS表示線短絡検出用継電器(短絡用表示線)
1717表示線継電器
17G表示線継電器(地絡用)
17S表示線継電器(短絡用)
17SG表示線継電器(短絡地絡共用)
1818加速もしくは減速接触器または過速もしくは減速継電器
1919始動-運転切り換え接触器または継電器
2020補機弁
2121主機弁
2222漏電遮断器、接触器または継電器
2323温度調整装置または継電器
2424タップ切り換え装置
24LRタップ切り換え装置(負荷時電圧調整器用)
24PCタップ切り換え装置(消弧リアクトル用)
2525同期検出装置
2626静止器温度スイッチまたは継電器
26Dダイヤル温度計
26LR温度継電器(負荷時電圧調整器用)
26PC温度継電器(消弧リアクトル用)
26R温度継電器(分路リアクトル用)
26T温度継電器(変圧器用)
2727交流不足電圧継電器
27H交流不足電圧継電器(所内用)
27H交流不足電圧継電器(高整定)
27L交流不足電圧継電器(低整定)
27Φ交流不足電圧継電器(事故相用)
2828警報装置
28Bベル継電器
28CHチャイム継電器
28F火災検出器
28LA避雷器動作検出器
28Zブザー継電器
2929消火装置
3030表示器
30F故障表示器(機械式)
30L故障表示器(ランプ式)
30S状態表示器
基本器具番号器具番号器具名称
3131界磁変更遮断器、スイッチ、接触器または継電器
3232直流逆流継電器
3333位置検出スイッチまたは装置
33CO2CO2消火装置の台秤用レベルスイッチ
33Q油面検出装置
33Sタップずれ検出装置
33W水位検出スイッチまたは装置
3434電動順序制御器
3535ブラシ操作装置またはスリップリング短絡装置
3636極性継電器
3737不足電流継電器
37A交流不足電流継電器
37B配線用遮断器自動遮断検出器
37D直流不足電流継電器
37Fヒューズ断検出器
3838軸受温度スイッチまたは継電器
3939機械的異常監視装置または検出スイッチ
4040界磁電流継電器または界磁喪失継電器
4141界磁遮断器、スイッチまたは接触器
4242運転遮断器、スイッチまたは接触器
42C42用投入コイル
42T42用引外しコイル
4343制御回路切換スイッチ
43-17切換スイッチ(表示線継電装置用)
43-25切換スイッチ(同期検出回路用)
43-50切換スイッチ(短絡選択・地絡選択保護用)
43-55切換スイッチ(自動力率調整器用)
43-79切換スイッチ(再閉路または自動復旧用)
43-87B切換スイッチ(母線保護用)
43-90切換スイッチ(自動電圧調整器用)
43-95切換スイッチ(周波数継電器用)
43A切換スイッチ(自動-手動用)
43C切換スイッチ(搬送装置用)
43H切換スイッチ(ヒータの強弱用)
43L切換スイッチ(一般ロック用)
43M切換スイッチ(基準-従属用)
43N切換スイッチ(接地方式用)
43P切換スイッチ(電圧変成器用)
43PC切換スイッチ(消弧リアクトル用)
43Q切換スイッチ(圧油ポンプ用)
43R切換スイッチ(遠方-直接用)
43SP切換スイッチ(単独-並列用)
43TL切換スイッチ(引外しロック用)
4444距離継電器
44G地絡距離継電器
44GI地絡距離継電器(内部方向用)
44GO地絡距離継電器(外部方向用)
44GT地絡距離継電器用限時継電器
44OM短絡距離継電器(脱調用)
44S短絡距離継電器
44SI短絡距離継電器(内部方向用)
4SO短絡距離継電器(外部方向用)
44ST短絡距離継電器用限時継電器
基本器具番号器具番号器具名称
4545直流過電圧継電器
4646逆相または相不平衡電流継電器
4747欠相または逆相電圧継電器
47A欠相または逆相電圧継電器(空気圧縮機用)
47F欠相または逆相電圧継電器(変圧器冷却ファン用)
47H欠相または逆相電圧継電器(所内用)
47Q欠相または逆相電圧継電器(圧油ポンプ用)
47T遮断器欠相保護用限時継電器
4848渋滞検出継電器
48-24渋滞検出継電器(タップ切換装置用)
4949回転機温度スイッチもしくは継電器または過負荷継電器
49A温度継電器または過負荷継電器(風洞または空気冷却器用)
49Q温度継電器または過負荷継電器(圧油ポンプ用)
49R温度継電器または過負荷継電器(回転子用)
5050短絡選択継電器または地絡選択継電器
50G地絡選択継電器
50S短絡選択継電器
50SA50S用過電流継電器
50TL直列引外し防止用継電器
5151交流過電流継電器
51G地絡過電流継電器
51H交流過電流継電器(所内用)
51H交流過電流継電器(高整定)
51K交流過電流継電器(主変圧器三次用)
51L交流過電流継電器(低整定)
51M交流過電流継電器(電動機用)
51N交流過電流継電器(中性点用)
51P交流過電流継電器(主変圧器一次用)
51Q交流過電流継電器(圧油ポンプ用)
51S交流過電流継電器(主変圧器二次用)
51V電圧抑制付交流過電流継電器
5252交流遮断器
52C52用投入コイル
52H交流遮断器(所内用)
52K交流遮断器(主変圧器三次用)
52N交流遮断器(中性点用)
52NR交流遮断器(中性点抵抗器用)
52PC交流遮断器(消弧リアクトル用)
52P交流遮断器(主変圧器一次用)
52S交流遮断器(主変圧器二次用)
52T52用引外しコイル
5353励磁継電器または励弧継電器
5454高速度遮断器
5555自動力率調整器または力率継電器
5656すべり検出器または脱調継電器
5757自動電流調整器または電流継電器
57P潮流検出継電器
 (注)電流継電器で潮流を検出する場合。
5858(予備番号)
基本器具番号器具番号器具名称
5959交流過電圧継電器
59H交流過電圧継電器(高整定)
59L交流過電圧継電器(低整定)
6060電圧平衡継電器
60C電圧平衡継電器(コンデンサ故障検出用)
60P電圧平衡継電器(電圧変成器故障検出用)
6161自動電流平衡調整器または電流平衡継電器
61C電流平衡継電器(コンデンサ故障検出用)
6262停止もしくは閉路限時継電器または停止もしくは閉路遅延継電器
6363圧力スイッチまたは継電器
63A空気圧スイッチまたは継電器
63Gガス圧スイッチまたは継電器
63N窒素圧スイッチまたは継電器
63Q油圧スイッチまたは継電器
63V真空スイッチまたは継電器
63W水圧スイッチまたは継電器
6464地絡過電圧継電器
64D直流制御回路地絡継電器
64H地絡過電圧継電器(所内用)
64H地絡過電圧継電器(高整定)
64L地絡過電圧継電器(低整定)
64N地絡過電圧継電器(中性点用)
64Ф地絡相判別継電器
6565調速装置
6666ノッチング継電器
66Fフリッカ継電器
6767交流電力方向継電器または地絡方向継電器
67G地絡方向継電器
67GA67G用地絡過電流継電器
67GI地絡方向継電器(内部方向用)
67GO地絡方向継電器(外部方向用)
67S短絡方向継電器
67SA67S用過電流継電器
67SI短絡方向継電器(内部方向用)
67SO短絡方向継電器(外部方向用)
6868混入検出器
6969流量スイッチまたは継電器
69Q油流スイッチまたは継電器
69W水流スイッチまたは継電器
7070加減抵抗器
7171整流素子故障検出装置
7272直流遮断器または接触器
7373短絡用遮断器または接触器
7474調整弁
7575制動装置
7676直流過電流継電器
7777負荷調整装置
7878位相比較継電器
78N位相比較継電器(負波用)
78P位相比較継電器(正波用)
7979交流再閉路継電器
79T再閉路用限時継電器
基本器具番号器具番号器具名称
8080直流不足電圧継電器
8181調速機駆動装置
8282直流再閉路継電器
8383選択スイッチ、接触器または継電器
8484電圧継電器
8585信号継電器
85R受信継電器
85RC受信継電器(搬送保護用)
85RP受信継電器(表示線用)
85S送信継電器
85SC送信継電器(搬送保護用)
85SP送信継電器(表示線用)
8686ロックアウト継電器
8787差動継電器
87B差動継電器(母線保護用)
87G差動継電器(内部地絡用)
87HT差動継電器(所内変圧器用)
87T差動継電器(主変圧器用)
8888補機用遮断器、スイッチ、接触器または継電器
88A補機用接触器(空気圧縮機用)
88F補機用接触器(ファン用)
88H補機用接触器(ヒータ用)
88Q補機用接触器(圧油ポンプ用)
88V補機用接触器(真空ポンプ用)
88W補機用接触器(冷却水ポンプ用)
8989断路器または負荷開閉器
89C89用投入コイル
89-IL89用インターロックマグネット
89T89用引外しコイル
9090自動電圧調整器または自動電圧調整継電器
90CA90用電流補償装置
90R90用電圧設定器
90RM90R操作用電動機
9191自動電力調整器または電力継電器
91P電力継電器
91Q無効電力継電器
9292扉またはダンパ
9393(予備番号)
9494引外し自由接触器または継電器
9595自動周波数調整器または周波数継電器
9696ブッフホルツ継電器
96-1ブッフホルツ継電器(警報用)
96-2ブッフホルツ継電器(引外し用)
96P衝撃圧力継電器
96V放圧弁
9797ランナ
9898連結装置
9999自動記録装置
99F自動故障記録装置
99S自動動作記録装置
文字記号対比表
文字記号用語文字記号に対応する外国語










T変圧器Transformers
VCT電力需給用計器用変成器Instrument Transformers for Metering Service
VT計器用変圧器Voltage Transformers
CT変流器Current Transformers
ZCT零相変流器Zero Phase-sequence Current Transformers
GPT接地形計器用変圧器Grounding Potential Transformers
ZPD零相電圧検出装置
(零相基準入力装置)
Zero Phase-sequence Potential Device








S開閉器Switches
OS油入開閉器Oil Switches
CB高圧交流遮断器AC Circuit Breakers for 6.6kV or 3.3kV
OCB油遮断器(タンク形)Oil Circuit Breaker
LOCB油遮断器(小油量形)Oil Circuit Breaker
ABB空気遮断器Air-blast Circuit Breaker
GCBガス遮断器Gas Circuit Breaker
MBB磁気遮断器Magnetic-blast Circuit Breaker
VCB真空遮断器Vacuum Circuit Breaker
ACB気中遮断器Air Circuit Breaker
MCCB配線用遮断器Molded Case Circuit Breaker
LBS高圧交流負荷開閉器AC Load Break Switches for 6.6kV or 3.3kV
DS高圧断路器Disconnecting Switches for 6.6kV or 3.3kV
PC高圧カットアウトPrimary Cutout Switches
MC電磁接触器Electromagnetic Contactors
FヒューズFuses
PF電力(限流)ヒューズPower Fuses
AS電流計切換スイッチAmmeter Change-over Switches
VS電圧計切換スイッチVoltmeter Change-over Switches


A電流計Ammeters
V電圧計Voltmeters
WH電力量計Watt-hour Meters



OCR過電流継電器Overcurrent Relays
GR地絡継電器Ground Relays
DGR地絡方向継電器Earth-fault Directional Relays
OCGR地絡過電流継電器Earth-fault Overcurrent Relays
OVGR地絡過電圧継電器Earth-fault Overvoltage Relays
OVR過電圧継電器Overvoltage Relays
UVR不足電圧継電器Undervoltage Relays
RPR逆電力継電器Reverse Power Relays
UPR不足電力継電器Under Power Relays
OFR過周波数継電器Over Frequency Relays
UFR不足周波数継電器Under Frequency Relays
DSR短絡方向継電器Directional-overcurrent Relays
文字記号用語文字記号に対応する外国語


OC屋外用高圧架橋
ポリエチレン絶縁電線
Crosslinked Polyetylene Insulated Out-door Wires
OE屋外用高圧ポリエチレン
絶縁電線
Polyetylene Insulated Out-door Wires
IJ高圧縁廻し用絶縁電線Butyl Rubber Insulated Jumper Wires
JC高圧縁廻し用架橋
ポリエチレン絶縁電線
Crosslinked Polyetylene Insulated Jumper Wires
JP高圧縁廻し用
エチレンプロピレンゴム
絶縁電線
Etylenepropylene Insulated Jumper Wires
PD高圧引下用絶縁電線Crosslinked Polyetylene Insulated High
Voltage Service Drop Wires
IV600V ビニル絶縁電線Polyvinyl Chloride Insulated Wires




CV高圧架橋ポリエチレン
絶縁ビニルシースケーブル
Crosslinked Polyetylene Insulated
Polyvinyl Chloride Sheathed Cables
CE高圧架橋ポリエチレン絶
縁ポリエチレンシースケーブル
Crosslinked Polyetylene Insulated Polyetylene
Sheathed Cables
CD高圧架橋ポリエチレン
絶縁CDケーブル
Combined Duct Cables
EVポリエチレン絶縁ビニル
シースケーブル
Polyetylene Insulated Polyvinyl Chloride Sheathed
Cables
EEポリエチレン
絶縁ポリエチレンシース
ケーブル
Polyetylene Insulated Polyetylene Sheathed Cables
PVエチレンプロピレンゴム
絶縁ビニルシースケーブル
Etylenepropylene Rubber Insulated Polyvinyl
Chloride Sheathed Cables
PNエチレンプロピレンゴム
絶縁クロロプレンシース
ケーブル
Etylenepropylene Rubber Insulated Chloroprene
Sheathed Cables
BNブチルゴム絶縁クロロプ
レンシースケーブル
Butyl Rubber Insulated Polychloroprene Sheathed
Cables
VVビニル絶縁ビニルシース
ケーブル
Polyvinyl Chloride Insulated Polyvinyl Chloride
Sheathed Cables
PTAベルト紙絶縁鉛被鋼帯
シースケーブル
Belted Type Paper Insulated, Lead, Sheathed,
Streel-Tape Armored Power Cables
ベルト紙絶縁鉛被鋼帯ビニ
ル防しょくケーブル
Belted Type Paper Insulated, Lead,
Sheathed and P.V.C. with Anticorraive Layer
Power Cables
RNゴム絶縁クロロプレン
シースケーブル
Rubber Insulated Chloroprene Sheathed Cables


C高圧進相コンデンサHigh Voltage Power Capacitors
LA避雷器Lightning Arresters
M電動機Motors
CHケーブルヘッドCable Heads
TC引外しコイルTripping Coils
CC投入コイルClosing Coils
TT試験端子Testing Terminals
E接地Earthing

最終更新日:2026年08月03日