Page top

Primary Contents

AnyFeeder(パーツフィーダ) 様々な部品に対応するAnyFeederについてわかりやすく解説します。

マニュアル

パーツフィーダ(AnyFeeder)
種別

AnyFeeder ユーザーガイド

AnyFeeder 立上ガイド

pdfダウンロード

ダウンロードするI-Webメンバーズ

ダウンロードするI-Webメンバーズ

CADデータ

製品ごとのCADデータをダウンロードしていただけます。

製品名称

SXM100

SXM140

SX240

SX340

形式 形09725-500 形18819-500 形12480-500 形14269-500
フィード領域 100 x 134 mm 140 x 193 mm 240 x 320 mm 340 x 453 mm
推奨ワーク 材質 金属部品、樹脂部品(固体) 金属部品、樹脂部品(固体) 金属部品、樹脂部品(固体) 金属部品、樹脂部品(固体)
サイズ 30mm以下 40㎜以下 75mm以下 110mm以下
厚さ 0.15mm以上 0.15mm以上 0.5mm以上 0.5mm以上
質量 15g以下 25g以下 60g以下 80g以下
フィード領域への最大搭載ワーク質量 500 g 500 g 1500 g 1500 g
質量 18 kg 22 kg 50 kg 55 kg
電源仕様 24 VDC 10 A 24 VDC 10 A 24 VDC 10 A 24 VDC 10 A
使用環境 使用周囲温度 5~45 °C 5~45 °C 5~45 °C 5~45 °C
使用周囲湿度 5~90% (結露なきこと) 5~90% (結露なきこと) 5~90% (結露なきこと) 5~90% (結露なきこと)
CADファイル

* AnyFeederは、flexfactory AGの製品です。

お問い合わせ

オムロンのロボットソリューションへのご質問や、製品の導入に関するご相談などお気軽にお寄せください。

お問い合わせ