Page top

温度調節器(デジタル調節計) 機能/仕様一覧セレクション

本文

温度調節器(デジタル調節計) 機能/仕様一覧セレクション(1MB)
※ セレクションのPDFデータはサイズが大きいため、右クリックより「保存」の選択をお勧めいたします。

形式 形E5CD/
E5CD-B
形E5ED/
E5ED-B
形E5CD-H 形E5ED-H 形E5GC 形E5CC/E5CC-B/E5CC-U 形E5EC/E5EC-B/E5AC
商品名称 温度調節器(デジタル調節計)
外観
特長 ・状態変化を自ら捉え、制御を最適化
・生産性と品質を簡単両立
・高分解能かつ高精度入力が可能
・デジタル業界に特化した機能を搭載
・大きな白色PV表示で視認性が大幅向上
・文字高 PV:14.9mm、
SV:7.1mm
・文字高 PV:18.0mm、
SV:11.0mm、MV:7.8mm
・文字高 PV:15.0mm、
SV:6.5mm
・文字高 PV:15.0mm、
SV:11.0mm、
MV:7.8mm
・文字高 PV : 10.5mm、
SV : 5.0mm
・文字高 PV : 15.2mm、
SV : 7.1mm
・文字高 PV:18.0mm、
SV:11.0mm、 MV:7.8mm
・文字高 PV:25.0mm、
SV:15.0mm、MV:9.5mm
・システム変動に対して自動で最適な制御を実現
・包装機向けに特化した機能搭載
・水冷押出機に特化した機能搭載
・予兆データ(通電時間、周囲温度、など)の充実
・プッシュインPlus端子台タイプをラインアップ
・システム変動に対して自動で最適な制御を実現(適応制御)
・0.01℃表示可能
・高精度 熱電対/Pt入力 ±0.1%PV
アナログ入力 ±0.1%FS
・バンク切替機能(PID組)を搭載
・予測可能な温度変動を抑制する機能搭載(外乱抑制機能)
・プッシュインPlus端子台により配線工数を削減
・形E5□シリーズの操作性、高性能を凝縮
・配線方法はねじ端子とスクリューレスクランプ端子から選択可能
・選定から操作、設定まで使いやすさを追求
・入出力点数などの機能性能も充実で対応アプリケーションの幅がアップ
・プッシュインPlus端子台タイプをラインアップ
サイズ
(mm)
前面(W×H) DIN48×48 DIN48×96 DIN48×48 DIN48×96 DIN48×24 DIN48×48 DIN48×96 DIN96×96
奥行き(首下) 60(形E5CD)
67.4(形E5CD-B)
60(形E5ED)
67.4(形E5ED-B)
67.4(形E5CD-H) 67.4(形E5ED-H) 90(ねじ端子台タイプ)
93(スクリューレスクランプ端子台タイプ)
60(形E5CC)
67.4(形E5CC-B)
58.6(形E5CC-U)
60(形E5EC/E5AC)
67.4(形E5EC-B)
制御チャンネル数 1チャンネル 1チャンネル 1チャンネル 1チャンネル 1チャンネル 1チャンネル 1チャンネル
表示 セグメント数 11セグメント 11セグメント 11セグメント 11セグメント 11セグメント 11セグメント 11セグメント
段数 2段 3段 2段 3段 2段 2段 3段
桁数 4桁表示 4桁表示 5桁表示 5桁表示 4桁表示 4桁表示 4桁表示
サンプリング周期 50ms 50ms 50ms 50ms 50ms 50ms 50ms
制御方式 ON/OFFまたは2自由度PID ON/OFFまたは2自由度PID ON/OFFまたは2自由度PID ON/OFFまたは2自由度PID
入力種別指示精度 熱電対 ±0.3% ±0.3% ±0.1% ±0.1% ±0.3% ±0.3%(形E5CC/E5CC-B)
±1%(形E5CC-U)
±0.3%
測温抵抗体 ±0.2% ±0.2% ±0.1% ±0.1% ±0.2% ±0.2% ±0.2%
アナログ ±0.2% ±0.2% ±0.1% ±0.1% ±0.2% ±0.2% ±0.2%
サーミスタ ― ― ― ― ― ― ―
補助出力 2点 4点 2点 4点 1、2点 2、3点(形E5CC)
2点(形E5CC-B)
1、2点(形E5CC-U)
2、4点
ヒータ断線警報 ○ ○ ○ ○ ○ ○(形E5CC/E5CC-B)
―(形E5CC-U)
○
イベント入力(最大点数) 2点 2点、4点 2点 4点、6点 1、2点 2点、4点(形E5CC)
2点(形E5CC-B)
―(形E5CC-U)
2、4、6点
出力種別 リレー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
電圧
(SSR駆動用)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
電流 ○ ○ ○ ○ ○ ○
(形E5CC/E5CC-Uのみ)
○
(形E5EC/E5ACのみ)
位置比例 ― ― ― ― ― ― ○(形E5EC/E5ACのみ)
プログラム機能対応 ○(簡易) ○(簡易) ○(簡易) ○(簡易) ○(簡易) ○(簡易) ○(簡易)
通信 RS-485 RS-485 RS-485 RS-485 RS-485 RS-485(形E5CC/E5CC-B)
―(形E5CC-U)
RS-485
サポートソフト ○(CX-Thermo) ○(CX-Thermo) ○(CX-Thermo) ○(CX-Thermo) ○(CX-Thermo) ○(CX-Thermo) ○(CX-Thermo)
電源電圧
(V)
AC100~240 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
AC/DC24 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
端子形状 端子台(M3)(形E5CD)
プッシュインPlus端子台(形E5CD-B)
端子台(M3)(形E5ED)
プッシュインPlus端子台(形E5ED-B)
プッシュインPlus端子台 プッシュインPlus端子台 端子台(M3)
スクリューレスクランプ端子台
端子台(M3)(形E5CC)
プッシュインPlus端子台(形E5CC-B)
端子台(M3.5)(形E5CC-U)
端子台(M3)
プッシュインPlus端子台(形E5EC-B)
取得規格 UL、CE、KC UL、CE、KC UL、CE、KC UL、CE、KC UL、CE、KC、RCM UL、CE、KC、LR、Sマーク *、RCM UL、CE、KC、LR、RCM
形式 形E5DC/E5DC-B 形E5CC-T 形E5EC-T/E5AC-T 形E5CB
商品名称 温度調節器(デジタル調節計) 温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ 温度調節器
外観
特長 ・形E5□シリーズのDINレール取りつけタイプ ・大きな白色PV表示で視認性が大幅向上 ・2段表示
・サンプリング周期 250ms
・文字高 PV:8.5mm、
SV:8.0mm
・文字高 PV:15.2mm、
SV:7.1mm
・文字高 PV:18.0mm、
SV:11.0mm、MV:7.8mm
・文字高 PV:25.0mm、
SV:15.0mm、MV:9.5mm
・形E5□シリーズとして統一されたデザイン/操作性/機能
・交換容易な端子台着脱構造でメンテナンス性向上
・プッシュインPlus端子台タイプをラインアップ
・形E5□Cシリーズとして統一されたデザイン/操作性/機能
・8プログラム×32セグメント設定可能
・ヒータ制御に最適
・最高の制御性能が、驚きの価格で
・世界最大クラスのデカ文字表示で見やすい
サイズ
(mm)
前面(W×H) DIN22.5×96 DIN48×48 DIN48×96 DIN96×96 DIN48×48
※アダプタにより、DIN72×72として使用が可能
奥行き(首下) 85(形E5DC)
90(形E5DC-B)
60 60 60(端子カバー(別売)含む)
制御チャンネル数 1チャンネル 1チャンネル 1チャンネル 1チャンネル
表示 セグメント数 11セグメント 11セグメント 11セグメント 7セグメント
段数 2段 2段 3段 2段
桁数 4桁表示 4桁表示 4桁表示 4桁表示
サンプリング周期 50ms 50ms 50ms 250ms
制御方式 ON/OFFまたは2自由度PID 2自由度PIDまたはON/OFF 2自由度PIDまたはON/OFF ON/OFFまたはPID
入力種別指示精度 熱電対 ±0.3% ±0.3% ±0.3% ±0.5%
測温抵抗体 ±0.2% ±0.2% ±0.2% ±0.5%
アナログ ±0.2% ±0.2% ±0.2% ―
サーミスタ ― ― ― ―
補助出力 2点 3点 4点 1点(警報出力)
ヒータ断線警報 ○ ○ ○ ―
イベント入力(最大点数) 1点(形E5DC)
―(形E5DC-B)
2、4点 2、4、6点 ―
出力種別 リレー ○ ○ ○ ○
電圧
(SSR駆動用)
○ ○ ○ ○
電流 ○ ○ ○ ―
位置比例 ― ― 2014年5月対応予定 ―
プログラム機能対応 ○(簡易) ○(簡易) ○(簡易) ―
通信 RS-485 RS-485 RS-485 ―
サポートソフト ○(CX-Thermo) ○(CX-Thermo) ○(CX-Thermo) ○(Thermo Mini)
電源電圧
(V)
AC100~240 ○ ○ ○ ○
AC/DC24 ○ ○ ○ ○
端子形状 端子台(M3)(形E5DC)
プッシュインPlus端子台
(形E5DC-B)
端子台(M3) 端子台(M3) 端子台
取得規格 UL、CE、KC、
LR(形E5DCのみ)、RCM
UL、CE、KC、RCM UL、CE、KC、RCM UL、CE
形式 形E5CN-H 形E5AN-H/E5EN-H 形E5CS
商品名称 温度調節器(デジタル調節計)高性能タイプ サーマックS 電子温度調節器
外観
特長 ・3色、2/3段表示
・高精度±0.1%
・高速サンプリング60ms
・1/100℃表示
・1色、1段表示
・熱電対±1%、Pt±0.5%
・ベーシックタイプの機能に加え、高速、高精度な温度調節器
・プロセス制御が可能
・サポートソフトウェア(CX-Thermo)に全機種対応
・DIN48×48mmでシンプル機能
・ディップスイッチで簡単設定
サイズ
(mm)
前面(W×H) DIN48×48
※アダプタにより、DIN72×72として使用が可能
DIN96×96
DIN48×96
DIN48×48
※アダプタにより、DIN72×72として使用が可能
奥行き(首下) 91(端子カバー(別売)含む) 79.2(端子カバー(別売)含む) ・警報なしタイプ
 約101(表面接続ソケット含む全長)
 約95(裏面接続ソケット含む)
・警報ありタイプ
 約112(表面接続ソケット含む全長)
 約100(裏面接続ソケット含む)
制御チャンネル数 1チャンネル 1チャンネル
表示 セグメント数 11セグメント 7セグメント
段数 2段 3段 1段
桁数 5桁表示(Pt、K、J、Tが0.01℃表示可能、全レンジ0.1℃表示) 4桁表示
サンプリング周期 60ms 500ms
制御方式 ON/OFFまたはPID ON/OFFまたはPID
入力種別指示精度 熱電対 ±0.1% ±1%
測温抵抗体 ±0.1% ±0.5%
アナログ ±0.1% ―
サーミスタ ― ±1%
補助出力 2点 1点
ヒータ断線警報 ○ ―
イベント入力(最大点数) 2点 2、4点 ―
出力種別 リレー ○ ○
(制御出力ユニット別売)
○
電圧
(SSR駆動用)
○ ○
(制御出力ユニット別売)
○
電流 ○ ○
(制御出力ユニット別売)
―
位置比例 ― ― ―
プログラム機能対応 ○(簡易) ―
通信 RS-232C、RS-485 RS-232C、RS-422、RS-485 ―
サポートソフト ○(CX-Thermo) ―
電源電圧
(V)
AC100~240 ○ ○
AC/DC24 ○ ○
端子形状 端子台 プラグイン
取得規格 UL、CE、LR UL、CE
形式 形E5C2 形E5L 形E5LC
商品名称 電子温度調節器 電子サーモ デジタルサーモ
外観
特長 ・アナログ簡単設定 ・高容量開閉 250V、10A ・高精度0.1℃、温度制御
・小型サイズのローコスト
・比例(P)動作+リセット調整
・AC250V 10Aの高容量開閉が可能
・センサ付属
・マイコン内蔵による高精度(0.1℃単位)の温度表示。
・センサ一体型
サイズ
(mm)
前面(W×H) 48×48
※アダプタにより、
DIN72×72として使用が可能
45×35 48×36
奥行き(D) 約109(表面接続ソケット含む全長)
約95(裏面接続ソケット含む)
75.0、70.4 33
表示 ― 無指示、デジタル デジタル
サンプリング周期 ― -、2s 2s
制御方式 ON/OFFまたはP ON/OFF ―
温度センサ 熱電対、白金測温抵抗体、サーミスタ サーミスタ(付属) サーミスタ一体型
制御出力 リレー出力 リレー出力 1点 ―
温度範囲(℃) -50~+1,200(形式による) -30~+200(形式による) -40~+110(形式による)
電源電圧(V) AC100~240 AC100~240 不要(電池内蔵)
端子形状 プラグイン プラグイン ―
取得規格 UL、CSA、CE ― CE