本体

サイズ 電源電圧 センサタイプ 警報出力 制御出力 形式
形E5CB
48×48mm
AC100~ 240V 熱電対 1 リレー出力 形E5CB-R1TC
白金測温抵抗体 形E5CB-R1P
熱電対 電圧出力
(SSR駆動用)
形E5CB-Q1TC
白金測温抵抗体 形E5CB-Q1P
AC/DC24V 熱電対 リレー出力 形E5CB-R1TCD
白金測温抵抗体 形E5CB-R1PD
熱電対 電圧出力
(SSR駆動用)
形E5CB-Q1TCD
白金測温抵抗体 形E5CB-Q1PD

オプション(別売)

端子カバー

形式
形E53-COV19

注. 端子カバー 形E53-COV19を使用する場合、同一端子台に圧着端子を2枚接続できません。

フロントカバー

種類 形式
硬質タイプフロントカバー 形Y92A-48B
軟質タイプフロントカバー 形Y92A-48D

USB-シリアル変換ケーブル

形式
形E58-CIFQ2

取付アダプタ

形式
形Y92F-49

注. 取付アダプタは本体に付属しています。

アダプタ

形式
形Y92F-45

注1. すでに形E5B□用にパネル加工されている場合にご使用ください。
 2. アダプタの色は、黒色しかありません。

防水カバー

形式
形Y92A-48N

DINレール取付アダプタ

形式
形Y92F-52

防水パッキン

形式
形Y92S-P6

注. 防水パッキンは本体に付属しています。

単位シール

形式
形Y92S-L2