モバイルロボットの呼び出しと外部デバイス制御の運用自動化ツール

 モバイルI/O ボックス

モバイルI/O ボックス

特長

  1. モバイルI/O ボックスは、マニュアルでのモバイルロボット(AMR)の呼び出しリクエストと、モバイルロボット運用自動化のために役立つツールです。

    モバイルロボットの呼び出しと外部機器の操作を同時に実行することが可能です。
    モバイルI/O ボックスには、自動ドア、信号灯、その他の外部デバイスの監視と操作を可能にするデジタル入力と出力も備わっています。モバイルロボットと同様に、セットアップと操作はMobilePlannerを通して行われるため、オムロン モバイルロボットシステムへのシームレスな統合が実現します。

    <br>

  2. 直感的なUIを備えたバックライト付きLCDは、伝達内容の詳細とI/Oステータスを表示します。

    モバイルI/O ボックスを使用すると、生産システムとの接続なしにボタンをタッチするだけで、モバイルロボットを特定の場所に呼び出すことができます。直感的なディスプレイには、リクエストのステータスも表示されるため、ロボットが移動中であることと、到着までの距離を正確に把握できます。

性能一覧

モバイルI/Oボックス
項目 I/O点数 無線周波数帯域 WiFi 規格 供給電圧 作動電圧範囲 消費電力 使用周囲温度
詳細 IN6/OUT6 2.4G、5G Wi-Fi 6(802.11ax)
Wi-Fi 802.11a、b、g、n、ac
DC12~24V DC10.8~28.8V(-10%~+20%) 最大9W 0~40°C

外形寸法

 縦:500mm 横:699mm  高さ1,120mm

デモ動画

モバイルI/O ボックス 取扱い説明動画

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートに
ご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら