重量物の搬送と移載効率をたかめるリフタ付AMR
システム提供:オムロンフィールドエンジニアリング株式会社

モバイルロボットシステム
MD-650 リフタモデル
特長
-
オムロンモバイルロボットMD-650に昇降リフトを搭載した標準モデル
コンテナ、パレット、タンクなど大型ワーク搬送に最適 -
架台や架台形状コンベヤ間でコンテナ等の搬送業務の省力化
-
リフトストロークが自由に設定できるため、高さが異なる受渡し箇所へ対応
性能一覧
| 項目 | ロボット | 可搬ワーク質量 | リフト高さ | 荷積方法 | 必要通路幅 (1台使用の目安) |
必要通路幅 (2台以上の目安) |
最大速度 | 使用環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | MD-650 | 350kg程度 | 550~850mm (ST300mm) |
架台に潜り込み リフタにより移載 |
1,800mm以上 | 3,600mm以上 ※すれ違いする場合 |
7.9km/h(2,200mm/s) | 室内 (クリーンルーム不可) |
外形寸法

システム提供元
先進的な技術を活用して最適で高品質なシステム、エンジニアリングサービスを提供すると共に
全国をカバーするフィールドサービスとバックアップサービスで
お客様に一層の安心・安全そして満足をお届けします。
