
明和eテック社 モバイルマニピュレータシステム FLEXar
協調ロボットをAMRで搬送するシステム
増産対応や人手不足をフレキシブルに対応
特長
-
1.協調ロボットの搬送自動化で、フレキシブルな移設を実現
協調ロボット搭載の可動架台をAMRで搬送。生産計画/生産指示による増産や人手不足への対応が必要な生産工程の場所まで、協調ロボットを自動で搬送します。
-
2.協調ロボットの外部電源レス運転
協調ロボットシステムはバッテリーを搭載しているため外部電源接続は不要です。
充電が必要な場合にはロボット自身が自動でバッテリーを交換します。
-
3.AMR搬送機能の有効活用
AMRは協調ロボットの配置後は、AMR単体でワーク搬送を行い、再び協調ロボットの移動が必要になった時には架台とドッキング。
新たに支援が必要になった工程に移動します。
協調ロボットを分離しないモードではモバイルマニピュレータとして、取り出し整列作業と搬送業務などの連動した作業を担当することが可能です。 -
4.スマートウォッチ・タブレットとの連携
(株)明和eテック開発のスマートウォッチアプリと連携します。
スマートウォッチ・タブレット画面からの行先指示により、設定された場所へ案内します。

性能一覧
| 項目 | ロボット | ハンドリングワーク 質量(TM5-700) |
搬送ワーク質量 | 荷積方式 | 必要通路幅 (1台使用の目安) |
必要通路幅 (2台以上の目安) |
最大速度 | 使用環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | LD-90 TM5-700 |
2Kg程度 | 20Kg程度 | 協調ロボットによる 自動移載 |
1,670mm以上 | 3,340mm以上 | 2km/h (555㎜/s) |
屋内 (クリーンルーム不可) |
外形寸法

デモ動画
協調ロボットをAMRで搬送するシステム|動画提供 株式会社明和eテック
システム提供元
私たち明和eテックは、AI、IoT、ロボットシステム等の先端技術を中心としたものづくりを通じて
社会を支える”開発型企業”です。電機制御からロボットシステム、IT、画像検査、そしてAI、IoT
AMR事業へと事業領域を広げ、国内から海外へとグローバル展開しています。
これからも、独自の先端技術で未来の自動車工場を創造し、ものづくりの世界を変えていきます。
