HD-1500 リフタモデル

HD-1500 リフタモデル

● 最大1,100kgのワークを可搬する高荷重モデルです。
● 従来、ハンドリフタやフォークリフトで搬送していたパレットや大型のワークを、HD-1500リフタモデルを使用して自動搬送を実現します。

ご要望に応じて、カスタマイズ対応します。ご相談ください。

活用事例

全業界共通
フォークリフトでの荷物の運搬を自動化します。

スペック

項目 ロボット 可搬ワーク質量 リフト高さ 荷積方法 必要通路幅
(1台使用の目安)
必要通路幅
(2台以上の目安)
最大速度 使用環境
詳細 HD-1500 1,100kg程度 630~930mm 架台に潜り込み
リフタにより移載
3,000mm以上 7,500mm以上 6.4km/h(1,800mm/s) 室内
(クリーンルーム不可)

※上表は目安です。ご使用環境、運用方法に応じてご提案します。詳細はオムロン フィールドエンジニアリング株式会社にご相談ください。

ロボットシステム導入カタログ

発行: オムロンフィールドエンジニアリング株式会社

ダウンロード

ロボットシステム導入カタログ

システム提供元

先進的な技術を活用して最適で高品質なシステム、エンジニアリングサービスを提供すると共に
全国をカバーするフィールドサービスとバックアップサービスで
お客様に一層の安心・安全そして満足をお届けします

このページの後によく見られているコンテンツ

ロボットシステム導入カタログ<br>(オムロンフィールドエンジニアリング株式会社)

ロボットシステム導入カタログ
(オムロンフィールドエンジニアリング株式会社)

オムロングループならではの、ロボット導入後のメンテナンスサービスや保守契約についてもご理解いただける内容です。

モバイルロボット(AMR)導入までの7つのステップと運用における3つのポイント

モバイルロボット(AMR)導入までの7つのステップと運用における3つのポイント

搬送の自動化を実現するモバイルロボットの構想から導入までを説明した参考資料をご案内いたします。

自社施工現場の空調性能検査

導入事例:三機工業株式会社様

自社施工現場の空調性能検査

自律走行型の風量測定ロボット[開発中]により空調性能試験工数を従来比75%削減