ROBOTIQ社 電動グリッパー Hand-E Gripper for OMRON TM robot

ROBOTIQ社 電動グリッパー
Hand-E Gripper for OMRON TM robot

保護構造IP67の
2指電動グリッパー

ストロークは50mm。
高精度、幅広いストロークを持ち、組立作業にも最適。

用途:組立 / ピック&プレース / マシンテンディング / 検査

性能一覧

項目 / モデル ストローク グリッパー本体質量 把持可搬重量 把持力 閉速度 IP
Hand-E Gripper 0〜50mm 1kg 3kg以下 20~130N 20~150mm/秒 IP67

形式

電動グリッパー本体

電動グリッパー本体

形式:HND-OMRON-KIT

I/O Coupling

I/O Coupling

形式:IO-CPL-OMRON-KIT

Robotiq製2指・吸着グリッパーをオムロン協調ロボットの入出力ポート(アーム先端)でつなぐ部品。外部シリアル通信ケーブルが不要となります。

Dual-Grip アダプタプレート

Dual-Grip アダプタプレート

形式:AGC-APL-159-002

協調ロボットの導入検討中の方必見

知りたい内容を気軽に受講!
協調ロボットWebセミナ

詳しくはこちら

知りたい内容を気軽に受講!協調ロボットWebセミナ

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートに
ご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら