SMC社 真空グリッパユニット ZXP□-X1

SMC社 真空グリッパユニット
ZXP□-X1

・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
・真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化
・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠

性能一覧

共通 真空エジェクタ 圧力センサ
取付規格 適用流体 使用温度範囲[℃] 質量[g]注1 最大可搬質量[Kg]注2 空気圧供給(P)ポート 電源電圧[V] 最高真空圧力[kPa]注3 吸込流量[L/min(ANR)]注3 空気消費量[L/min(ANR)]注3 供給圧力範囲[MPa] 標準供給圧力[MPa]注4 定格圧力範囲[kPa] 精度(周囲温度25℃) 直線性 繰返し精度
ISO9409-1-50-4-M6準拠 空気 5〜50 810(597) 7 ワンタッチ管継手(φ6) DC24±10% -84 17 57 0.3〜0.55 0.5 0〜-101 ±2%F.S. ±0.4%F.S. ±0.2%F.S.

注1)()はパッド取付用フランジなしの場合の質量。パッド付の質量はアダプタ付真空パッド質量を加算してください。

注2)パッド経、取付け姿勢、ワークによって制限されます。本製品は最大可搬質量以下でご使用ください。最大可搬質量を超えての吸着・搬送は、エア漏れによる真空圧力の低下となる場合があります。

注3)標準供給圧力での当社測定条件による値であり、大気圧(天候、標高等)や測定方法で変化する場合があります。

注4)真空発生時の供給圧Pポート直前の圧力を示します。エアの供給能力、配管サイズ、同時作動する他機器の空気消費等の影響により、真空発生時に真空グリッパユニットのPポート直前の圧力が0.5MPaを下回る場合があります。

形式

形式:ZXP□-X1

形式:ZXP□-X1

パッド種類、数量の組合せにより形式が変わります。
SMC社へご確認ください。

協調ロボットの導入検討中の方必見

知りたい内容を気軽に受講!
協調ロボットWebセミナ

詳しくはこちら

知りたい内容を気軽に受講!協調ロボットWebセミナ

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートに
ご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら