
PTC社 協調ロボットパレタイジングシステム TOM-1500LR
パレタイジング作業の生産性と安全性を両立する国内用途モデル
特長
-
1.JISパレット対応の国内向けパレタイジングシステム
国内現場のニーズに応え、欧米標準よりも大型のJIS規格サイズ(一貫輸送用平パレット)に対応
-
2.自力で旋回・自力で昇降する最大可搬重量8kgのパレタイジングを実現
フットプリントの小型化に有効で、高さ1.5mのパレタイジングを実現する機構を搭載
人が行う軽量な梱包箱のパレタイズ作業を自動化する事が可能となります。自力で旋回しフットプリントの小型化に有効 最大1.5mまでの荷積み/荷降ろし作業が可能 -
3.安全柵の設置が不要
協調ロボットの採用により安全柵などで製造作業者と作業空間を分ける事が不要となりました。
システム提供元より、導入時のリスクアセスメント*を実施します。 -
4.カスタマイズ可能
多品種な製品を製造する出荷工程でも、カスタマイズにより多品種対応が可能となります。
-
5.カメラ標準搭載
梱包箱、パレットをカメラで確認することにより、正確なパレタイジング動作が行えます。
また、2Dバーコード、QRコード、OCR(文字認識)機能により銘板ラベルの情報を読み取り、出荷管理に使用できます。
* 設置されるユーザ様においてもリスクアセスメントの実施が必要です。
性能一覧
項目 | 可搬重量 | 積載高 | パレットサイズ | 移送能力 | オプション |
---|---|---|---|---|---|
詳細 | 最大8kg (ハンド含む) |
最大1,500mm | 最大1,100×1,100mm | 最大5箱/分 | ・オリジナルハンド ・他設備との連携動作 |
外形寸法

デモ動画
システム提供元

株式会社PTC
省力化装置の設計から製作まで一貫して対応できる装置メーカーです。今まで培った技術と新しい技術を集結した「総合技術」で、業界・業態の垣根を越えた手作業を自動化する提案が得意な会社です。自動車、液晶、半導体、食品、医療機器の分野にて実績が御座います。産業ロボットでの自動化、人と協働作業するロボットのご提案、目視検査工程を画像処理に置き換える自動化。開発要素をお客様と一緒に装置化するご提案も可能な会社です。