Page top

本文

よくある質問Q&A

1. オムロン製品 販売・技術サポートについて

“設備投資促進税制”や“中小企業向け税制措置、金融支援”などを活用したいのですが?
“産業競争力強化法 ~生産性向上設備投資促進税制~”、“中小企業など経営強化法 税制措置、金融支援”などを活用して、オムロンの基板検査装置を採用されたお客様がいらっしゃいます。詳しくは担当営業までご連絡ください。
デモは実施可能ですか?
はい。東京/五反田にデモルームがございます。詳しくはこちらをご参照ください。
検査装置事業の歴史はどれくらいですか?
オムロンにおいて、基板検査事業を開始したのは1987年、約30年になります。詳しくはこちらをご参照ください。
X線検査事業の歴史はどれくらいですか?
オムロンにおいて、X線基板検査事業を開始したのは2009年からになります。詳しくはこちらをご参照ください。
基板を送ればテストしてもらえますか?
はい。検査可否、評価レポートなど実施しています。詳しくは担当営業までご連絡ください。
技術的な問い合わせはどこへしたらよいですか?
当ホームページのお問い合わせをご利用ください。
技術的なお問い合わせはフリーダイヤル0120-066-394(オムロンサンキューヨ)にて受け付けています。
土日の対応はしてますか?
導入後の日本国内のサポートは365日24時間対応しております。詳しくはこちらをご参照ください。
どれくらいの価格ですか?
詳しくは担当営業までご連絡ください。
ローダ、アンローダーは販売してますか?
オムロン製ではございませんが、協力会社様のローダ、アンローダを検査システムと共にご提供可能です。
営業担当者とコンタクトがしたい。
お電話またはメールにてお受けいたします。こちらをご参照ください。
オムロンの代理店経由で購入できますか?
可能です。詳しくは担当営業までご連絡ください。
生産中止の連絡はしてくれますか?
導入後、生産中止となった場合ご連絡致します。またオムロンのホームページでも生産中止のご案内をしています。
生産中止後のサポートはどれくらいですか?
検査装置の場合、生産終了後7年間を保守サポート(修理対応)期間としております。
予備品は購入必要ですか?
搬送用ベルトなどがあります。詳しくは担当営業までご連絡ください。
定期メンテナンスは必要ですか?
基板外観検査装置の品質を維持し、トラブルを未然に防ぐ為に、年1回のメンテナンスを推奨しています。詳しくはこちらをご参照ください。
リース販売はしてますか?
はい。オムロンフィールドエンジニアリングにてリースプランのご提案をしています。詳しくはこちらをご参照ください。
プログラム作成サポートはしてもらえますか?
はい。詳しくは担当営業までご相談ください。
教育トレーニングプログラムはありますか?
はい。導入後、当社SEにて装置概要~プログラム作成、管理までトレーニング致します。詳しいメニューについては担当営業までご連絡ください。
取扱い説明書を送付可能ですか?
はい。導入決定後、システムと一緒に送付致します。基板検査装置につきましては、インターネットからカタログPDFのみダウンロードいただけます。
検査装置以外に購入必要なものはありますか?
はい。サーバ、プログラム作成チューニング用、目視修正支援用用などの各端末などがあります。(参考:システム構成)詳しくは担当営業までご連絡ください。
サービス対応時間は?
導入後の技術サポートは24時間体制で受け付けております。詳しくはこちらをご参照ください。

2. オムロン海外対応について

オムロンの検査装置はRoHS2指令に準拠していますか。EU適合宣言書はありますか?
オムロンの検査装置はRoHS2指令に準拠しています。RoHS2に関する適合宣言書については担当営業までお問い合わせください。
海外での技術サポートは可能ですか?
可能です。グローバル主要5拠点に検査装置専任のセールス&サービススタッフがいます。詳しくはこちらをご参照ください。
装置の対応言語は?(何か国語に対応してますか?)
日本語、英語、中国語に対応しております。
X線検査装置の対応規格を教えてください。
CE, SEMI, NFPA, FDAに対応しています。

3. オムロン製品 安全仕様について

X線検査装置 漏洩線量は?
0.5μSv/h未満です。
安全カテゴリ3の要件と安全回路はどのカテゴリか教えてください。
オムロンの検査装置の安全回路は、カテゴリ3の要件を満たしています。その他の安全仕様に関しては担当営業までお問い合わせください。

4. 基板検査 製品について 基板外観検査装置(AOI)

定格電力は?
VT-S530/S730/S730-H:
2.8kVA
エアー流量は?
VT-S530/S730/S730-H:
0.3~0.6MPa・0.0104㎥/h
基板サイズはどれくらいまで対応可能ですか?
VT-S530:
最小:50(W)×50(D)mmbr
最大:デュアルレーン運用:510(W)×330(D)mm
シングルレーン運用:510(W)×680(D)mm
VT-S730/S730-H:
50(W)×50(D)~510(W)×460(D)mm
厚さ:0.4~4mm
デュアルレーン対応してますか?
VT-S530はデュアルレーン対応可能です。
予備品は購入必要ですか?
搬送用ベルトなどがあります。詳しくは担当営業までご連絡ください。
装置の対応言語は?(何か国語に対応してますか?)
日本語、英語、中国語に対応しております。

5. 基板検査 製品について 高速CT型X線自動検査装置(AXI)

定格電力は?
VT-X750:
2.4kVA
VT-X700:
3.1kVA
VT-X700-L:
4.7kVA
エアー流量は?
VT-X700/X750:
0.4~0.6MPa
基板サイズはどれくらいまで対応可能ですか?
VT-X750:
50(W)×50(D)~610×515mm, 厚さ:0.4~5.0mm
VT-X700シリーズ、またこれより大きいサイズについては担当営業までご連絡ください。
X線検査装置の重さは?
VT-X750:
約2,970kg
VT-X700-E:
約2,920kg
VT-X700-L:
約5,250kg
装置の対応言語は?(何か国語に対応してますか?)
日本語、英語、中国語に対応しております。
予備品は購入必要ですか?
搬送用ベルトなどがあります。詳しくは担当営業までご連絡ください。

基板外観検査装置(AOI)、高速CT型X線自動検査装置(AXI)、寸法検査装置(AVI)
に関するご相談・ご質問はこちらから

オムロン株式会社 検査システム事業部
営業部

東 京
03-6718-3550
中 部
052-561-0156
西 部
06-6347-5840

受付時間 9:00~17:30(土日祝は休)

お気軽にご相談ください。