検査生産性の向上
サブスク提供AI検査ロジックによる
高精度検査
検査機のパフォーマンスを、
誰でも簡単に最大限発揮

検査機本来の3D/2D検査に加えて、AI検査ロジックを使うことで
高いレベルのチューニングを省工数で実現します。


検査工程の課題を、AIでスマートに解決
プログラム設定時間の短縮
熟練者に依存せず継続的な安定検査
検査精度の向上
AI検査ロジック※オプション
AIが良品画像をもとに学習し、従来必要だった複雑な色調整作業を自動化。
- Before
- 手動の場合

- After
- AI 検査ロジック

対象機種:VT-Sシリーズ
*AI検査ロジックに対応している検査機は、下記になります。
オムロン検査機:S1080(V4.02x以降、V4.02とV4.03では対応可能部品種が異なります。), S530, S730/H (V3.04C以降)
*AIモデル学習ツールのご利用は、サブスクリプションでのご提供となります。
*詳細は、オムロン担当者までお問い合わせください。
お客様が必要なタイミングで、必要な期間だけご利用いただけるよう、柔軟なサブスクリプションサービスをご提供しています。

AI OCR※オプション
AIを活用したOCRを自社開発。検出精度が大幅に向上しました。
- Before
- 従来のOCR

- After
- AI OCR

対象機種:VT-S1080、VT-S1040、VT-Z600
工程検査装置の運用最適化Q-upOpti
印刷/マウント後検査の"適正化"を支援

中間工程の検査結果を監視し、検査基準を自動計算することで、「見過ぎは増やしたくないが、印刷不良や実装不良は前工程で確実に検出したい」といった直行率と高品質維持を支援します。
*印刷検査の検査基準最適化には、CKD社のライセンスが必要です。
ライン直行率向上