Page top

セーフティドアスイッチ 機能/仕様一覧セレクション

本文

セーフティドアスイッチ 機能/仕様一覧セレクション(1.25MB)
※ セレクションのPDFデータはサイズが大きいため、右クリックより「保存」の選択をお勧めいたします。

電磁ロックあり

ロックあり/なし 電磁ロック式
商品名 高コード電磁ロック・セーフティドアスイッチ(ゲート用)
シリーズ 形D41G
形式別 形D41G-□□D□□
分類
形式名
外観
(アクチュエータ/操作キーは別売)
ドアロック/
リリース方式
メカニカルロック/
ソレノイドリリース
●
ソレノイドロック/
メカニカルリリース
●
機能 ロックアウト(タグ/キー) ●(形D41G-A2□-E1T使用時)
リリースキー ●正面(フラップ内)/樹脂(特殊形)
トラップドキー -
背面リリースボタン -
緊急脱出機能 ●(形D41G-A1□-E0もしくは形D41G-A2□-E1□使用時)
ロック強度(Fzh)(最小) 2,000N
最大接点数
/出力点数
ドア開閉検知 2(OSSD出力、ロックモニタ付タイプはロックモニタの状態に応じて出力)
ロックモニタ 2(OSSD出力)
接点構成/
回路構成
OSSD ドアモニタのみ
ドアモニタおよびロックモニタ
●
3接点 1NC/1NO+1NC -
2NC+1NC -
4接点 1NC/1NO+1NC/1NO -
1NC/1NO+2NC -
2NC+1NC/1NO -
2NC+2NC -
5接点 2NC/1NO+1NC/1NO -
2NC/1NO+2NC -
3NC+1NC/1NO -
3NC+2NC -
6接点 2NC/1NO+2NC/1NO -
2NC/1NO+3NC -
3NC+2NC/1NO -
3NC+3NC -
ヘッド材質 金属 -
プラスチック(樹脂) ●
ヘッド方向変更 -
接続方法 端子台 ●
コネクタ ●(M12コネクタ)
コンジット口数 1
プリワイヤ(本体に付属ケーブル付) -
コンジット
口サイズ
Pg13.5 -
G1/2 -
1/2-14NPT -
M20 ●
本体外形 W/D/H(mm) 40/50/220
外形寸法 こちらをご確認ください。
保護構造 IP66およびIP67(IEC 60529)
特記事項 診断LED付き
アクチュエータ/操作キー(別売) アクチュエータ(RFID) 形D41G-A1
形D41G-A1-E0(緊急解除タブ付き)
形D41G-A2
形D41G-A2-E1(緊急脱出ユニット付き)
形D41G-A2-E1T(緊急脱出ユニット/ロックアウトタグ付き)
操作キー 水平取付形 -
垂直取付形
可調整形
アクセサリ
(別売)
スライドキーユニット -
接続ケーブル(別売) 形D41L-8P5-CFM12-9□□M 5m/10m
インターロックのタイプ(EN ISO 14119) タイプ4
コード化レベル(EN ISO 14119) High Level coded
ロックあり/なし 電磁ロック式
商品名 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ
シリーズ 形D4SL-N 形D4NL
形式別 形D4SL-N□□□□-N 形D4SL-N□□□□ 形D4NL-□ 形D4NL-□□□□-□□□-SJ
分類
形式名
コネクタタイプ 端子台タイプ 標準タイプ 金属リリースタイプ
外観
(アクチュエータ/操作キーは別売)
ドアロック/
リリース方式
メカニカルロック/
ソレノイドリリース
● ● ●
ソレノイドロック/
メカニカルリリース
● ● ●
機能 ロックアウト(タグ/キー) ●(スライドキーユニット使用時) -
リリースキー ●正面/金属(一般形)/樹脂(特殊形) ●底面/樹脂(一般形/特殊形) ●底面/金属(一般形)
トラップドキー ●(スライドキーユニット使用時) -
背面リリースボタン - -
緊急脱出機能 - -
ロック強度(Fzh)(最小) 1,300N 1,300N
最大接点数
/出力点数
ドア開閉検知 3(ドア開閉検知とロックモニタの各2接点は、内部で電気的に接続されています。この接続を切り離すことはできません。 3(ドア開閉検知とロックモニタの各1接点は、内部で電気的に接続されています。この接続を切り離すことはできません。)
ロックモニタ 3(ドア開閉検知とロックモニタの各2接点は、内部で電気的に接続されています。この接続を切り離すことはできません。) 2(ドア開閉検知とロックモニタの各1接点は、内部で電気的に接続されています。この接続を切り離すことはできません。)
接点構成/
回路構成
OSSD ドアモニタのみ
ドアモニタおよびロックモニタ
- -
3接点 1NC/1NO+1NC - -
2NC+1NC - -
4接点 1NC/1NO+1NC/1NO ●(スロー・アクション) ●(スロー・アクション) -
1NC/1NO+2NC ●(スロー・アクション) ●(スロー・アクション) -
2NC+1NC/1NO ●(スロー・アクション) ●(スロー・アクション) -
2NC+2NC ●(スロー・アクション) ●(スロー・アクション) -
5接点 2NC/1NO+1NC/1NO ●(スロー・アクション) ●(スロー・アクション) ●(スロー・アクション)
2NC/1NO+2NC ●(スロー・アクション) ●(スロー・アクション) ●(スロー・アクション)
3NC+1NC/1NO ●(スロー・アクション) ●(スロー・アクション) ●(スロー・アクション)
3NC+2NC ●(スロー・アクション) ●(スロー・アクション) ●(スロー・アクション)
6接点 2NC/1NO+2NC/1NO ●(スロー・アクション) -
2NC/1NO+3NC ●(スロー・アクション) -
3NC+2NC/1NO ●(スロー・アクション) -
3NC+3NC ●(スロー・アクション) -
ヘッド材質 金属 ● お問い合わせください。 -
プラスチック(樹脂) ● ● ●
ヘッド方向変更 可(※取り付け部のプレートを回転することで本体の取付方向を変更可能) 可 お問い合わせください。
接続方法 端子台 - ● ● ●
コネクタ ● - - -
コンジット口数 1 2 2
プリワイヤ(本体に付属ケーブル付) - - -
コンジット
口サイズ
Pg13.5 - ● -
G1/2 ● ● ●
1/2-14NPT ● - -
M20 ● ● ●
本体外形 W/D/H(mm) 39/155/39 39/179.9/39 88.5/35.5/95
外形寸法 こちらをご確認ください。 こちらをご確認ください。
保護構造 IP67(EN60947-5-1) IP67(EN60947-5-1)
特記事項 5接点/6接点タイプはDC24V駆動形LED表示灯(橙)付き S-mark認証対応形式あり、AC/DC10~
115V駆動形LED表示灯(橙)付き
S-mark認証対応、AC/DC10~115V駆動形
LED表示灯(橙)付き
アクチュエータ/操作キー(別売) アクチュエータ(RFID) - -
操作キー 水平取付形 形D4SL-NK1
形D4SL-NK1S(ショートタイプ)
形D4SL-NK1G(クッションゴム付)
形D4DS-K1
垂直取付形 形D4SL-NK2
形D4SL-NK2G(クッションゴム付)
形D4DS-K2
可調整形 形D4SL-NK3(水平方向)
形D4SL-NK5(水平/垂直方向)
形D4DS-K3(水平方向)
形D4DS-K5(水平/垂直方向)
アクセサリ
(別売)
スライドキーユニット 形D4SL-NSK10-LK
形D4SL-NSK10-LKH
-
接続ケーブル(別売) 形D4SL-CN□ 1m/3m/5m/10m - -
インターロックのタイプ(EN ISO 14119) タイプ2 タイプ2
コード化レベル(EN ISO 14119) Low level coded Low level coded
ロックあり/なし 電磁ロック式
商品名 電磁ロック・セーフティドアスイッチ
シリーズ 形D4JL
形式別 形D4JL-□□□□-□□-□□ 形D4JL-□□□□-□□-□□
分類
形式名
標準タイプ トラップドキー+背面リリースボタンタイプ
一般形 背面リリースボタン トラップドキー
形D4JL-□□F□-□5 形D4JL-□□FA-□6 形D4JL-□□FA-□7-01 形D4JL-2NFA-□8-01-SJ
外観
(アクチュエータ/操作キーは別売)
ドアロック/
リリース方式
メカニカルロック/
ソレノイドリリース
● ● ● ●
ソレノイドロック/
メカニカルリリース
● - - -
機能 ロックアウト(タグ/キー) - ●(スライドキーユニット使用時) - ●(スライドキーユニット使用時)
リリースキー ●(特殊形) - - -
トラップドキー - - ● ●
背面リリースボタン - ●(背面リリースボタン) - ●(背面リリースボタン)
緊急脱出機能 -
ロック強度(Fzh)(最小) 3,000N
最大接点数
/出力点数
ドア開閉検知 3(ドア開閉検知とロックモニタの各2接点は、内部で電気的に接続されています。この接続を切り離すことはできません。)
ロックモニタ 3(ドア開閉検知とロックモニタの各2接点は、内部で電気的に接続されています。この接続を切り離すことはできません。)
接点構成/
回路構成
OSSD ドアモニタのみ
ドアモニタおよびロックモニタ
-
3接点 1NC/1NO+1NC -
2NC+1NC -
4接点 1NC/1NO+1NC/1NO -
1NC/1NO+2NC -
2NC+1NC/1NO -
2NC+2NC -
5接点 2NC/1NO+1NC/1NO -
2NC/1NO+2NC -
3NC+1NC/1NO -
3NC+2NC -
6接点 2NC/1NO+2NC/1NO ●(スロー・アクション)
2NC/1NO+3NC ●(スロー・アクション)
3NC+2NC/1NO ●(スロー・アクション)
3NC+3NC ●(スロー・アクション)
ヘッド材質 金属 -
プラスチック(樹脂) ●
ヘッド方向変更 不可
接続方法 端子台 ●
コネクタ お問い合わせください。
コンジット口数 2
プリワイヤ(本体に付属ケーブル付) -
コンジット
口サイズ
Pg13.5 -
G1/2 ●
1/2-14NPT -
M20 ●
本体外形 W/D/H(mm) 114/36.5/132.9
外形寸法 こちらをご確認ください。
保護構造 IP67(EN60947-5-1)
特記事項 DC24V駆動形LED表示灯(緑または橙)付き
アクチュエータ/操作キー(別売) アクチュエータ(RFID) -
操作キー 水平取付形 形D4JL-K1
垂直取付形 形D4JL-K2
可調整形 形D4JL-K3(水平方向)
形D4JL-K4(水平方向)銅レス仕様*
アクセサリ
(別売)
スライドキーユニット - 形D4JL-SK40 - 形D4JL-SK40
接続ケーブル(別売) -
インターロックのタイプ(EN ISO 14119) タイプ2
コード化レベル(EN ISO 14119) Low level coded

*外観部に銅は露出していません

ロックあり/なし 電磁ロック式
商品名 電磁ロック・セーフティドアスイッチ
シリーズ 形D4BL
形式別 形D4BL-□□□□-□□ 形D4BL-2GRD-AT
分類
形式名
(3接点タイプ) (4接点タイプ)
外観
(アクチュエータ/操作キーは別売)
ドアロック/
リリース方式
メカニカルロック/
ソレノイドリリース
● ●
ソレノイドロック/
メカニカルリリース
● -
機能 ロックアウト(タグ/キー) -
リリースキー ● -
トラップドキー -
背面リリースボタン -
緊急脱出機能
ロック強度(Fzh)(最小) 700N
最大接点数
/出力点数
ドア開閉検知 2(ドア開閉検知とロックモニタの各1接点(4接点タイプの場合は2接点)は、内部で電気的に接続されています。この接続を切り離すことはできません。)
ロックモニタ 2(ドア開閉検知とロックモニタの各1接点(4接点タイプの場合は2接点)は、内部で電気的に接続されています。この接続を切り離すことはできません。)
接点構成/
回路構成
OSSD ドアモニタのみ
ドアモニタおよびロックモニタ
-
3接点 1NC/1NO+1NC ●(スロー・アクション) -
2NC+1NC ●(スロー・アクション) -
4接点 1NC/1NO+1NC/1NO -
1NC/1NO+2NC -
2NC+1NC/1NO -
2NC+2NC - ●(スロー・アクション)
5接点 2NC/1NO+1NC/1NO -
2NC/1NO+2NC -
3NC+1NC/1NO -
3NC+2NC -
6接点 2NC/1NO+2NC/1NO -
2NC/1NO+3NC -
3NC+2NC/1NO -
3NC+3NC -
ヘッド材質 金属 ●
プラスチック(樹脂) -
ヘッド方向変更 可
接続方法 端子台 ●
コネクタ -
コンジット口数 2
プリワイヤ(本体に付属ケーブル付) -
コンジット
口サイズ
Pg13.5 ● -
G1/2 ● ●
1/2-14NPT -
M20 ● -
本体外形 W/D/H(mm) 88.5/35.5/95
外形寸法 こちらをご確認ください。
保護構造 IP67(EN60947-5-1)
特記事項 AC/DC10~115V駆動形LED表示灯(緑・橙)付き形式あり
アクチュエータ/操作キー(別売) アクチュエータ(RFID) -
操作キー 水平取付形 形D4BL-K1
垂直取付形 形D4BL-K2
可調整形 形D4BL-K3(水平方向)
アクセサリ
(別売)
スライドキーユニット -
接続ケーブル(別売) -
インターロックのタイプ(EN ISO 14119) タイプ2
コード化レベル(EN ISO 14119) Low level coded

ロックなし

ロックあり/なし ロックなし
商品名 小形セーフティ・ドアスイッチ/
スライドキーユニット
スリムタイプ
セーフティ・ドアスイッチ
セーフティドアスイッチ
シリーズ 形D4NS/形D4NS-SK 形D4GS-N 形D4BS
形式別 形D4NS-□□□ 形D4GS-N□-□ 形D4BS-□□□S
分類 コンジット数(形状) 操作キー挿入方向 接点
1コンジット
タイプ
2コンジット
タイプ
1コンジット/
コネクタタイプ
水平 垂直 1NC/1NO接点 2NC接点
形式名 形D4NS-1□F/
2□F(-SJ)/
4□F(-SJ)
形D4NS-
6□F/8□F/
形D4NS-9□F 形D4GS-N□R-□ 形D4GS-N□T-□ D4BS-□5FS D4BS-□AFS
外観
(アクチュエータ/操作キーは別売)
機能 ロックアウト
(タグ/キー)
●(スライドキーユニット使用時) - ●(スライドキーユニット使用時) - -
内蔵
スイッチ
2接点 1NC/1NO ●(スロー・アクション) ●(スロー・アクション) ●(スロー・アクション) -
2NC ●(MBB接点*) - -
3接点 2NC/1NO ●(スロー・アクション) - ●(スロー・アクション) -
●(MBB接点*) - - -
3NC ●(スロー・アクション) - ●(スロー・アクション) -
ヘッド材質 金属 お問い合わせください。 - -
プラスチック(樹脂) ● ● -
ヘッド方向変更 可 不可 可
接続方法 端子台 ● ● - - -
コネクタ - - ●M12コネクタ - -
コンジット口数 1 2 1 - 1
プリワイヤ(本体に付属ケーブル付) - ●(1m/3m/5m) -
コンジット
口サイズ
Pg13.5 ● - - ●
G1/2 ● - - ●
1/2-14NPT - - - -
M20 ● - - ●
本体外形 W/D/H(mm) 31/31.5/96 56/31.5/88 31/31.5/110 30/17/85 40/43/111.5
外形寸法 こちらをご確認ください こちらをご確認ください こちらをご確認ください
保護構造 IP67(EN60947-5-1) IP67(EN60947-5-1) IP67(EN60947-5-1)
操作キー
(別売)
水平取付形 形D4DS-K1 形D4GS-NK1 形D4BS-K1
垂直取付形 形D4DS-K2 形D4GS-NK2 形D4BS-K2
可調整形 形D4DS-K3(水平方向)
形D4DS-K5(水平/垂直方向)
形D4GS-NK4(垂直上方向)
形D4GS-NK4-2(垂直下方向)
形D4BS-K3
スライドキーユニット(別売) 形D4NS-SK01
形D4NS-SK30
- 形D4NS-SK01
形D4NS-SK30
- -
インターロックのタイプ
(EN ISO 14119)
タイプ2 タイプ2 タイプ2
コード化レベル(EN ISO 14119) Low level coded Low level coded Low level coded

*MBB接点とは...メイク・ビフォア・ブレイク(Make Before Break)接点の略称で、常閉接点(NC)が開路する前に常開接点(NO)が閉路するオーバーラップ機構を持った接点です。

ヒンジ式

商品名 小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ
シリーズ 形D4NH
形式別 形D4NH-□□AS 形D4NH-□□BC
分類(アクチュエータの種類) シャフトタイプ アームレバータイプ
分類(コンジット数) 1コンジットタイプ 2コンジットタイプ 1コンジットタイプ 2コンジットタイプ
形式名 形D4NH-1□AS/2□AS/4□AS 形D4NH-6□AS/8□AS 形D4NH-1□BC/2□BS/4□BC 形D4NH-6□BC/8□BC
外観
アプリケーション シャフトタイプ
アームレバータイプ
最大接点数 ドア検知 3 3 3 3
内蔵スイッチ 2接点 1NC/1NO ●(スロー・アクション)
●(MBB接点*)
2NC ●(スロー・アクション)
3接点 2NC/1NO ●(スロー・アクション)
●(MBB接点*)
3NC ●(スロー・アクション)
ヘッド材質 プラスチック ● ● ● ●
ヘッド方向変更 可 可 可 可
接続方法 端子台 ● ● ● ●
コンジット口数 1 2 1 2
コンジット口
サイズ
Pg13.5 ● - ● -
G1/2 ● ● ● ●
M20 ● ● ● ●
本体外形 W/D/H(mm) 31/30/82.5 56/30/74.5 31/(30)/153 56/(30)/145
外形寸法 こちらをご確認ください。
保護構造 IP67(EN60947-5-1)
インターロックのタイプ タイプ1(EN ISO 14119)
コード化レベル Uncoded(EN ISO 14119)

*MBB接点とは...メイク・ビフォア・ブレイク(Make Before Break)接点の略称で、常閉接点(NC)が開路する前に常開接点(NO)が閉路するオーバーラップ機構を持った接点です。

非接触式

商品名 高コード非接触式セーフティドアスイッチ 小形非接触式ドアスイッチ
形式 D41D D40Z D40A
外観
検出方式 RFID方式 電磁誘導方式 電子式
適合可能PL/カテゴリ PLe/4 PLe/4 PLd/3
接続できるオムロン製
セーフティコントローラ/
セーフティリレーユニット
形NX-SL/SI、形GI-SMD/SID、形G9SP、形G9SA、形G9SB、形G9SX 形NX-SL/SI、形G9SX-NS、形G9SP 形NX-SL/SI、形G9SX-NS、形G9SP
(IEC60947-5-3セット認証)
補助出力 半導体出力(PNP)
DC-12: DC24V(Ue)/0.05A(Ie)
DC-13: DC24V(Ue)/0.05A(Ie)
フォトカプラ出力:
DC24V負荷電流10mA
半導体出力(PNP):
DC24V負荷電流10mA
本体材質 樹脂
(プラスチック)
● ● ●
接続方法 コネクタ ●M8コネクタ/M12コネクタ付ケーブル(0.25m) - ●コネクタ(5ピン)付きケーブル(0.15m)
バラ線 - ●プリワイヤ(6線、2m/5m) ●プリワイヤ(5線、2m/5m)
本体外形 W/D/H(mm) 47.5/18/29.5 48/16/25 48/13/25
動作特性 (OFF→ON)
10mm(-10~+60℃)
6mm(-10~+60℃、側面動作)
8mm(-25~+65℃)
4mm(-25~+65℃、側面動作)
(ON→OFF)
18mm(側面動作時:15mm)
5mm以上(OFF→ON)
15mm以下(ON→OFF)
5mm以上(OFF→ON)
15mm以下(ON→OFF)
応差 2.0mm未満 +23℃の動作距離の20%以下(最大2.5mm) +23℃の動作距離の20%以下(最大2.5mm)
保管周囲温度 -25~+85℃ -10~+65℃ -10~+55℃
使用周囲温度 -25~+65℃ -10~+65℃ -10~+55℃
使用周囲湿度 93%以下(結露・氷結なきこと) 20~85%RH 20~85%RH
保護構造 IP65およびIP67(IEC 60529) IP67 IP67
接続台数 31台 30台(G9SX-NS/NSAと接続する場合) 30台(G9SX-NS/NSAと接続する場合)
特記事項 - - S-mark認証対応(コネクタタイプを除く)
アクチュエータ(別売) 形D41D-A1(標準型)
形D41D-A2(フラット型)
形D41D-A3(小型)
(アクチュエータは本体に付属) (アクチュエータは本体に付属)
接続ケーブル(別売) 形D41D-8P5-CFM8-7□□M
(M8コネクタ接続ケーブル、2m/5m/10m)
形D41D-8P5-CFM12-9□□M
(M12コネクタ接続ケーブル、5m/10m)
- 形XS2F-D521-□G0-A
(片側、M12コネクタ付ケーブル、
2m/5m/10m/15m/20m)
形XS2W-D521-□G1-A
(両側、M12コネクタ付ケーブル、
2m/5m/10m/15m/20m)
インターロックのタイプ
(EN ISO 14119)
タイプ4 タイプ4 タイプ4
コード化レベル
(ISO 14119)
High level coded Low level coded Low level coded
商品名 非接触式セーフティドアスイッチ
形式 D40A-2
外観
検出方式 電子式
適合可能PL/カテゴリ PLe/4
接続できるオムロン製
セーフティコントローラ/
セーフティリレーユニット
形NX-SL/SI、形G9SX-NS、形G9SP
(IEC60947-5-3セット認証)
補助出力 半導体出力(PNP):DC24V負荷電流50mA
フォトカプラ出力:DC24V負荷電流20mA
本体材質 樹脂
(プラスチック)
●
接続方法 コネクタ ●コネクタ(5ピン)付きケーブル(0.15m)
バラ線 ●プリワイヤ(5線、2m/5m)
●プリワイヤ(6線、2m/5m)
本体外形 W/D/H(mm) 48/13/25
動作特性 5mm以上(OFF→ON)
15mm以下(ON→OFF)
応差 2.5mm以下
保管周囲温度 -25~+75℃
使用周囲温度 -25~+70℃
使用周囲湿度 25~85%RH
保護構造 IP66およびIP67(IEC 60529)
接続台数 ・G9SX-NS/NSAと接続する場合:30台
・G9SP-N10Sの場合:15台(15台×1系統)
・G9SP-N10D/20Sの場合:30台(15台×2系統)
・NX-SIH400の場合:20台(10台×2系統)
特記事項 ECOLAB
アクチュエータ(別売) 形D40A-2□(セット形式は、アクチュエータは本体に付属)
形D40A-A2(アクチュエータ単品形式)
接続ケーブル(別売) 形XS2F-D521-□G0-A
(片側、M12コネクタ付ケーブル、2m/5m/10m/15m/20m)
形XS2W-D521-□G1-A
(両側、M12コネクタ付ケーブル、2m/5m/10m/15m/20m)
インターロックのタイプ
(EN ISO 14119)
タイプ4
コード化レベル
(ISO 14119)
Low level coded

注. EcolabおよびロゴはEcolab USA Inc.の登録商標です。