本体形式(操作キーは別売となっておりますのでご注意ください)
| ヘッドの
材質 |
リリース
キー の位置 |
リリース
キー タイプ |
ソレノイド
電圧/表示灯 タイプ |
ロック/
リリース方式 |
接点構成
(ドア開閉検知スイッチ+ ロックモニタスイッチ) (スロー・アクション) NCのみ直接開路動作認証 |
コンジット口
サイズ |
形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラスチック
*1 |
底面 | 一般形
(樹脂) |
ソレノイド
DC24V/ LED(橙) AC/DC 10~115V |
メカニカルロック/
ソレノイドリリース |
1NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | 形D4NL-1AFA-B |
| G1/2 | 形D4NL-2AFA-B | ||||||
| M20 | 形D4NL-4AFA-B | ||||||
| 1NC/1NO+2NC | Pg13.5 | 形D4NL-1BFA-B | |||||
| G1/2 | 形D4NL-2BFA-B | ||||||
| M20 | 形D4NL-4BFA-B | ||||||
| 2NC+1NC/1NO | Pg13.5 | 形D4NL-1CFA-B | |||||
| G1/2 | 形D4NL-2CFA-B | ||||||
| M20 | 形D4NL-4CFA-B | ||||||
| 2NC+2NC | Pg13.5 | 形D4NL-1DFA-B | |||||
| G1/2 | 形D4NL-2DFA-B | ||||||
| M20 | 形D4NL-4DFA-B | ||||||
| 2NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | 形D4NL-1EFA-B | |||||
| G1/2 | 形D4NL-2EFA-B *2 | ||||||
| M20 | 形D4NL-4EFA-B *2 | ||||||
| 2NC/1NO+2NC | Pg13.5 | 形D4NL-1FFA-B | |||||
| G1/2 | 形D4NL-2FFA-B *2 | ||||||
| M20 | 形D4NL-4FFA-B *2 | ||||||
| 3NC+1NC/1NO | Pg13.5 | 形D4NL-1GFA-B | |||||
| G1/2 | 形D4NL-2GFA-B *2 | ||||||
| M20 | 形D4NL-4GFA-B *2 | ||||||
| 3NC+2NC | Pg13.5 | 形D4NL-1HFA-B | |||||
| G1/2 | 形D4NL-2HFA-B *2 | ||||||
| M20 | 形D4NL-4HFA-B *2 | ||||||
| ソレノイドロック/
メカニカルリリース |
1NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | 形D4NL-1AFG-B | ||||
| G1/2 | 形D4NL-2AFG-B | ||||||
| M20 | 形D4NL-4AFG-B | ||||||
| 1NC/1NO+2NC | Pg13.5 | 形D4NL-1BFG-B | |||||
| G1/2 | 形D4NL-2BFG-B | ||||||
| M20 | 形D4NL-4BFG-B | ||||||
| 2NC+1NC/1NO | Pg13.5 | 形D4NL-1CFG-B | |||||
| G1/2 | 形D4NL-2CFG-B | ||||||
| M20 | 形D4NL-4CFG-B | ||||||
| 2NC+2NC | Pg13.5 | 形D4NL-1DFG-B | |||||
| G1/2 | 形D4NL-2DFG-B | ||||||
| M20 | 形D4NL-4DFG-B | ||||||
| 2NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | 形D4NL-1EFG-B | |||||
| G1/2 | 形D4NL-2EFG-B *2 | ||||||
| M20 | 形D4NL-4EFG-B *2 | ||||||
| 2NC/1NO+2NC | Pg13.5 | 形D4NL-1FFG-B | |||||
| G1/2 | 形D4NL-2FFG-B *2 | ||||||
| M20 | 形D4NL-4FFG-B *2 | ||||||
| 3NC+1NC/1NO | Pg13.5 | 形D4NL-1GFG-B | |||||
| G1/2 | 形D4NL-2GFG-B *2 | ||||||
| M20 | 形D4NL-4GFG-B *2 | ||||||
| 3NC+2NC | Pg13.5 | 形D4NL-1HFG-B | |||||
| G1/2 | 形D4NL-2HFG-B *2 | ||||||
| M20 | 形D4NL-4HFG-B *2 |
*1. ヘッドの材質が金属タイプのものも製作可能です。詳細については、お問い合わせください。
*2. 韓国S-mark認証対応形式
| ヘッドの
材質 |
リリース
キー の位置 |
リリース
キー タイプ |
ソレノイド
電圧/表示灯 タイプ |
ロック/
リリース方式 |
接点構成
(ドア開閉検知スイッチ+ ロックモニタスイッチ) (スロー・アクション) NCのみ直接開路動作認証 |
コンジット口
サイズ |
形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラスチック
*1 |
底面 | 特殊形
リリース キー (樹脂) |
ソレノイド
DC24V/ LED(橙) AC/DC 10~115V |
メカニカルロック/
ソレノイドリリース |
1NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | 形D4NL-1AFA-B4 |
| G1/2 | 形D4NL-2AFA-B4 | ||||||
| M20 | 形D4NL-4AFA-B4 | ||||||
| 1NC/1NO+2NC | Pg13.5 | 形D4NL-1BFA-B4 | |||||
| G1/2 | 形D4NL-2BFA-B4 | ||||||
| M20 | 形D4NL-4BFA-B4 | ||||||
| 2NC+1NC/1NO | Pg13.5 | 形D4NL-1CFA-B4 | |||||
| G1/2 | 形D4NL-2CFA-B4 | ||||||
| M20 | 形D4NL-4CFA-B4 | ||||||
| 2NC+2NC | Pg13.5 | 形D4NL-1DFA-B4 | |||||
| G1/2 | 形D4NL-2DFA-B4 | ||||||
| M20 | 形D4NL-4DFA-B4 | ||||||
| 2NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | 形D4NL-1EFA-B4 | |||||
| G1/2 | 形D4NL-2EFA-B4 *2 | ||||||
| M20 | 形D4NL-4EFA-B4 *2 | ||||||
| 2NC/1NO+2NC | Pg13.5 | 形D4NL-1FFA-B4 | |||||
| G1/2 | 形D4NL-2FFA-B4 *2 | ||||||
| M20 | 形D4NL-4FFA-B4 *2 | ||||||
| 3NC+1NC/1NO | Pg13.5 | 形D4NL-1GFA-B4 | |||||
| G1/2 | 形D4NL-2GFA-B4 *2 | ||||||
| M20 | 形D4NL-4GFA-B4 *2 | ||||||
| 3NC+2NC | Pg13.5 | 形D4NL-1HFA-B4 | |||||
| G1/2 | 形D4NL-2HFA-B4 *2 | ||||||
| M20 | 形D4NL-4HFA-B4 *2 | ||||||
| ソレノイドロック/
メカニカルリリース |
1NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | 形D4NL-1AFG-B4 | ||||
| G1/2 | 形D4NL-2AFG-B4 | ||||||
| M20 | 形D4NL-4AFG-B4 | ||||||
| 1NC/1NO+2NC | Pg13.5 | 形D4NL-1BFG-B4 | |||||
| G1/2 | 形D4NL-2BFG-B4 | ||||||
| M20 | 形D4NL-4BFG-B4 | ||||||
| 2NC+1NC/1NO | Pg13.5 | 形D4NL-1CFG-B4 | |||||
| G1/2 | 形D4NL-2CFG-B4 | ||||||
| M20 | 形D4NL-4CFG-B4 | ||||||
| 2NC+2NC | Pg13.5 | 形D4NL-1DFG-B4 | |||||
| G1/2 | 形D4NL-2DFG-B4 | ||||||
| M20 | 形D4NL-4DFG-B4 | ||||||
| 2NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | 形D4NL-1EFG-B4 | |||||
| G1/2 | 形D4NL-2EFG-B4 *2 | ||||||
| M20 | 形D4NL-4EFG-B4 *2 | ||||||
| 2NC/1NO+2NC | Pg13.5 | 形D4NL-1FFG-B4 | |||||
| G1/2 | 形D4NL-2FFG-B4 *2 | ||||||
| M20 | 形D4NL-4FFG-B4 *2 | ||||||
| 3NC+1NC/1NO | Pg13.5 | 形D4NL-1GFG-B4 | |||||
| G1/2 | 形D4NL-2GFG-B4 *2 | ||||||
| M20 | 形D4NL-4GFG-B4 *2 | ||||||
| 3NC+2NC | Pg13.5 | 形D4NL-1HFG-B4 | |||||
| G1/2 | 形D4NL-2HFG-B4 *2 | ||||||
| M20 | 形D4NL-4HFG-B4 *2 |
*1. ヘッドの材質が金属タイプのものも製作可能です。詳細については、お問い合わせください。
*2. 韓国S-mark認証対応形式
| ヘッドの
材質 |
リリース
キー の位置 |
リリース
キー タイプ |
ソレノイド
電圧/表示灯 タイプ |
ロック/
リリース方式 |
接点構成
(ドア開閉検知スイッチ+ ロックモニタスイッチ) (スロー・アクション) NCのみ直接開路動作認証 |
コンジット口
サイズ |
形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラスチック | 底面 | 一般形
(金属) |
ソレノイド
DC24V/ LED(橙) AC/DC 10~115V |
メカニカルロック/
ソレノイドリリース |
2NC/1NO+1NC/1NO | G1/2 | 形D4NL-2EFA-B-SJ *2 |
| M20 | 形D4NL-4EFA-B-SJ *2 | ||||||
| 2NC/1NO+2NC | G1/2 | 形D4NL-2FFA-B-SJ *2 | |||||
| M20 | 形D4NL-4FFA-B-SJ *2 | ||||||
| 3NC+1NC/1NO | G1/2 | 形D4NL-2GFA-B-SJ *2 | |||||
| M20 | 形D4NL-4GFA-B-SJ *2 | ||||||
| 3NC+2NC | G1/2 | 形D4NL-2HFA-B-SJ *2 | |||||
| M20 | 形D4NL-4HFA-B-SJ *2 | ||||||
| ソレノイドロック/
メカニカルリリース |
2NC/1NO+1NC/1NO | G1/2 | 形D4NL-2EFG-B-SJ *2 | ||||
| M20 | 形D4NL-4EFG-B-SJ *2 | ||||||
| 2NC/1NO+2NC | G1/2 | 形D4NL-2FFG-B-SJ *2 | |||||
| M20 | 形D4NL-4FFG-B-SJ *2 | ||||||
| 3NC+1NC/1NO | G1/2 | 形D4NL-2GFG-B-SJ *2 | |||||
| M20 | 形D4NL-4GFG-B-SJ *2 | ||||||
| 3NC+2NC | G1/2 | 形D4NL-2HFG-B-SJ *2 | |||||
| M20 | 形D4NL-4HFG-B-SJ *2 |
*2. 韓国S-mark認証対応形式
操作キー形式
| 種類 | 形式 | |
|---|---|---|
| 水平取付形 | ![]() |
形D4DS-K1 |
| 垂直取付形 | ![]() |
形D4DS-K2 |
| 可調整形(水平方向) | ![]() |
形D4DS-K3 |
| 可調整形(水平/垂直方向) | ![]() |
形D4DS-K5 |