(単位:mm)

本体

注. 本体外形寸法図の指定のない寸法公差は±0.4mmです。

形D4SL-N□□□□-□N(コネクタタイプ)

*ピン等の突起形状をφ4.5穴に挿入して固定すれば、より強固に取り付けることができます。
icon_01詳細は、カタログの「本体・操作キーの取り付けについて」をご覧ください。

形D4SL-N□□□□-□(端子台タイプ)

*ピン等の突起形状をφ4.5穴に挿入して固定すれば、より強固に取り付けることができます。
icon_01詳細は、カタログの「本体・操作キーの取り付けについて」をご覧ください。

操作キー

注. 本体外形寸法図の指定のない寸法公差は±0.4mmです。

形D4SL-NK1

形D4SL-NK1S

形D4SL-NK1G

形D4SL-NK2

形D4SL-NK2G

形D4SL-NK3

形D4SL-NK5

コネクタケーブル

形D4SL-CN□

スライドキーユニット

形D4SL-NSK10-LK

形D4SL-NSK10-LKH

操作キー取り付け時

形D4SL-N+形D4SL-NK1

*挿入半径の値は操作キーの回転の中心点がヘッド正面または上面の延長線上にある場合のものです。

形D4SL-N+形D4SL-NK1S
形D4SL-N+形D4SL-NK1G
形D4SL-N+形D4SL-NK2

*挿入半径の値は操作キーの回転の中心点がヘッド正面または上面の延長線上にある場合のものです。

形D4SL-N+形D4SL-NK2G
形D4SL-N+形D4SL-NK3
形D4SL-N+形D4SL-NK5

*1. 挿入半径の値は操作キーの回転の中心点がヘッド正面または上面の延長線上にある場合のものです。
*2. 形D4SL-NK5を上下反転させて使用する場合は、操作キー取付位置は60.3min. 61.2max.となります。