ATI社 フォーストルクセンサ ATI 9105-TM-Axia80
メーカ販売終了品

NexCobot社 ティーチングペンダント
TP-100-1

TMflowのプログラム編集・保存、設定・調整など全機能を快適に操作

10.1インチの高輝度パネルにより見やすく、マルチ最大5点のPCAP(投影型静電気容量)方式タッチパネルの素早い反応によりTMflowのプログラム編集・保存、設定・調整など全機能が快適に操作できます。
また、保護構造IP65により生産ラインに導入後、品種変更、搬送位置変更などの作業を快適にサポートします。

用途:組立 / ピック&プレース / マシンテンディング / 検査 / パレタイジング

性能一覧

パネル 10.1インチ WXGA 画素数 1280x800ピクセル
輝度:500 cd/m2
コントラスト:800:1
色深度:1677万色表示
視野角:85° (U), 85° (D), 85° (L), 85° (R)
バックライト:LED
タッチパネル タッチ:マルチタッチ最大5点 PCAP(投影型静電気容量)方式
光透過: 87%
インターフェース:USB
表面硬度(耐スクラッチ性): 7H
安全機能 3ポジション イネーブルスイッチ (3CH 2 NO &1 NC, B10d=100,000)
非常停止ボタン(2 NC channels, B10d=130,000) 
操作 6操作スイッチ:OMRON TMシリーズ ロボットスティックと同じ機能を実装
シャットダウンスイッチへの割付により、ペンダントからのシャットダウンも可能
タッチパネルにより、TMflowのプログラム編集・保存、設定・調整機能が使用可能
保護構造 IP65
寸法 幅:297.3mm,高さ:257.2mm, 厚さ:57.2mm
質量 1.5kg(ケーブル含まず)
ケーブル長 3m

形式

形式:TP Package-Plug&Play for OM

正面
商品名:TP-100-1
形式:TP Package-Plug&Play for OM

背面

背面

TMコントローラボックス接続

TMコントローラボックス接続

協調ロボットの導入検討中の方必見

知りたい内容を気軽に受講!
協調ロボットWebセミナ

詳しくはこちら

知りたい内容を気軽に受講!協調ロボットWebセミナ