ROBOTIQ社 電動グリッパー Hand-E Gripper for OMRON TM robot

ROBOTIQ社 電動グリッパー
2F-85/2F-140/HAND-E
Dual kit for OMRON Robots

Robotiq製グリッパー
2台の搭載キット

ハンド部はAdaptive Gripper 2-Finger 85または、2-Finger 140またはHand-E Gripperを2台装着。

用途:組立 / ピック&プレース / マシンテンディング / 検査

性能一覧

項目 / モデル ストローク グリッパー本体質量 把持可搬重量 把持力 閉速度 IP
2-Finger 85 0〜85mm 900g 5kg以下 20~235N 20~150mm/秒 IP40
2-Finger 140 0〜140mm 1kg 2.5kg以下 10~125N 30~250mm/秒 IP40
Hand-E Gripper 0〜50mm 1kg 3kg以下 20~130N 20~150mm/秒 IP67

形式

形式:OMRON-DUAL-AGC-85(2F-85 2台装着)

電動グリッパー本体

形式:OMRON-DUAL-AGC-85
(2F-85 2台装着)

形式:OMRON-DUAL-AGC-140(2F-140 2台装着)

電動グリッパー本体

形式:OMRON-DUAL-AGC-140
(2F-140 2台装着)

形式:OMRON-DUAL-HND(HAND-E 2台装着)

電動グリッパー本体

形式:OMRON-DUAL-HND
(HAND-E 2台装着)

I/O Coupling

I/O Coupling

形式:IO-CPL-OMRON-KIT

Robotiq製2指・吸着グリッパーをオムロン協調ロボットの入出力ポート(アーム先端)でつなぐ部品。外部シリアル通信ケーブルが不要となります。

協調ロボットの導入検討中の方必見

知りたい内容を気軽に受講!
協調ロボットWebセミナ

詳しくはこちら

知りたい内容を気軽に受講!協調ロボットWebセミナ

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートに
ご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら