第8回 導入事例 イタリアのインダストリー4.0プランを実現-OPC UAに対応した巻線機

第8回 導入事例
イタリアのインダストリー4.0プランを実現
-OPC UAに対応した巻線機

会社紹介

Dietze+Schellグループに属するSima Winding Technology(以下、Sima WTという。)は、市場で40年の経験を持つ、合成繊維用高性能巻線機(ワインダ)の専門メーカです。
Sima WTは、お客様の要件に応じて調整・最適化されたカスタマイズソリューションを提供し、プロセスの最適化と企業目標達成のためのコンサルティングを担っています。

Sima WTは、テイクアップワインダの設計・製造や、培ったノウハウを活かした専門性により、市場で高い評価を得ています。

会社紹介

アプリケーションの説明

アプリケーションの一例が B2-xxx-TS-EBV2 シリーズです。直径0.07~3mmのモノフィラメントや、400~6,000デニールのマルチフィラメントの平行巻き加工(フランジボビン、バイコニックコア)に適しています。
この巻線機は、巻線ヘッドが位置する中央部、糸の分離器を支える機械の前端に位置する鋼鉄構造、および後端の巻き取りパラメータ管理のための制御盤やタッチスクリーンインターフェイスが付いている電気電子器具キャビネットから構成されています。

アプリケーションの説明

イタリアのインダストリー4.0プランの概要

ここ数年、イタリアのインダストリー4.0は、競争力とイノベーションへの投資を奨励するための、産業部門に税制上の優遇措置を提供する新しい政策により、工場のITインフラとOT間の相互接続のニーズが大幅に増加しました。
このプランを実現するための要件の 1 つは、機械と工場システム間の双方向通信です。
Sima WT は、可能な限り簡単な方法でこの要件を実現するために、OPC UA を標準プロトコルとして選択しました。
NJ/NXシリーズのマシンオートメーションコントローラに標準搭載されたOPC UAサーバにより、追加のハードウェアモジュールやライセンスを購入することなく、いくつかの設定だけでITとOTをつなぐことが可能となりました。
また、機械の状態に関するコントローラの変数と、生産に関する情報は、ITレベルから直接変更できるマシンパラメータに関する変数と同様に、OPC UAサーバで簡単に公開されます。

さらに、NX102シリーズは、OPC UAサーバ機能だけでなく、データベース直結機能を備えています。
OPC UA による MES /SCADAへの接続と、データベース接続によるトレーサビリティに使用される SQL ServerやOracle Databaseへの直接接続を同時に実現しました。

お客様の評価

これらの技術の利用により、お客様は、FTP接続を介して交換されるCSVファイルの代わりに、OPC UAを優先的に使用されるようになりました。
また、データ交換が簡単で、かつ柔軟性が高いオムロンのコントローラソリューションを高く評価いただきました。

  1. 第1回 OPC UAの概要 "The Industrial Interoperability Standard"
  2. 第2回 OPC UAの特長 "つなげる・伝える・安全に"
  3. 第3回 OPC UAの活動(1)コラボレーション
  4. 第4回 OPC UAの活動(2)コンプライアンス
  5. 第5回 OPC UAの対応商品と導入事例
  6. 第6回 OPC UAの最新動向
  7. 第7回 普及・進化するOPC UA
  8. 第8回 導入事例(OPC UAに対応した巻線機)
  9. 第9回 OPC UAの新たな取組


写真はイメージで実際のアプリケーションではありません。
ここでご紹介したシステム構成は参考例です。
Sysmacは、オムロン株式会社製FA機器製品の日本及びその他の国における商標または登録商標です。
EtherCAT®は、ドイツBeckhoff Automation GmbHによりライセンスされた特許取得済み技術であり登録商標です。
Safety over EtherCAT®は、ドイツBeckhoff Automation GmbHによりライセンスされた特許取得済み技術であり登録商標です。
EtherNet/IP™、CIP Safety™ CompoNet™およびDeviceNet™は、ODVAの商標です。
OPC、OPC UAはOPC Foundationの商標です。
その他、記載されている会社名と製品名などにつきましては、各社の登録商標または商標です。
スクリーンショットはマイクロソフトの許可を得て使用しています。
本サイトで使用している製品写真や図にはイメージ画像が含まれており、実物とは異なる場合があります。