Page top

本文

導入事例②2日間で目標直行率(81.6%)を達成

導入事例 B社様

導入装置VT-S530
B社様 既存他社装置との導入比較を実施
基板サイズ :
275mm×160mm
検査部品点数:
523点
検査時間:
14.9秒(搬送無)
検査時間:
19.3秒(搬送込)
オムロン
導入後2日間で直行率81.6%(見過ぎ率413ppm)を達成し、維持
従来の検査機
30日間かけて直行率60%  継続しチューニングするもばらつきあり

基板外観検査装置(AOI)、高速CT型X線自動検査装置(AXI)、寸法検査装置(AVI)
に関するご相談・ご質問はこちらから

オムロン株式会社 検査システム事業部
営業部

東 京
03-6718-3550
中 部
052-561-0156
西 部
06-6347-5840

受付時間 9:00~17:30(土日祝は休)

お気軽にご相談ください。