SMC社 マグネットグリッパ MHM-X7400 for オムロン

SMC社 マグネットグリッパ
MHM-X7400A-TM

・磁石で重量物を吸着・保持が可能
・穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
・コンパクトで高保持力 保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時)
・エア遮断時もワークの保持が可能
・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
・ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化

性能一覧

作動流体 作動方式 使用圧力[MPa] 保証耐圧力[MPa] 周囲温度および使用流体温度[℃] 保持力[N] 残存保持力[N] 給油 質量[g] 取付規格 オートスイッチ型式 コネクタ形状
ワーク厚さ:2mm ワーク厚さ:6mm
空気 複動形 0.2〜0.6 0.9 -10〜50(凍結なきこと) 160 200 0.3以下 無給油 590 ISO9409-1-50-4-M6 D-M9N M8 8ピンコネクタ(プラグ)

形式

形式:MHM-25D-X7400A-TM

形式:MHM-25D-X7400A-TM

協調ロボットの導入検討中の方必見

知りたい内容を気軽に受講!
協調ロボットWebセミナ

詳しくはこちら

知りたい内容を気軽に受講!協調ロボットWebセミナ

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートに
ご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら