
ATI社 フォーストルクセンサ
ATI 9105-TM-Axia80
コンパクトでEtherCAT/Ethernet出力に対応した6軸力覚センサ
組立、検査、バリ取り、研磨などの工程でご使用いただけるようIP64の防塵性能を搭載しています。
用途:組立 / ピック&プレース / マシンテンディング / 検査
性能一覧
測定範囲 | 定格値 | |
---|---|---|
SI-200-8 | SI-500-20 | |
力:Fx、Fy[±N] | 200 | 500 |
力:Fz[±N] | 360 | 900 |
トルク:Tx、Ty[±Nm] | 8 | 20 |
トルク:Tz[±Nm] | 8 | 20 |
分解能 | 共通システムタイプ※ |
---|---|
力:Fx、Fy[N] | 1/10 |
力:Fz[N] | 1/10 |
トルク:Tx、Ty[Nm] | 1/200 |
トルク:Tz[Nm] | 1/200 |
※定格値はデュアルキャリブレーションで切り替えることが可能です。
項目/モデル | 質量 | 外形 | 高さ | 1軸当たりの最大過負荷 | 共振周波数 | 保護等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
9105-TM-Axia80 | 0.3kg | 82mm | 25.4mm | <力>Fx、Fy ±2500N Fz ±4500N <トルク>Tx、Ty ±100Nm Tz ±100Nm |
<力>Fx、Fy <トルク>Tz 2200Hz <力>Fz <トルク>Tx、Ty 2600Hz |
IP64 |
型式

型式:9105-TM-Axia80
キット内容
- Axia80変換器
- ロボット取付プレート
- 電源/通信ケーブル
- ねじセット