QTMflowをパソコン(PC)にインストールし、TM5Sと接続しようとしたのですがロボットが表示されません。TMflowのバージョンは2.14

A
TMFlowのインストールされたPC側からコマンドプロンプトにてPingコマンドを発行し、通信が正常か確認してください。
デフォルトのIPアドレスは未定義なため、ロボットコントローラにディスプレイ、マウス、キーボードを繋いでIPアドレスの設定を確認する必要があります。
Ethernetケーブルを接続し、ロボットコントローラ側のTMFlowにてログインし、「システム」→「ネットワーク」より確認が必要です。
LANポートの場所はマニュアルSBCE-529 
図 62:TM5S/TM5S-X/TM7S/TM7S-X シリーズのインターフェース をご参照ください。
TM Sシリーズ 協調ロボット/マニュアル ❘ オムロン制御機器
  • 2025-03-17 • ナレッジ
  • FAQ R0174