Qランドマークの材質を教えてください。

A
ランドマークはPMMA(アクリル樹脂)で、UVインクで印刷されています。周囲温度の上限は85°ですが、熱による膨張/収縮の影響を避けるため、温度差は20°以下の環境で使用することを推奨します。
裏面の接着剤(両面テープ)は金属表面やABSナイロンなどの高分子プラスチックとの相性が良好です。また、強力に接着されるため、貼り直す際には対象物に接着剤が残る事があります。
  • 2023-07-10ナレッジ
  • FAQ R0019





Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートに
ご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら