Page top

新商品のご案内 2017/12

省エネ支援/環境対策機器

KM-N1 小型電力量モニタ KM-N1

超小型サイズで、最大4回路計測の高精度電力モニタ

電源/周辺機器他

K6CM モータ状態監視機器 K6CM

電流総合診断タイプにシリーズ追加。インバータノイズのある環境でも感度良く異常を検出

S8VK-X スイッチング・パワーサプライ(30/60/90/120/240/480Wタイプ) S8VK-X

EtherNet/IP、Modbus TCP対応。設備のIoT化を実現し、システム稼働率を最大化。

S8V-NF ノイズフィルタ(単相250V 3A/6Aタイプ) S8V-NF

制御盤に最適なDINレール取り付けタイプ。スリム形状で省スペース。プッシュイン接続で安全&簡単配線

センサ

E3NX-MA スマートファイバアンプ E3NX-MA

一般的なファイバアンプのサイズに2台分の機能を搭載。装置や制御盤の小型化に貢献

E3NX-FA スマートファイバアンプ E3NX-FA

稼働状態の変化を察知するスマートベリファイ機能を搭載したIO-Linkタイプをラインアップ

B5W-LD0101-1 / 2 ダストセンサ B5W-LD0101-1 / 2

高感度&小型のダストセンサ

スイッチ

A2W 無線押ボタンスイッチ A2W

サブGHz帯を使用した無線スイッチ。作業環境を考慮した無線信頼性と使いやすさを兼備