Page top

画像センサ - 受注終了品

画像を使って外観検査、文字検査、位置決め、不良品検査等が可能

商品一覧

画像センサの受注終了品は以下の 58 商品があります。

1993/09 受注終了 3Z4A 色識別装置 3Z4A

 

1998/03 受注終了 3Z4C カラー視覚装置 3Z4C

 

1993/09 受注終了 3Z4L, 3Z4A-F 色識別装置 3Z4L, 3Z4A-F

 

1998/03 受注終了 3Z4R-C 文字認識装置 3Z4R-C

 

2021/03 受注終了 3Z4S-LE VS-MCHシリーズ Cマウントカメラ用高解像度耐振動衝撃レンズ 3Z4S-LE VS-MCHシリーズ

固定リングによる面固定とレンズ内部構造の耐振性を強化

2023/12 受注終了 3Z4S-LE VS-MCL / M42-10シリーズ M42マウントカメラ用耐振動衝撃レンズ 3Z4S-LE VS-MCL / M42-10シリーズ

固定リングによる面固定で高い振動性を実現

2019/03 受注終了 3Z4S-LE VS-MCシリーズ Cマウントカメラ用耐振動衝撃レンズ 3Z4S-LE VS-MCシリーズ

固定リングによる面固定を採用し、耐振性を強化したレンズ

2015/09 受注終了 3Z4S-LTシリーズ 次世代LED照明システム 3Z4S-LTシリーズ

次世代LED照明 MG-Wave®と当社視覚センサとのコラボレーションにより、新たなソリューションの提供が可能に

2001/03 受注終了 3Z4SP 位置決め用視覚装置 3Z4SP

 

1995/03 受注終了 3Z4SV-C2 検査用視覚装置 3Z4SV-C2

 

2001/03 受注終了 3Z4W マルチアイ 3Z4W

 

2005/07 受注終了 F10 パターンマッチングセンサ F10

カタチをセンシング!!

2006/03 受注終了 F150 V2 視覚センサ F150 V2

 

2006/03 受注終了 F150 V3 視覚センサ F150 V3

会話感覚でどんどん設定。対応メニューで“話のわかる”かんたん画匠

2003/03 受注終了 F150-C10E 視覚センサ F150-C10E

 

2016/03 受注終了 F160 V2 視覚センサ F160 V2

圧倒的な高速性が新たな可能性を切り開く「高速性」「ラインにマッチ」「検査新機能」「簡単操作」

2016/03 受注終了 F160-C10CF 視覚センサ 食品業界向け文字照合センサ F160-C10CF

辞書登録不要 文字センサの決定版。食品業界向け文字照合センサ

2016/03 受注終了 F160-C10CP 視覚センサ 医薬品業界向け文字照合センサ F160-C10CP

文字品質検査の追求

2006/03 受注終了 F180 Windows対応視覚装置 F180

制御ソフト“Vision Composer”によりフローチャート方式で思いのまま簡単に最適な検査を実現

2002/09 受注終了 F200 視覚認識装置 画匠 F200

 

2016/03 受注終了 F210 視覚センサ F210

フローメニュー方式&マクロ機能対応。導入時発生する工数の削減に貢献

2013/03 受注終了 F210-STシリーズ ステレオビジョンセンサ F210-STシリーズ

業界初、2カメラセンシングで「画像×高さ」の3次元空間を計測

2016/03 受注終了 F250 高性能視覚センサ F250

先進のアルゴリズムで超高速性・超柔軟性を実現

2016/03 受注終了 F270 高性能視覚センサ F270

製造プロセス向上のために、いままで培ったノウハウを集約、超高速処理を実現

2005/03 受注終了 F300 視覚認識装置 画匠 F300

 

2002/09 受注終了 F350 視覚認識装置 F350

 

2005/03 受注終了 F381 視覚認識装置 画匠HG F381

省スペース一体型、超多彩42種類のアプリケーション対応のマスタソフトを凝縮

2007/03 受注終了 F40 カラーエリアセンサ F40

色、大きさの判別が可能

2006/03 受注終了 F400 V2 カラーグレー視覚センサ F400 V2

微妙な色差を検出。

1999/06 受注終了 F400-C10 視覚センサ F400-C10

 

2015/03 受注終了 F500-LE レンズ F500-LE

検査目的に合った組み合わせをお選びいただけます

2018/05 受注終了 FJシリーズ(オールインワンビジョンシステム) PC Vision System FJシリーズ(オールインワンビジョンシステム)

Intel Core i5 を搭載した高速コントローラ。カメラ・照明・外部機器とシームレスに接続できるオールインワンビジョンシステム

2024/03 受注終了 FQ-Mシリーズ 高速位置決め用スマートカメラ FQ-Mシリーズ

高速位置決めマシンへの統合を簡単に

2013/09 受注終了 FQシリーズ 視覚センサ FQシリーズ

手軽に始める本格的画像検査、光沢面・金属面も手間なく鮮明な画像に。

2008/12 受注終了 FZ2シリーズ 視覚センサ FZ2シリーズ

200万画素リアルカラー & 業界最速処理。カメラはモノクロ・カラー合わせて全8種類から組み合わせ自在

2016/09 受注終了 FZ3-UGI / UGIH 塗布剤途切れ検査専用ソフトウェア FZ3-UGI / UGIH

人の目で管理できない塗布剤の状態を高精度に計測

2016/09 受注終了 FZ3-UPVD 太陽電池セル欠陥検査専用ソフトウエア FZ3-UPVD

太陽電池セルの欠け・割れを高精度に検出

2013/03 受注終了 FZ3シリーズ 画像センサ FZ3シリーズ

業界初デュアルタスク×最強センシング

2018/03 受注終了 FZ4シリーズ 画像センサ FZ4シリーズ

クラス最速 クワッドプロセッシング。探索力の革新。新アルゴリズム形状サーチII

2023/03 受注終了 FZ5シリーズ 画像処理システム FZ5シリーズ

位置決め、検査に求められる豊富な処理項目を搭載

2013/09 受注終了 FZDシリーズ 画像センサ FZDシリーズ

様々な位置、角度で流れてくるワークをライン上で正確に計測する、オムロン独自の先進技術を搭載。今まで不可能だった計測が可能に

2016/03 受注終了 FZ-LTシリーズ FZシリーズ専用高輝度LED照明 FZ-LTシリーズ

安定した照明環境を省設定で実現

2015/03 受注終了 FZM1シリーズ 位置決め専用画像センサ FZM1シリーズ

高精度な位置決め制御を実現

2014/03 受注終了 FZ-SWVO 画像センサ設定最適化ソフト VisionOptimizer FZ-SWVO

確かな設定で視覚センサの性能を引き出し、検査品質を向上します。

2014/03 受注終了 FZWシリーズ マシンビジョンシステム FZWシリーズ

汎用機並みの簡単なカスタマイズからPCベース並みのカスタマイズまで画像処理を思い通りに構築

2006/03 受注終了 QM519 デジタルイメージロガー QM519

観たい瞬間が見える!

2024/05 受注終了 STC/FSシリーズ用(USB3.0 4ch 画像入力ボード) USB3.0 4ch 画像入力ボード STC/FSシリーズ用(USB3.0 4ch 画像入力ボード)

USB3.0 カメラ用 4ch 画像入力ボード

2024/04 受注終了 STCシリーズ(4K HDMI カメラ) 4K HDMI カメラ STCシリーズ(4K HDMI カメラ)

HDMI 出力 4K カラーカメラ

2021/03 受注終了 ZFV スマートセンサ(超高速CCDカメラタイプ) ZFV

光センサ並の導入コストで、画像センサの高機能を持たせたスマートセンサ

2021/03 受注終了 ZFV-C スマートセンサ(超高速カラーCCDカメラタイプ) ZFV-C

これからはカラー。簡単・確実をさらに高めたスマート“カメラ”センサ

2021/03 受注終了 ZFX スマートセンサ(液晶モニタ一体視覚センサ) ZFX

必要な機器を徹底的に「オールインワン化」。基本部品は、カメラとコントローラのわずか2点。現場設置、即完了

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら