CAPS

CAPS(Cell Alignment Positioning System)
(セルアライメント位置決めシステム)

CAPSはメインのセーフティスキャニングレーザを使用してロボットが高い精度で位置決めができるようにしたシステムです。
よりスムーズな材料引き渡しが可能になりタクトタイムを短縮し、搬送効率を向上させます。

特長

  • ・精度の向上により、よりスムーズな積載と積み下ろしが可能。搬送サイクル時間の短縮化
  • ・AMRと設備の高い精度での位置決めが可能。位置精度±8㎜、角度精度±1°
  • ・どの角度からでも高精度位置決めが可能
  • ・物理的な磁気マーカーは不要
  • ・ロボットにセンサは追加不要

商品動画

CAPS
解説動画

FLOW Core
全体動画

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートに
ご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら