
日東工器社 電動ドライバ「デルボ」
DLV45C
ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能な高精度電動ドライバ ブラシレスデルボ®Cシリーズ
電動ドライバ「デルボ」は、パソコン・スマートフォン・プリンタなどの電子機器や、自動車用部品の組立に使用する製品です。
小径ねじを高精度のトルク管理で締め付け、安定した品質の生産を実現するため、世界中で使用されています。
・主な特長
①ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能
②トルク電流制御式
③低電圧ブラシレスモータ
④ESD 保護(帯電防止性能)
⑤9段階の回転速度調整機能
⑥3段階の自動速度可変機能
⑦2通りの外部入出力信号用接続ポート(NPN/PNP 切換可能、RS-232C)
⑧ねじ締めカウンタ内蔵
⑨7色のLED表示可能(ドライバ先端部)
性能一覧
型式 | DLV45C12L-AZ | DLV45C12P-AZ | ||
スタート方式 | レバースタート、外部入力信号 | プッシュスタート、外部入力信号 | ||
出力トルク(N・m) | 0.6〜4.5 | |||
無負荷回転速度 | SOFT締め設定 | (min-1) | 400〜1200 | |
回転速度レベル | 9段階 | |||
HARD締め設定 | (min-1) | 100〜700 | ||
回転速度レベル | トルク設定に応じて自動的に決定 | |||
適用ねじ | 小ねじ(mm) | 3.0〜6.0 | ||
タッピンねじ(mm) | 2.5〜5.0 | |||
適合ビット形状 | HEX 6.35mm | |||
質量 | (kg) | 0.63 |
※詳細は取扱説明書をご覧ください。
商品動画
形式

形式:DLV45C
電動ドライバ形式:DLV45C12L-AZ K(レバースタート方式)
DLV45C12P-AZ K(プッシュスタート方式)
コントローラ形式:DCC0241X-AZ(NPN/PNP、RS-232C)
※“K”:HEX 6.35mmビットを示します。