
日東工器社 電動ドライバ「デルボ」
DLV04C/DLV10C
最大4台のドライバを1台に集約可能な高精度電動ドライバ ブラシレスデルボ®Cシリーズ
電動ドライバ「デルボ」は、パソコン・スマートフォン・プリンタなどの電子機器や、自動車用部品の組立に使用する製品です。
小径ねじを高精度のトルク管理で締め付け、安定した品質の生産を実現するため、世界中で使用されています。
・主な特長
①最大4台のドライバを1台に集約可能
②コントローラで簡単にドライバ設定が可能
③ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式
④ブラシレスモータ搭載、低電圧タイプ
⑤ESD 保護(帯電防止性能)
⑥手持ち/自動機両用
⑦ねじ締めカウンタ内蔵でヒューマンエラー防止
性能一覧
型式 | DLV04C10L-AZ | DLV10C10L-AZ | |
---|---|---|---|
出力トルク [N・m] |
SOFT 締め設定(1000min-1) | 0.05〜0.4 | 0.2〜1.0 |
SOFT 締め設定(600min-1) | 0.05〜0.35 | 0.2〜0.45 | |
HARD 締め設定 | 0.05〜0.4 | 0.2〜1.0 | |
無負荷回転速度 [min-1](目安) |
SOFT 締め設定 | 600〜1000 | 600〜1000 |
HARD 締め設定 | 100〜1000 | 100〜1000 | |
適用ねじ [mm](目安) |
小ねじ | 1.2〜3.0 | 1.8〜4.0 |
タッピンねじ | 1.1〜2.5 | 1.6〜3.5 | |
適合ビット形状 | Φ4mm | Φ4mm | |
搭載モータ | DCブラシレスモータ | ||
起動方式 | レバースイッチ、外部入力信号 | ||
本体質量[kg] | 0.37 |
※詳細は取扱説明書をご覧ください。
形式

形式:DLV04C
電動ドライバ形式:DLV04C10L-AZ M
コントローラ形式:DCC0101X-AZ N (NPN)
※M:Φ4mmビットを示します。

形式:DLV10C
電動ドライバ形式:DLV10C10L-AZ M
コントローラ形式:DCC0101X-AZ N (NPN)
※M:Φ4mmビットを示します。