QOL-450で搬送するカートのサイズ制限はありますか?

A
S2/S3のプレート寸法に合うことと、可搬できる450kg以内の範囲であることが条件になります。
また、運べる台車サイズは以下になります。

ターゲットカートの仕様
カートベース下の最小クリアランス 125mm
カートベース下の最大クリアランス 190mm
リフト側車輪間の最小クリアランス 486mm
カートの最大長さ 750mm (S2)、830mm(S3)

  • 2026-06-01 • ナレッジ
  • FAQ R0192

商品情報

問題解決しない場合、マニュアルをご参照ください。