QTMシリーズ リングライト点灯の表示している状態を教えてください。

A
リングライトから TM ロボットの動作モードと状態を認識できます。各表示ライトは、最大 2 種類の色の組み合わせです。
これらの色は、点滅時間の割合により、ロボットの状態情報を提供します。
表示ライトには 2 つのカテゴリがあります:特別な表示ライトと通常の表示ライト。

■特別な表示ライト
初期化中:赤色と消灯を等しく交互に切り替えます。
更新中:赤色と消灯を等しく交互に切り替えます。(2 倍の速度)
安全起動モード:水色と消灯を等しく交互に切り替えます。
致命的なエラー(再起動が必要):点滅しない赤色ライト(長いブザー音)

■補助表示ライト(表示優先度により並べ替え)
エラー:赤色
人 - 機械に関する安全設定のためのユーザー接続外部保護入力ポートを始動:紫色
減少スペースに入る:白色
通常:ライトがオフ
詳細はTMflow ソフトウェアマニュアル(SBCE-444)を参照してください。
TMシリーズ 協調ロボット/マニュアル ❘ オムロン制御機器
  • 2025-03-17 • ナレッジ
  • FAQ R0176