Q安全システムの設定にパスワードがありますか?

A

TMロボットにはユーザID、パスワード設定があります。
ロボットの性能、使い方を知らない人が触ると、協調ロボットでも危険です。そのために、ユーザIDやパスワードを設けて、教示作業専任者のみに設定作業を限定するためです。

 <参考規格>IEC60204-1 9.2.3 操作モード 

それぞれの機械は、機械のタイプ及び用途に応じて定められる一つ又は複数の操作モードを有することができる。操作モードを変更すると危険な状態が生じる場合、適切な手段(例:キー操作スイッチ、アクセスコード)によって、不正な及び不慮のモード変更ができないようにしなければならない。


  • 2023-07-10 • ナレッジ
  • FAQ R0049