Qプログラムで速度の変更設定はできますか?
たとえば、Pick & Place 動作において、ワークを持っているとき(往路)は30%、ワークをもっていないとき(復路)は、100%、というプログラミングはできますか?

A
事例にある動作パターンは対応可能です。
pointノード毎に速度が設定できます。
各軸速度に対する割合(%)か、ライン速度(mm/sec)で設定可能です。
  • 2023-07-10ナレッジ
  • FAQ R0039





Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートに
ご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら