Qハードウェアバージョンとして3.0, 3.1, 3.2の3タイプがあるが、違いについて知りたい。

A

各ハードウェアバージョンの違いを比較表にまとめています。参照ください。

  • HW3.0からHW3.1への外部仕様変更点はございません。
  • HW3.0/HW3.1からHW3.2への変更点は以下の通りです。
HW3.0/3.1 HW3.2
ロボット本体アーム側

カメラモジュール

  • 照明モジュール固定
  • 位置決め機能時:解像度1.2Mピクセル
  • 識別、計測機能時:解像度1.2Mピクセル/5Mピクセル
  • エンドフランジ中心-カメラ中心間距離:79mm

エンドフランジ部寸法

エンドフランジ部寸法

ロボット本体アームーコントローラ間ケーブル

  • AC電源モデル:非耐屈曲ケーブル3m
  • DC電源モデル:非耐屈曲ケーブル3m

カメラモジュールの変更

  • 照明モジュールの取外し可能
  • 位置決め機能時:解像度1.2Mピクセル/5Mピクセル
  • 識別、計測機能時:解像度1.2Mピクセル/5Mピクセル
  • エンドフランジ中心-カメラ中心間距離:75mm
カメラモジュールの変更

エンドフランジ部寸法

エンドフランジ部寸法

ロボット本体アームーコントローラ間ケーブル

  • AC電源モデル:耐屈曲ケーブル3m
  • DC電源モデル:非耐屈曲ケーブル1.2m
  • AC電源モデル:耐屈曲ケーブル12m品追加
コントローラ側

入出力

  • 安全入力3点(安全カテゴリ.3)
  • デジタル入力16点、デジタル出力16点
  • アナログ入力2点、アナログ出力1点

ロボットインターフェースコネクタ

ロボットスティック

  • “MANUAL” 表示
  • “AUTO” 表示
ロボットスティック

入出力

  • 安全入力5点、安全出力5点(安全カテゴリ.3)
  • デジタル入力16点、デジタル出力16点
  • アナログ入力2点、アナログ出力1点

ロボットインターフェースコネクタの変更*1

ロボットスティックの変更

  • “M” 表示へ変更
  • “A” 表示へ変更
  • 速度のインジケータを追加
ロボットスティックの変更
付属品

キャリブレーションボード

Landmarkの変更

キャリブレーションボードの変更

  • 材質の変更

Landmarkの変更

  • 材質の変更
その他

USBドングル

  • 外装色:緑色
USBドングル

USBドングル

  • 外装色:黒色
  • QRコード添付
USBドングル

  • 2023-07-10 • ナレッジ
  • FAQ R0028