Page top

本文

無停電電源装置(UPS) 参考資料


無停電電源装置(UPS) は、機器やシステムを停電や落雷などの電源トラブルから守る電源バックアップ用機器です。ここでは無停電電源装置(UPS) の参考資料を示します。

関連情報


シャットダウンソフト

*ソフトウェアは、商品情報ページからダウンロードできます。

UPSのシャットダウンソフトとは、電源異常発生時に、自動でPCのOSシャットダウン、UPSのシャットダウンを行うためのソフトウェアです。シャットダウンソフトはUPSメーカが専用ソフトを用意しています。オムロンでは下記の1種のソフトウェアを使用できます。

《Simple Shutdown Software》

  • 入力電源異常(停電など)時にコンピュータとUPS を自動的にシャットダウンできます。
  • オープンソース版を無償ダウンロードにて提供いたします。
  • 本ソフトおよびソースを使用することにより、ご使用されるWindows/Linuxシステムに自動シャットダウン機能を組込むとができます。

主な特長

  • 入力電源異常(停電など)時にコンピュータのシャットダウンと当社無停電電源装置(UPS)の自動停止を行うことができます。
  • ソースコードを元に修正/再コンパイルなどを実施すれば、ご使用されるWindows/Linuxシステムに当社無停電電源装置(UPS)の管理機能を組み込むことができます。

【接続での注意】

  • USB接続する場合:付属のUSBケーブルが使用可能です。
  • RS232C 接続する場合:別売の接続ケーブル(形S8BW-C01)が必要です。

USB 接続する場合

RS232C 接続する場合

UPS設定ユーティリティ

*ソフトウェアは、商品情報ページからダウンロードできます。

UPS設定ユーティリティは、UPSの各種設定を行うためのソフトウェアです。本ソフトウェアを使用することにより、UPSの設定変更を簡単に行うことができます。
最大バックアップ時間の設定や、UPSの設定内容をファイルにバックアップしたり、他のUPSに設定内容を転送したりすることもできます。

主な設定機能

  • ブザー設定
  • 自動再起動設定
  • 入力感度設定
  • 最大バックアップ時間設定
  • I/O信号の遅延時間設定

ユーティリティ機能

  • コマンドを送受信する機能
  • 設定をバックアップファイルに保存する機能
  • バックアップファイルから設定を戻す機能
  • UPSの設定内容を読み出す機能
  • UPSの設定をデフォルト値に戻す機能
バッテリ

バッテリは寿命があります。(保存/使用環境・バックアップの頻度によって寿命は変わります。)
寿命末期に近づくほど急速に劣化が進みますのでご注意ください。

【S8BAシリーズバッテリ期待寿命例】

*記載の寿命は保証値ではありません。

周囲温度バッテリ期待寿命
50℃2.5年
40℃5年
25℃10年

【バックアップ時間】

バッテリは劣化が進むにつれて、徐々にバックアップ時間が短くなります。バッテリ寿命時には、バックアップ時間は初期状態の約50%程度となります。

*データシートに記載されているバックアップ時間は、あくまでも参考値となります。バックアップ頻度および外部環境(温度など)によって変わります。


最終更新日:2026年10月01日