Page top

本文

温度調節器(デジタル調節計) /入力機器 温度センサ 参考資料


温度センサとは、温度制御したい場所の温度を測定し、温度を電圧、抵抗値などの物理量に変換して出力するセンサです。ここでは、温度センサの参考資料を示します。

関連情報


熱電対の規準熱起電力

熱電対は温度差に応じた電圧を発生しますが、その熱起電力は、JIS規格により規定されています。
基準接点の温度を0℃とした場合のR、S、K、Jの各熱電対の起電力は次表のようになります。
(2015年版)

JIS C 1602-2015(単位μV)

種類温度(℃)0102030405060708090
Rの規準
熱起電力
0054111171232296363431501573
1006477238008799591,0411,1241,2081,2941,381
2001,4691,5581,6481,7391,8311,9232,0172,1122,2072,304
3002,4012,4982,5972,6962,7962,8962,9973,0993,2013,304
4003,4083,5123,6163,7213,8273,9334,0404,1474,2554,363
5004,4714,5804,6904,8004,9105,0215,1335,2455,3575,470
6005,5835,6975,8125,9266,0416,1576,2736,3906,5076,625
7006,7436,8616,9807,1007,2207,3407,4617,5837,7057,827
8007,9508,0738,1978,3218,4468,5718,6978,8238,9509,077
9009,2059,3339,4619,5909,7209,8509,98010,11110,24210,374
1,00010,50610,63810,77110,90511,03911,17311,30711,44211,57811,714
1,10011,85011,98612,12312,26012,39712,53512,67312,81212,95013,089
1,20013,22813,36713,50713,64613,78613,92614,06614,20714,34714,488
1,30014,62914,77014,91115,05215,19315,33415,47515,61615,75815,899
1,40016,04016,18116,32316,46416,60516,74616,88717,02817,16917,310
1,50017,45117,59117,73217,87218,01218,15218,29218,43118,57118,710
1,60018,84918,98819,12619,26419,40219,54019,67719,81419,95120,087
1,70020,22220,35620,48820,62020,74920,87721,003――――――
Sの規準
熱起電力
0055113173235299365433502573
1006467207958729501,0291,1101,1911,2731,357
2001,4411,5261,6121,6981,7861,8741,9622,0522,1412,232
3002,3232,4152,5072,5992,6922,7862,8802,9743,0693,164
4003,2593,3553,4513,5483,6453,7423,8403,9384,0364,134
5004,2334,3324,4324,5324,6324,7324,8334,9345,0355,137
6005,2395,3415,4435,5465,6495,7535,8575,9616,0656,170
7006,2756,3816,4866,5936,6996,8066,9137,0207,1287,236
8007,3457,4547,5637,6737,7837,8938,0038,1148,2268,337
9008,4498,5628,6748,7878,9009,0149,1289,2429,3579,472
1,0009,5879,7039,8199,93510,05110,16810,28510,40310,52010,638
1,10010,75710,87510,99411,11311,23211,35111,47111,59011,71011,830
1,20011,95112,07112,19112,31212,43312,55412,67512,79612,91713,038
1,30013,15913,28013,40213,52313,64413,76613,88714,00914,13014,251
1,40014,37314,49414,61514,73614,85714,97815,09915,22015,34115,461
1,50015,58215,70215,82215,94216,06216,18216,30116,42016,53916,658
1,60016,77716,89517,01317,13117,24917,36617,48317,60017,71717,832
1,70017,94718,06118,17418,28518,39518,50318,609――――――
Kの規準
熱起電力
003977981,2031,6122,0232,4362,8513,2673,682
1004,0964,5094,9205,3285,7356,1386,5406,9417,3407,739
2008,1388,5398,9409,3439,74710,15310,56110,97111,38211,795
30012,20912,62413,04013,45713,87414,29314,71315,13315,55415,975
40016,39716,82017,24317,66718,09118,51618,94119,36619,79220,218
50020,64421,07121,49721,92422,35022,77623,20323,62924,05524,480
60024,90525,33025,75526,17926,60227,02527,44727,86928,28928,710
70029,12929,54829,96530,38230,79831,21331,62832,04132,45332,865
80033,27533,68534,09334,50134,90835,31335,71836,12136,52436,925
90037,32637,72538,12438,52238,91839,31439,70840,10140,49440,885
1,00041,27641,66542,05342,44042,82643,21143,59543,97844,35944,740
1,10045,11945,49745,87346,24946,62346,99547,36747,73748,10548,473
1,20048,83849,20249,56549,92650,28650,64451,00051,35551,70852,060
1,30052,41052,75953,10653,45153,79554,13854,47954,819――――
Jの規準
熱起電力
005071,0191,5372,0592,5853,1163,6504,1874,726
1005,2695,8146,3606,9097,4598,0108,5629,1159,66910,224
20010,77911,33411,88912,44513,00013,55514,11014,66515,21915,773
30016,32716,88117,43417,98618,53819,09019,64220,19420,74521,297
40021,84822,40022,95223,50424,05724,61025,16425,72026,27626,834
50027,39327,95328,51629,08029,64730,21630,78831,36231,93932,519
60033,10233,68934,27934,87335,47036,07136,67537,28437,89638,512
70039,13239,75540,38241,01241,64542,28142,91943,55944,20344,848
80045,49446,14146,78647,43148,07448,71549,35349,98950,62251,251
90051,87752,50053,11953,73554,34754,95655,56156,16456,76357,360
1,00057,95358,54559,13459,72160,30760,89061,47362,05462,63463,214
1,10063,79264,37064,94865,52566,10266,67967,25567,83168,40668,980
1,20069,553――――――――――――――――――
白金測温抵抗体の規準温度特性(Ω)

Pt100の場合

JIS C 1604-2013

温度
(℃)
−100−0温度
(℃)
0100200300400500600700800
060.26100.000100.00138.51175.86212.05247.09280.98313.71345.28375.70
−1056.1996.0910103.90142.29179.53215.61250.53284.30316.92348.38378.68
−2052.1192.1620107.79146.07183.19219.15253.96287.62320.12351.46381.65
−3048.0088.2230111.67149.83186.84222.68257.38290.92323.30354.53384.60
−4043.8884.2740115.54153.58190.47226.21260.78294.21326.48357.59387.55
−5039.7280.3150119.40157.33194.10229.72264.18297.49329.64360.64390.48
−6035.5476.3360123.24161.05197.71233.21267.56300.75332.79363.67――
−7031.3472.3370127.08164.77201.31236.70270.93304.01335.93366.70――
−8027.1068.3380130.90168.48204.90240.18274.29307.25339.06369.71――
−9022.8364.3090134.71172.17208.48243.64277.64310.49342.18372.71――
−10018.5260.26100138.51175.86212.05247.09280.98313.71345.28375.70――

JPt100の場合

JIS C 1604-1997

温度(℃)−100−0温度(℃)0100200300400500
059.57100.000100.00139.16177.13213.93249.56284.02
−1055.4496.0210103.97143.01180.86217.54253.06――
−2051.2992.0220107.93146.85184.58221.15256.55――
−3047.1188.0130111.88150.67188.29224.74260.02――
−4042.9183.9940115.81154.49191.99228.32263.49――
−5038.6879.9650119.73158.29195.67231.89266.94――
−6034.4275.9160123.64162.08199.35235.45270.38――
−7030.1271.8570127.54165.86203.01238.99273.80――
−8025.8067.7780131.42169.63206.66242.53277.22――
−9021.4663.6890135.30173.38210.30246.05280.63――
−10017.1459.57100139.16177.13213.93249.56284.02――
素子互換式サーミスタの標準温度特性

サーミスタを使用できる機種は形E5C2、形E5L、形E5CSです。使用可能なサーミスタは各データシートをご確認ください。

JIS C 1611-1995

使用温度範囲−50~+100℃0~150℃50~200℃
温度(℃)抵抗値抵抗偏差抵抗値抵抗偏差抵抗値抵抗偏差
−5075.36 kΩ± 4.28 kΩ
−4042.90± 2.28
−3025.23± 1.26
−2015.21± 0.7277.07 kΩ
−109.414± 0.42247.41
06.000± 0.26130.00± 1.35 kΩ
103.934± 0.15819.49± 0.80
202.637± 0.10012.97± 0.50
301.812± 0.0658.828± 0.32328.05 kΩ
401.266± 0.0436.140± 0.21219.31
50904.2 Ω±29.0 Ω4.356± 0.14413.57± 0.47 kΩ
60657.7±20.03.147± 0.0989.717± 0.310
70487.0±14.02.317± 0.0687.081± 0.214
80365.7±10.01.734± 0.0485.243± 0.151
90278.9± 7.21.318± 0.0353.939± 0.108
100215.6± 5.51.017± 0.0263.000± 0.080
110168.4794.0 Ω±18.9 Ω2.314± 0.058
120133.3627.7±14.21.805± 0.043
130501.7±10.81.424± 0.033
140405.2± 8.31.134± 0.025
150330.5± 5.6912.1 Ω± 9.5 Ω
160272.0734.9±15.4
170225.8596.1±12.1
180486.7± 9.6
190400.0± 7.7
200330.6± 6.2
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
サーミスタ定数B3,390K3,450K3,894K

公称抵抗値0.55kΩ(200℃)4kΩ(200℃)8kΩ(200℃)
使用温度範囲100~250℃150~300℃200~350℃
温度(℃)抵抗値抵抗偏差抵抗値抵抗偏差抵抗値抵抗偏差
−50
−40
−30
−20
−10
0
10
20
30
40
50
60
70
8012.66 kΩ
908.626
1006.281± 0.194kΩ
1104.649± 0.134
1203.495± 0.096
1302.664± 0.06923.06 kΩ
1402.056± 0.05117.44
1501.610± 0.03913.33± 0.35kΩ
1601.273± 0.02910.29± 0.26
1701.017± 0.0228.027± 0.194
180823.6 Ω±17.0 Ω6.312± 0.14713.39 kΩ
190669.3±13.25.006± 0.11310.29
200550.0±10.54.000± 0.0878.000± 0.190kΩ
210455.4± 8.33.221± 0.0686.305± 0.146
220380.6± 6.72.611± 0.0535.015± 0.111
230319.2± 5.42.131± 0.0424.014± 0.086
240269.9± 4.41.751± 0.0343.240± 0.076
250230.0± 3.51.445± 0.0272.634± 0.054
260196.81.202± 0.0222.156± 0.042
270169.51.004± 0.0181.779± 0.033
280842.5 Ω±14.4 Ω1.474± 0.027
290710.8±11.81.228± 0.022
300602.4± 9.71.030± 0.018
310512.8868.1 Ω±14.3 Ω
320438.3738.2±11.7
330631.0± 9.6
340542.2± 7.9
350468.0± 6.8
サーミスタ定数B4,300K5,133K5,559K

注. 抵抗偏差:規定された温度における抵抗値の1℃当たりの変化量

よくある質問集

温度センサのリード線を延長する際の注意点を教えてください。

  • 白金測温抵抗体(Pt、JPt)
    延長に使用するリード線は3本とも同抵抗、同じ長さのものをご使用ください。
    延長することにより、リード線自身の抵抗が表示温度に影響しますので、芯線の太いものをご使用ください。(当社では延長用のリード線は取り扱っておりません。市販のリード線をお使いください。)
  • 熱電対(K、J、Rなど)
    延長には補償導線を必ずご使用ください。
    補償導線は、接続する熱電対用のものをご使用ください。熱電対と種類が異なる補償導線を使用したり、一般の銅線で延長すると正しく温度が測定できません。
    また、+、-を間違えないよう接続してください。
  • サーミスタ
    延長に使用するリード線は芯線の太いものをご使用ください。極性はありません。
  • 共通の注意点
    延長する場合、ノイズの影響を受けやすくなりますので、線の引き回しにはご注意ください。

温度センサの挿入長は、どのくらい必要ですか?

温度センサは、保護管を測定対象に十分な長さで接触させるか、または挿入してください。
金属保護管では保護管径の20倍以上、非金属保護管では15倍以上の長さが必要です。

温度センサを曲げて使用してもいいですか?

シース形温度センサは曲げることは可能です。
ただし、下記の点にご注意ください。

  • シース形温度センサの最少許容曲げ半径は保護管径の5倍程度とし、同一箇所での繰り返しは避けてください。
  • 急角度に曲げた部分を再度伸ばして使用すると、内部で断線したり素線のひずみが生じるおそれがあります。また、溶接部では曲げないでください。
  • 低温を計測中は、保護管がもろくなりますので曲げ加工はしないでください。
  • シース形温度センサは測温部を保護するため先端部より100mm以内は曲げ加工を避けてください。

最終更新日:2026年09月01日