Page top

本文

光伝送機器 参考資料


光伝送機器は、RS-233CやGP-IBの汎用光インタフェース(光モジュール)、耐ノイズに優れた光ファイバ、光と電気変換の光データリンクなどの総称です。ここでは、光伝送機器の補足説明をします。  注. 本情報には生産中止品を含みます。

関連情報


電線管の諸元

●ねじなし電線管の諸元(JIS C 8305)

呼び外径(mm)外径の許容差(mm)厚さ(mm)質量(kg/m)
E1919.1±0.151.20.53
E2525.40.716
E3131.81.41.05
E3938.11.27
E5150.81.71
E6363.5±0.251.62.44
E7576.21.83.30

●ビニール被覆2種可とう電線管(JIS C 8309)

呼び外径(mm)外径の許容差(mm)最小内径(mm)
2430.4±0.223.8
3036.529.3
3844.9±0.437.1
5056.949.1
6371.5±0.662.6
7685.376.0

●カップリング

カップリングの諸元(JIS C 8330)

(単位: mm)

カップリングの呼び各部の寸法
aL
(最小値)
t(最小値)
鋼管アルミニウム合金ダイカスト
及び亜鉛合金ダイカスト
E1919.6±0.2571.92.9
E2525.9±0.266
E3132.3±0.276
E3938.6±0.2852.23.4
E5151.3±0.295
E6364.2±0.21042.4
E7576.9±0.2114

●ノーマルベンド

ノーマルベンドの諸元(JIS C 8330)

(単位: mm)

ノーマルベンドの呼び各部の寸法
Ra(直線部)Lt(最小)d
E25120501702025.9±0.2
E311506021032.3±0.2
E39180752552538.6±0.2
E5123010033051.3±0.2
E632901204102664.2±0.2
E753501505003576.9±0.2

●サドル

サドルの諸元

(単位: mm)

サドルの呼び各部の寸法
APWDdt
160401519.550.9
270502025.5
3856025325.51.2
4957038.5
511085511.6
613010564
71501203076.56.5

備考:ねじなし電線管にも共用する。

●プルボックス

プルボックスの諸元

光ケーブルの種類材質品名番号a
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
板厚
(mm)
質量
(kg)
PCF
一般用コード
電気亜鉛めっき
鋼板
400×400×200K4004002001.69.2
FRPFRP400×400×20033.4
PCF
強化用コード
電気亜鉛めっき
鋼板
600×300×300K6003003001.612
合成樹脂線樋(JIS C 8425)

●PR24

●PR35A

●メタルモールジング

メタルモールジングの諸元

品名Cat No.W(mm)H(mm)板厚(mm)断面積(mm2
メタルモールジングA形(小形)M-10025.412.01200
メタルモールジングB形(中形)M-20040.420.01.2580
メタルモールジングC形(大形)M-30060.030.01,250
プリングアイ

プリングアイの諸元

フレキシブルパイプ内径及び外形寸法(mm)フレキシブル部曲げ半径(mm)許容引張強度
タイプ内径外径
Φ 19.1Φ 22.565686N
Φ 25.4Φ 30.095
Φ 31.8Φ 37.5110
ケーブルグリップ

ケーブルグリップの諸元

(単位: mm)

種別DL用途
0号25400ケーブル外径 30以下
1号35650ケーブル外径 30~40
2号45ケーブル外径 40~50
3号55ケーブル外径 50~60
4号65ケーブル外径 60~70
作業依頼先
項目依頼先
光ファイバのコネクタ付け、その他光ファイバ関連布設工事光昭株式会社
統合システム営業部
ファイバに加わる張力

●直線部

●垂直部

●傾斜線路

●屈曲部

●曲線部


最終更新日:2026年04月01日