Page top

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
V440-FXXXY50M-NNP Cマウントコードリーダ, 500万画素, モノクロ, 照明なし, プラスモード搭載 2D / 3D
V440-FXXXY50M-NNX Cマウントコードリーダ, 500万画素, モノクロ, 照明なし, Xモード搭載 2D / 3D
V440-AM0 コードリーダマウントブラケット(V440シリーズ専用) 2D / 3D
V440-AM1 R-70リング照明用マウントブラケット 2D / 3D
V440-AM2 R-100リング照明用マウントブラケット 2D / 3D
V430-W8-3M I/O(フライングリード)ケーブル, ストレートコネクタタイプ, 3m 2D / 3D
V430-W8-5M I/O(フライングリード)ケーブル, ストレートコネクタタイプ, 5m 2D / 3D
V430-W8F-3M フィルタ付I/O(フライングリード)ケーブル ストレートコネクタタイプ 3m 2D / 3D
V430-W8F-5M フィルタ付I/O(フライングリード)ケーブル ストレートコネクタタイプ 5m 2D / 3D
V430-WPLC-2M 接続用RS-232Cケーブル, オムロン製 プログラマブルコントローラ(CS/CJ/NJ)用 2D / 3D
V430-WQR-3M RS-232C-I/O(M12)2股ケーブル ストレートコネクタタイプ 2.7m 2D / 3D
V430-WQK-3M キーボードウェッジ-I/O(M12)2股ケーブル ストレートコネクタタイプ 2.7m 2D / 3D
98-9000301-01 R-70リング照明用偏光板 2D / 3D
98-9000302-01 R-100リング照明用偏光板 2D / 3D
NER-011660900G R-70, 外形□70mm, 赤色リング照明 2D / 3D
NER-011661100G R-100, 外形□100mm, 赤色リング照明 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら