Page top

パワーサプライ(電源) - 受注終了品

制御盤から装置組込まで、さまざまな用途でご利用いただける豊富な品揃えのスイッチング電源と、停電検出機器や瞬低対策ブロック、デジタルマルチサーキットプロテクタなど、パワーサプライ周辺の事象に対応する機器

商品一覧

パワーサプライ(電源)の受注終了品は以下の 39 商品があります。

2007/03 受注終了 S82D スイッチング・パワーサプライ(300/600Wタイプ) S82D

小型ながらも300W、600Wのパワフル電源

2004/08 受注終了 S82F スイッチング・パワーサプライ(150/300Wタイプ) S82F

経済性を重視した、充実機能の駆動負荷用電源

2004/08 受注終了 S82F-P スイッチング・パワーサプライ(120/240Wタイプ) S82F-P

モータ、ソレノイドなどに最適な、ピーク負荷対応電源

2004/08 受注終了 S82G スイッチング・パワーサプライ(30/60/100/150Wタイプ) S82G

定評の定格・性能と各種機能完備の産・工業用ベスト電源

2006/03 受注終了 S82H / S82H-P ハイパワー・スイッチング・パワーサプライ(100/150/300/600W) S82H / S82H-P

入力AC100/200V、高調波電流規制に対応したワ-ルドワイドな電源

2006/03 受注終了 S82H-3 スイッチング・パワーサプライ(15/30/50Wタイプ) S82H-3

AC100/200V共用タイプでしかもワイドな入力電圧

2004/08 受注終了 S82L スイッチング・パワーサプライ(30/60/100/150Wタイプ) S82L

高機能、長寿命のハイグレード電源

2011/04 受注終了 S82R マルチ出力スイッチング・パワーサプライ(30/50/75Wタイプ) S82R

経済性と使い易さを追求したエコノミーマルチ電源

2023/03 受注終了 S82S スイッチング・パワーサプライ(3/7.5Wタイプ) S82S

DINレール取りつけ可能な薄型小容量電源。DC入力用

2006/03 受注終了 S82V スイッチング・パワーサプライ(30/50Wタイプ) S82V

薄型プログラマブルコントローラ用の薄型電源

2011/04 受注終了 S82W-102 / 103 スイッチング・パワーサプライ(60/120Wタイプ) S82W-102 / 103

過電流・過電圧検出時に出力をしゃ断し、異常信号を送出して、メンテナンスが容易

2017/03 受注終了 S82Y-□□N パワーサプライ用DINレールワンタッチベース S82Y-□□N

DINレールへの取りつけが簡単なワンタッチベース

2022/06 受注終了 S87A 停電検出器 S87A

制御装置の、もと電源(商用AC電源)を監視する停電検出器

1998/03 受注終了 S87A-11 / 12 / 23 停電検出器 S87A-11 / 12 / 23

 

2007/03 受注終了 S8E1 スイッチング・パワーサプライ(10/15/25/50Wタイプ) S8E1

機器組み込み用の省スペースタイプ

2007/03 受注終了 S8E3 マルチ出力スイッチング・パワーサプライ(30/50Wタイプ) S8E3

低ノイズ、低リーク電流を実現した機器組み込み用のエコノミーなマルチ3ch出力電源

2020/03 受注終了 S8EA スイッチング・パワーサプライ(50/75/100/150Wタイプ) S8EA

電源の基本的な機能に絞ったシンプルな回路を実現。より使いやすく、お求めやすい基板型スイッチング電源

2020/03 受注終了 S8EX スイッチング・パワーサプライ(15/30/50/100/150/240Wタイプ) S8EX

S8EXシリーズに追加機種を発売。高容量240Wタイプをラインアップ!AC200V時に300W定格出力が可能 *AC170V~264Vの範囲において

2026/03 受注終了 S8M デジタル・マルチ・サーキットプロテクタ S8M

国内初。表示や警報出力などの多彩なデジタル機能を搭載したDCサーキットプロテクタ

2007/03 受注終了 S8PE-J スイッチング・パワーサプライ(120/240Wタイプ) S8PE-J

省資源・省エネを実現する3相電源

2008/03 受注終了 S8PS スイッチング・パワーサプライ(50/100/150/300/600Wタイプ) S8PS

小型サイズの欧州規格対応電源

2021/12 受注終了 S8T-DCBU-01 ブロック電源DCバックアップブロック S8T-DCBU-01

瞬停・停電などによるDC24Vダウンを防ぐDCバックアップブロック

2024/03 受注終了 S8TS ブロック電源(5/12/24Vタイプ) S8TS

電源が連結できる。乾電池感覚で容量アップが可能

2019/03 受注終了 S8VM スイッチング・パワーサプライ(15/30/50/100/150/300/600/1500Wタイプ) S8VM

オムロン独自の新・不足電圧検出機能搭載。小型だから装置のダウンサイズにも貢献。落ちない端子ねじ、DINレール簡単取付けなど親切な設計