プリセットカウンタ、トータルカウンタ、タイムカウンタ、用途対応カウンタ、電磁カウンタなどのラインナップをご紹介
カウンタの受注終了品は以下の 38 商品があります。
高性能、低価格、豊富な種類の小型電磁カウンタ
価格を徹底追及した小型電磁カウンタ
複数入力同時処理用ユニット。
DIN72×72mmのベストセラーカウンタ
10kHzの高速応答を実現したやさしい操作のDIN72×72mmカウンタ
DIN48×48mmのベストセラーカウンタ
このサイズでプリスケール機能を備えたやさしい操作の48□カウンタ。
明るく、見やすいネガLCD表示。これからの新標準(DIN48×48mm)
ソケットタイプのタコメータ(DIN48×48mm)。回転数・速度・流量などをネガLCDで表示。警報出力が可能
徹底した使いやすさに「経済性」をプラス!
見やすさとIP66耐油形相当の耐水性、耐油性を実現したDIN48×24サイズのトータルカウンタ/タイムカウンタ
見やすさとIP66耐油形相当の耐水性、耐油性を実現したDIN72×36サイズのトータルカウンタ/タイムカウンタ
DIN48×24mmサイズのプリセットカウンタ。小型ながら、通信機能も装備