• 文字高さは6桁タイプで15mm、8桁タイプで12mmと大型表示を実現
• ネガタイプLCDと赤色LEDバックライトの採用により、LEDと同等の高視認性を低消費電力で実現
• フロント部とケース部の一体化および耐油部品材料により、IP66耐油形、NEMA4を実現
• 首下長さ66mmの短胴化を実現
• 6桁タイプは、トータルカウンタ/タイムカウンタ機能を切替可能
• スイッチの切替によりNPNとPNPの各入力モードに対応
• 外部リセットと手動リセットの両方に対応
• VDE0106 Part 100に準拠した感電防止用のフィンガーセーフ端子台カバー付
• 安全規格UL、CSA取得。EMC規格に適合(EN61326-1*)、CEマーク対応
*工業用電磁環境(EN/IEC61326-1 第2表)