品質保証の新スタンダード
高速CT型X線検査装置

~ 構造体の見えない不安を非破壊で検査 ~

VT-X750 のご紹介

高まり続ける
品質要求への解

EV、5Gの技術進化により電子基板の小型化、高密度化(両面)、BGA、LGAの搭載が増加し、求められる検査難度は急激に高まっています。そして、工程保証やX線解析機での抜き取り確認から、X線での全数検査が求められるなど、市場の品質要求も高まり続けています。
VT-X750 は高品質のCTインライン検査により、市場要求に対し、長期的に対応し続けることを支援します。

高まり続ける品質要求への解

圧倒的な検査品質とスピードの両立により
グローバルでお客様から支持

世界最高速のCT撮像技術により、裏面部品の影響なく、BGAのHIP不良、LGA、挿入部品、プレスフィットなど高難度の部品の安定検査をインラインで実現。
自動車/通信業界において、数々の最先端技術をリードする世界中のお客様から選定をいただいております。

圧倒的な検査品質とスピードの両立によりグローバルでお客様から支持 圧倒的な検査品質とスピードの両立によりグローバルでお客様から支持 圧倒的な検査品質とスピードの両立によりグローバルでお客様から支持

*Mサイズ基板の全面検査の時間。基板の搬入・搬出時間は除く。2,000~3,000ピンのBGA2個やSiPを含む、基板の表面、裏面の全部品の3D検査にかかる時間。

解析機能でROIを最大化

撮像対象のサイズ、種類に応じてフレキシブルに撮像条件を変更できます。
検査機としては業界最高レベルの高解像度撮像に対応しており、1台で検査機としてだけでなく、解析機用途でも活用することで、投資対効果を最大化することができます。

解析機能でROIを最大化

VT-X850 のご紹介

大口径・高クリアランス
基板から最終工程EVモジュールまで、工程を選ばず検査可能

VT-X850

© OMRON Corporation. All rights reserved.
本ページに掲載の画像は、当社にて制作、または正規にライセンス取得したものです。

フル3D・高精度
挿入部品の形状・充填状態を正確に抽出し、定量検査を実現

VT-X850

VT-X950 のご紹介

第53回日本産業技術大賞文部科学大臣賞受賞

半導体業界向け3D実装における検査ソリューション

ヘテロジニアス・コンピューティングの実用化により、チップレット化技術は年々進化しています。オムロンAXIのVT-X950シリーズは、3D実装(3D-IC)に必要不可欠なC4BumpやμBumpのはんだ実装プロセスの品質管理、計測データのフィードバックによる歩留まり改善などで活用いただいております。*ヘテロジニアス・コンピューティング(heterogeneous computing):異なる種類のプロセッサを組み合わせて構築したコンピュータシステム上で演算を行なうこと。

X950
半導体業界向け3D実装における検査ソリューション

生産性の向上

オムロン独自の高速撮像技術と自動検査技術により、安定した計測を実現しています。計測したデータの統計分析により工程能力の管理や、製造工程へのフィードバックにより、生産性の改善を支援します。

生産性の向上

多彩なご用途

ウェハや、サブストレート、JEDECトレーなど、様々な状態での自動検査が可能です。
あらかじめ計測・検査位置を登録し、検査レシピを設定しておくことで、繰り返し、複数サンプルの自動検査が可能となります。

多彩なご用途

製品ラインアップ

製品ラインアップ

製品ラインアップを見る

製品ラインアップ

導入事例

外観検査装置、CT型X線検査装置によるお客様導入事例をご紹介します。

検査サンプル画像

外観検査装置、CT型X線検査装置それぞれの検査画像や判定画面をご紹介します。