レーザマーカセレクション
お客様の用途やマーキングニーズに合わせた機種選定を
サポートいたします。
シリーズ | MX-Z20□□H |
MX-Z20□□G |
---|---|---|
EEモード (オプション)*1 |
○ | - |
3D印字機能 | 球、円錐、円柱、段差、斜面 | 円柱、段差、斜面 |
ヘッド耐環境性 | IP65 | - |
EtherNet/IPTM*2 | ○ | - |
DFL機能*3 | ○ | - |
セーフティリレー 内蔵 |
○ | - |
海外規格/規制対応 | UL/CE/FDAなど | - |
機種 | MX-Z2000H 微細・深彫 |
MX-Z2050H ワイドエリア |
MX-Z2055H 太線タイプ |
---|---|---|---|
主な特長 | 難材料にも対応する微細マーキング・加工モデル |
熱影響を抑えた□160mmのワイド エリアモデル |
太線印字が可能なモデル |
印字エリアで選ぶ | 90mm×90mm以内 | 160mm×160mm以内 | 160mm×160mm以内 |
印字内容で 選ぶ |
高反射材料、高精度な印字・加工用途に最適 | 金属・樹脂印字など広い用途で使える | 樹脂/フィルムなどへの印字太い文字を速く書ける |
EEモード (オプション)*1 を使用すると |
金属深彫/黒色化 | 金属深彫/黒色化 | 熱を加える印字 |
主な特長 | ビームスポットを絞り、マーキング分解能を高くしたモデルです。高反射材料や低吸収材など、これまでレーザマーカでは難しいとされていた材料への微細加工・マーキングを可能にします。EEモードを使用することで金属深彫や黒色印字も実現できます。 | マーキングエリア□160mmで、樹脂印字から金属印字まで幅広い用途で使えるモデルです。 | マーキングエリア□160mmで、MX-Z2050に比べビームスポットを大きくしています。そのため、樹脂やフィルムなどの用途に適し、太い線を書いたり、塗りつぶしをする時間を短縮することが可能です。 |
超微細タイプのMX-Z2000Hと太線タイプのMX-Z2055Hで同一印字した比較動画です。
同一面積を塗りつぶす印字の場合には、太線タイプのMX-Z2055Hがおすすめです。
項目 | 形MX-Z2000H-V1 | 形MX-Z2050H-V1 | 形MX-Z2055H-V1*1 | |
---|---|---|---|---|
加工用 レーザ |
種類 | ファイバレーザ 波長:1,062nm | ||
レーザクラス | クラス4(JIS C6802 / IEC60825-1) | |||
平均出力 | 20W(ファイバレーザ発振器出力) | |||
レーザ出力 モード |
スタンダードモード / EEモード*2 | |||
繰り返し周波数 | スタンダードモード 10kHz~1,000kHz 0.1kHz単位/ EEモード*2 10kHz~100kHz 0.1kHz単位 |
|||
パルス列幅 (パターン) 設定 |
スタンダードモード 7.5ns~300ns(15パターン)/ EEモード*2 150ns~450ns(3パターン) |
|||
ガイド レーザ/ 焦点 ポインタ |
種類 | 半導体レーザ 波長:655nm | ||
レーザクラス | クラス2(JIS C6802 / IEC60825-1) | |||
光学仕様 | マーキング エリア |
90×90mm | 160×160mm | 160×160mm |
ワーキング ディスタンス |
170±10mm | 220±10mm | 220±10mm | |
スキャン スピード |
1~12,000mm/s | |||
マーキング 分解能 |
2μm | 4μm | 4μm | |
マーキング 種類 |
文字種類 | 英大小文字 / 数字 / 記号 / ひらがな / カタカナ / 漢字(JIS第1、第2水準)/ その他言語(UNICODE(基本多言語面)) |
||
印字字体 | オリジナル / オリジナル2 / OCR-A / OCR-B / SEMI / LMフォント / True Typeフォント |
|||
バーコード | CODE39 / NW-7 / ITF / CODE128 / JAN / GS1 Databar Omni-directional / GS1 Databar Truncated / GS1 Databar Limited / GS1 Databar Expanded |
|||
2次元コード | QRコード / マイクロQRコード / DataMatrix(ECC200)/ GS1 DataMatrix(ECC200) |
|||
図形 | 定点 / 直線 / 矩形 / 円 / 円弧 | |||
立体図形 | 斜面 / 段差 / 円柱 / 円錐 / 球面 | |||
画像・CAD | BMP / JPG / PNG / DXF | |||
設定 | データ、 ブロック登録数 |
マーキングデータ登録数 10,000 / ブロック登録数 2,048 | ||
文字設定 | 0.1mm~120mm | |||
ケーブル長 | ファイバ ケーブル |
4.5m、最小曲げ半径: 100mm | ||
マーカヘッドケーブル | マーカヘッド電源ケーブル 5m、最小曲げ半径:100mm、 マーカヘッド制御ケーブル 5m、最小曲げ半径:100mm |
|||
外部 インタ フェース*3 |
端子台・ I/Oコネクタ |
端子台入力 20ピン(NPN/PNP対応)、端子台出力 14ピン(NPN/PNP対応) I/Oコネクタ入出力 37ピン(NPN/PNP対応)、インタロック端子入出力 12ピン |
||
シリアル通信 | RS-232C/RS-422A | |||
Ethernet通信/ EtherNet/IPTM |
Ethernet(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) / EtherNet/IPTM | |||
電源電圧 | AC100~120V、周波数50/60Hz、AC200~240V、周波数50/60Hz | |||
過電圧カテゴリ | Ⅱ | |||
消費電力 | 最大390VA(AC100V時)、最大420VA(AC200V時) | |||
環境性能 | 使用温度*4/ 使用湿度 |
0~40℃ / 35~85%RH(結露なきこと) | ||
保管温度/ 保管湿度 |
ー10~60℃(凍結なきこと) / 35~85%RH(結露なきこと) | |||
設置環境/ 高度 |
屋内 / 高度3000m以下に設置 | |||
汚染度 | 2 | |||
保護構造(ヘッド部)*5 | IP65 | |||
冷却方式 | 強制空冷 | |||
重量 | マーカヘッド 約15kg、コントローラ 約25kg | |||
サイズ | マーカヘッド W140×H230×D415mm(突起物含まず) コントローラ W225×H430×D390mm(突起物含まず) |
|||
設置方向 | マーカヘッド 上下左右の全方向 (左側面吸気口を塞がないこと) コントローラ 縦置きのみ |
|||
USBインタフェース*6 | USBメモリ用(コントローラ前面TypeAコネクタ) キーボード/マウス用(コントローラ後面TypeAコネクタ) TypeBコネクタ |
|||
本体付属品 |
マーカヘッド制御ケーブル、マーカヘッド電源ケーブル、システムキー 着脱式ターミナル(入力用・出力用、各1)、取扱説明書 CD-ROM(オフライン編集ソフトウェア*7、ユーザーズマニュアル(日/英) セットアップマニュアル(日/英)、日中韓対訳表)、インタロック解除コネクタ 結束バンド、警告ラベル類、フェライトコア |
形MX-9301 | コントローラ電源ケーブル(PSE、UL、CSA対応) 2.9m |
---|---|
形MX-9230 | EEモードアクティベーションキー |
ファインダ機能オプション | ファインダ機能オプションは カタログ番号SWAL-013をご確認ください。 |
その他 | その他の消耗品類は弊社営業までお問い合わせください。 |
※その他、操作に使用するマウス[USB]、キーボード[USB]、ディスプレイモニタ[VGA(15ピン、3列)あるいはDVI-D入力仕様、画素数:1,024×768pixel以上]は市販の製品をご用意ください。
お電話の場合はこちらまで
0120-919-066
クイック オムロン受付時間
9:00~19:00(12/31〜1/3を除く)