レーザが出射されるガラス面にも二重カバーガラスを採用。ヘッドの内部の気密性を保ち、あらゆる方向からの粉塵、水の浸入を防ぎ、生産現場での安定稼働を実現します。
注)本製品ヘッド部は、IEC60529(JIS C0920)に記載の環境、時間、試験方法など、 定められた条件下での耐環境保護構造で、それ以外の条件下での保証をするものではありません。
コントローラ内にセーフティリレーを2つ搭載しており、インタロック端子に外部のセーフティコントローラ等から緊急停止信号を入れることで、確実にレーザ電源を遮断することが可能です。また半導体接点機器や多頻度の緊急停止をともなう生産にも対応、コントローラ背面にセーフティリレーを搭載したことにより、故障時、容易に交換することが可能です。
さらにオムロンの独自のファイバレーザ方式により、レーザ遮断復帰後1秒以内に出射することができます。
※ 形MX-Z2000H,形MX-Z2050H,形MX-Z2055Hは内部インターロック回路が違いますので詳細はファイバレーザマーカMX-Z2000Hシリーズカタログ(カタログ番号 SWAL-010)をご覧ください。
各種海外規格・規制に対応し、海外でもご使用いただくことが可能です。
※使用できる国や地域については、弊社までお問い合わせください。
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.