Page top

一般リレー 機能/仕様一覧セレクション

本文

一般リレー 機能/仕様一覧セレクション(3.5MB)
※ セレクションのPDFデータはサイズが大きいため、右クリックより「保存」の選択をお勧めいたします。

分類 制御盤用
形式 形MY 形MY(S) 形MY4Z-CBG 形MYQ
形状(mm)
(最大値)
特長 ・汎用リレー
・豊富なシリーズ品を品揃え
回路チェック用ラッチングレバー付き 稀ひん度開閉の微小負荷対応タイプ ・プラスチック・シールリレー
・耐環境性良好
接点 接点構成 2c 3c 4c 2c 4c 4c 4c
接触機構 シングル ツイン シングル シングル ツイン シングル シングル ツイン クロスバ・ツイン シングル ツイン
接点材質 Ag Auメッキ Ag Auクラッド+Ag合金 Ag Auクラッド+Ag合金 Auクラッド+AgPd Auメッキ+Ag
定格負荷
(cosφ=1 )
AC 220V 5A
50万回以上
DC 24V 5A
50万回以上
AC 220V 5A
20万回以上
DC 24V 5A
20万回以上
AC 220V 5A
50万回以上
DC 24V 5A
50万回以上
AC 220V 3A
20万回以上
DC 24V 3A
20万回以上
AC 220V 3A
10万回以上
DC 24V 3A
10万回以上
AC 250V 5A
50万回以上
DC 30V 5A
50万回以上
AC 250V 3A
20万回以上
DC 30V 3A
20万回以上
AC 250V 3A
10万回以上
DC 30V 3A
10万回以上
AC 220V 1A
5万回以上
DC 24V 1A
5万回以上
AC 220V 1A
20万回以上
DC 24V 1A
20万回以上
AC 220V 1A
10万回以上
DC 24V 1A
10万回以上
接点電流の最大値(A) 5A 5A 5A 3A 3A 10A 5A 5A 1A 1A 1A
故障率P水準(mA) DC5V
1mA
DC1V
100μA
DC5V
1mA
DC1V
1mA
DC1V
100μA
DC5V
1mA
DC1V
1mA
DC1V
100μA
DC1V 100μA DC1V
1mA
DC1V
100μA
コイル 定格電圧 DC12~100/110V
AC12~220/240V
DC12~48V
AC100/110~200/220V
DC12~100/110V
AC100/110~200/220V
DC12~100/110V
AC24~220/240V
定格消費電力 DC 約0.9W
AC 約0.9~1.2VA
DC 約0.9W
AC 約0.9~1.1VA
DC 約0.9~1.1W
AC 約0.9VA
DC 約0.9W
AC 約0.9~1.2VA
機械的耐久性 AC5,000万回以上 DC1億回以上(ツイン2,000万回以上) AC5,000万回以上
DC1億回以上(ツイン2,000万回以上)
500万回以上 AC5,000万回以上
DC1億回以上(ツイン500万回以上)
耐電圧 コイルと接点間 AC2,000V 1min AC2,000V 50/60Hz 1min AC2,000V 1min AC1,500V 1min
異極接点間 AC2,000V 1min AC2,000V 50/60Hz 1min AC2,000V 1min AC1,500V 1min
同極接点間 AC1,000V 1min AC1,000V 50/60Hz 1min AC 700V 1min AC1,000V 1min
セット・リセットコイル間 ―― ―― ―― ――
使用周囲温度 -55~+70℃ -55~+70℃ -25~+70℃ -55~+60℃
機能 ラッチング形   ●(ラッチングレバー)    
動作表示灯内蔵形 ●(ただし使用周囲温度-55~+60℃) ●(ただし使用周囲温度-55~+60℃)   ●
ダイオード内蔵形 ●(ただし使用周囲温度-55~+60℃) ●(ただし使用周囲温度-55~+60℃)    
その他 ●CR回路内蔵形など ●CR回路内蔵形など    
保護構造 開放形(露出)        
閉鎖形(ケース入り) ● ● ●  
プラスチックシール形       ●
ハーメチックシール形        
端子構造 はんだ付け端子 ●   ● ●
ねじ端子        
プラグイン端子 ● ● ● ●
タブ端子        
プリント基板用端子 ●     ●
その他        
接続端子(出力部)        
取得規格 * UL、CSA、VDE、電安(準拠)、LR UL、CSA、VDE、電安(準拠)、LR ―― UL、CSA
適合ソケット 形PYFZ-□(-E)、形PYF-□-PU、形PYF11A、
形PYF□(S/M/T)、形PY□(□)
形PYFZ-□(-E)、
形PYF-□-PU、
形PYF□(S/M/T)
形PYFZ-14(-E)、
形PYF-14-PU、
形PYF14(S/T)
形PYFZ-14(-E)、
形PYF-14-PU、
形PYF14(S/T)
質量 約33g 約35g 約35g 約35g 約35g

注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項をご確認の上、ご使用ください。
*規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。

分類 制御盤用
形式 形MYK 形MYH 形LY
形状(mm)
(最大値)
特長 ・形MYの2巻線ラッチング形
・動作表示機構つき
・ハーメチックシール構造
・耐環境性良好
・形MYの高容量形
・動作表示灯つき、サージ吸収素子つきなど種類豊富
接点 接点構成 2c 4c 1c 2c 3c 4c
接触機構 シングル シングル ツイン シングル ツイン シングル
接点材質 Auメッキ+Ag Auメッキ+Ag Ag合金 Ag Ag合金
定格負荷
(cosφ=1 )
AC 220V 3A
20万回以上
DC 24V 3A
20万回以上
AC 110V 3A
10万回以上
DC 24V 3A
10万回以上
AC 110V 3A
5万回以上
DC 24V 3A
5万回以上
AC110V 15A
20万回以上
DC 24V 15A
20万回以上
AC110V 10A
50万回以上
DC 24V 10A
50万回以上
AC110V 10A
50万回以上
DC 24V 5A
50万回以上
AC110V 10A 20万回以上
DC 24V 10A 20万回以上
接点電流の最大値(A) 3A 3A 15A 10A 7A 10A 10A
故障率P水準(mA) DC1V 1mA DC1V
100μA
DC100mV
100μA
DC5V 100mA DC5V
10mA
DC5V 100mA
コイル 定格電圧 DC12~ 48V
AC12~100V
DC12~100/110V
AC24~110/120V
DC6~100/110V
AC12~220/240V
DC12~100/110V
AC12~200/220V
定格消費電力 セットDC 約1.3W
AC 約0.6~0.9VA
セットDC 約0.6W
AC 約0.2~0.5V
DC 約0.9W
AC 約1.1VA
DC 約0.9W
AC 約0.9~1.2VA
DC 約1.4W
AC 約1.6~2.0VA
DC 約1.5W
AC 約1.95~2.5VA
機械的耐久性 1億回以上 5,000万回以上
(ツイン500万回以上)
AC5,000万回以上、DC1億回以上
耐電圧 コイルと接点間 AC1,500V 1min AC1,000V 1min AC2,000V 1min
異極接点間 AC1,500V 1min AC1,000V 1min ―― AC2,000V 1min
同極接点間 AC1,000V 1min AC 700V 1min AC1,000V 1min
セット・リセットコイル間 AC1,000V ―― ――
使用周囲温度 -55~+60℃ -25~+60℃ -40~+55℃ -40~+40℃
機能 ラッチング形 ●(2巻線)    
動作表示灯内蔵形 機械的動作表示機構標準装備   ●*1
ダイオード内蔵形     ●*1
その他       ●CR回路内蔵形 *1  
保護構造 開放形(露出)      
閉鎖形(ケース入り) ●   ●
プラスチックシール形      
ハーメチックシール形   ●  
端子構造 はんだ付け端子 ● ● ●
ねじ端子      
プラグイン端子 ● ● ●
タブ端子     形LY1F、形LY2Fに一部有(形LY1F-T2、形LY2F-T2)
プリント基板用端子 ● ● 丸棒 ●
その他      
接続端子(出力部)      
取得規格 *2 ―― ―― UL、CSA、VDE、電安(準拠)、LR
適合ソケット 形PYFZ-14(-E)、
形PYF-14-PU、
形PYF14(S/T)
形PYFZ-14(-E)、
形PYF-14-PU、
形PYF14(S/T)
形PTFZ-□-E、形PTF-□-PU、形PTF□A、
形PT□、形PT□QN、形PT□-△
質量 約38g 約50g 約40g 約40g 約50g 約70g

注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項をご確認の上、ご使用ください。
*1. 動作表示等内蔵形、ダイオード内蔵形、CR回路内蔵形の使用周囲温度は-40~+40℃
*2. 規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。

分類 制御盤用
形式 形G2R-□-S 形G2R-□-S□I 形G2RV-ST 形G7T
形状(mm)
(最大値)
特長 ・スリムタイプのミニパワーリレー ・回路チェック用ラッチングレバー付き ・グローバル標準サイズ、幅6.2mmの低背タイプのスリムI/Oリレー ・盤内省スペースを実現するI/Oスリムリレー
・専用ソケット形P7TF-05使用で接点仕様の用途拡大
・形G7TC I/Oリレーターミナルに使用可能(1a、1b)
入力用 出力用
接点 接点構成 1c 2c 1c 2c 1c 1a 1a 1b 1c
接触機構 シングル シングル 基準形 微小負荷用 クロスバ・ツイン シングル
接点材質 Ag合金 Ag合金 Ag合金 Ag合金+Auメッキ AgAuクラッド+Ag AgSnIn
定格負荷
(cosφ=1 )
AC250V 10A
10万回以上
DC 30V 10A
10万回以上
AC250V 5A
10万回以上
DC 30V 5A
10万回以上
AC250V 10A
10万回以上
DC 30V 10A
10万回以上
AC250V 5A
10万回以上
DC 30V 5A
10万回以上
AC250V 6A
DC30V 6A
AC30V 50mA
DC36V 50mA
DC24V 1A
5万回以上
DC24V 10mA
1,000万回以上
DC24V 5A 100万回以上
接点電流の最大値(A) 10A 5A 10A 5A 6A 50mA 1A 5A
故障率P水準(mA) DC5V
100mA
DC5V
10mA
DC5V
100mA
DC5V
10mA
DC5V
10mA
DC100mV
1mA
DC1V 100μA DC5V 10mA
コイル 定格電圧 DC5~100V
AC12~200/(220)V
DC12V、24V
AC100/(110)V、200/(220)V
DC12V、24V
AC/DC24V、48V
AC100V、110V、200V、230V
DC12V、
24V、
100/110V
AC100/110V、
200/220V
DC12V、24V
定格消費電力 DC 約0.53W
AC 約0.9VA
DC 約0.53W
AC 約0.9VA
DC24V 約300mW
AC/DC24V
約0.4VA/約300mW
AC100V 0.7VA
AC200V 1.5VA
AC 約0.7VA
DC 約0.5W
機械的耐久性 AC1,000万回以上、
DC2,000万回以上
AC1,000万回以上、
DC2,000万回以上
500万回以上 5,000万回以上
耐電圧 コイルと接点間 AC5,000V 1min AC5,000V 1min AC4,000V 50/60Hz 1min AC2,000V 1min
異極接点間 ―― AC3,000V 1min ―― AC3,000V 1min   ――
同極接点間 AC1,000V 1min AC1,000V 1min AC1,000V 50/60Hz 1min AC1,000V 1min
セット・リセットコイル間 ―― ―― ―― ――
使用周囲温度 -40~+70℃ -40~+70℃ -40~+55℃ -40~+70℃
機能 ラッチング形   ●(ラッチングレバー) ●(ラッチングレバー) ――
動作表示灯内蔵形 ● ● ● メカニカル方式 ――
ダイオード内蔵形 ● ●   ――
その他       ●表示灯とダイオードはターミナル側
あるいは単品ソケット側で対応
保護構造 開放形(露出)       ――
閉鎖形(ケース入り) ● ● ● ●
プラスチックシール形      
ハーメチックシール形        
端子構造 はんだ付け端子        
ねじ端子        
プラグイン端子 ● ● ● ●
タブ端子        
プリント基板用端子        
その他        
接続端子(出力部)     ねじ端子、プッシュインPlus端子  
取得規格 * UL、CSA、VDE、LR UL、CSA、VDE、LR cULus、TÜV(EN 61810-1) UL、CSA
適合ソケット 形P2RFZ-□(-E)、
形P2RF-□(-E)、
形P2RF-□-PU、
形P2R□□
形P2RFZ-□(-E)、
形P2RF-□(-E)、
形P2RF-□-PU、
形P2R□□
ソケット一体形式 形P7TF-05、形P7TF-□16 形P7TF-05
質量 約20g 約20g 約30g 約17g

注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項をご確認の上、ご使用ください。
*規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。

分類 制御盤用
形式 形MK□P 形MK-S 形MKK
形状(mm)
(最大値)
特長 ・ケース入りのプラグイン形
・高容量形をはじめ、機能シリーズも豊富
・形MKPの高容量形
・オクタルピンタイプのパワーリレー
・ラッチングレバータイプもシリーズ追加
・形MKの2巻線ラッチング形
・動作表示機構つき
接点 接点構成 2c 3c 2c 3c 2c
接触機構 シングル ツイン シングル ツイン シングル シングル
接点材質 Ag AgNi Ag AgNi Ag Ag
定格負荷
(cosφ=1 )
AC220V 5A
50万回以上
DC 24V 3A
50万回以上
AC220V 3A 50万回以上
DC 24V 2A 50万回以上
a接点:AC250V 10A 10万回以上
DC 30V 10A 10万回以上
b接点:AC250V 5A 10万回以上
DC 30V 5A 10万回以上
AC220V 5A 50万回以上
DC 24V 3A 50万回以上
接点電流の最大値(A) 5A 3A 3A 3A 10A 5A
故障率P水準(mA) DC1V
10mA
DC1V
0.1mA
DC1V
10mA
DC1V
0.1mA
DC1V
10mA
DC1V 10mA
コイル 定格電圧 DC 6~100V
AC 6~200/220V
DC 6~110V
AC 6~240V
DC 6~100V
AC 6~200/(220)V
定格消費電力 DC 約1.5W
AC 約2.3VA
DC 約1.4W
AC 約2.3VA(60Hz)
セットAC 約1.5~2VA、DC 約2.3~2.7W
リセットAC 約0.1~0.7VA、DC 約0.5~1.2VA
機械的耐久性 500万回以上 500万回以上 500万回以上
耐電圧 コイルと接点間 AC2,000V 1min AC1,500V 1min AC2,500V 1min AC2,000V 1min
異極接点間 AC2,000V 1min AC1,500V 1min AC2,500V 1min AC2,000V 1min
同極接点間 AC1,000V 1min AC1,000V 1min AC1,000V 1min
セット・リセットコイル間 ―― ―― AC1,000V 1min
使用周囲温度 -10~+40℃ -40~+60℃ *1 -10~+40℃
機能 ラッチング形   ●(ラッチングレバー) ●(2巻線)
動作表示灯内蔵形 ● ●  
ダイオード内蔵形 ●    
その他 メカ式動作表示内蔵形など メカ式動作表示内蔵形
ラッチングレバータイプも品揃え
メカ式動作表示内蔵
保護構造 開放形(露出) ――    
閉鎖形(ケース入り) ● ● ●
プラスチックシール形      
ハーメチックシール形      
端子構造 はんだ付け端子      
ねじ端子      
プラグイン端子 ● ● ●
タブ端子      
プリント基板用端子      
その他      
接続端子(出力部)      
取得規格 *2 UL、CSA、LR cULus、TÜV ――
適合ソケット 形PF083A(-E)、
形PL08、形PLE08-0
形PF113A(-E)、
形PL11、形PLE11-0
形PF083A 形PF113A-E 形PF113A、形PL11、形PLE11-0
質量 約85g 約90g 約85g

注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項をご確認の上、ご使用ください。
*1. 動作LED内蔵形は-25~+60℃
*2. 規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。

分類 制御盤用
形式 形MM(P) 形MMK(P) 形G7K
形状(mm)
(最大値)
基準形 直流負荷開閉形
特長 盤用リレー DC110V 7A開閉可能 形MM(P)のメカロック式ラッチング形 手動ボタン付
小型メカロック式
ラッチングリレー
接点 接点構成 2c 3c 4c 2c 3c 4c 2c 3c 2c、2a 2c、2a
接触機構 シングル シングル シングル シングル
接点材質 Ag Ag Ag Auメッキ+Ag
定格負荷
(cosφ=1 )
AC220V 15A 50万回以上
DC 24V 10A 50万回以上(AC220V 7.5A 50万回以上
DC 24V 5A 50万回以上)
DC24V 15A 50万回以上
DC110V 10A 50万回以上(DC110V 7A 50万回以上)
AC220V 10A 50万回以上
DC 24V 7A 50万回以上(AC220V 5A 50万回以上
DC 24V 4A 50万回以上)
AC220V 3A 10万回以上
DC110V 1A 10万回以上
接点電流の最大値(A)
( )内はPタイプ
15A(7.5A) 15A(7.5A) 10A(5A) 3A
故障率P水準(mA) DC5V 10mA DC5V 10mA DC5V 10mA DC5V 10mA(M水準)
コイル 定格電圧 DC 6~200/220V
AC 6~200/(220)V
DC 6~200/220V
AC 6~200/(220)V
DC 6~200/220V
AC 6~200/(220)V
DC 24~125V
AC 24~220V
定格消費電力 DC 約2.1W
AC 約3.5VA
DC 約2.7W
AC 約5.1VA
DC 約2.1W
AC 約3.5VA
DC 約2.7W
AC 約5.1VA
セットDC約2.1W
AC約3.5VA
リセット約2.8W
約4.1VA
セットDC約2.7W、AC約6VA
リセット約2.8W、約4.1VA
DC 約0.9W
AC 約2VA
機械的耐久性 500万回以上 500万回以上 250万回以上 30万回以上
耐電圧 コイルと接点間 AC2,000V 1min AC2,000V 1min AC2,000V 1min AC2,000V 1min
異極接点間 AC2,000V 1min AC2,000V 1min AC2,000V 1min AC2,000V 1min
同極接点間 AC1,500V 1min AC1,500V 1min AC1,500V 1min AC1,500V 1min
セット・リセットコイル間 ―― ―― AC2,000V 1min AC2,000V 1min
使用周囲温度 -10~+55℃ -10~+55℃ -10~+55℃ -10~+55℃
機能 ラッチング形     ● ●
動作表示灯内蔵形 ● ● ● ● ● ●        
ダイオード内蔵形 ●   ● ●   ●        
その他       手動テストボタンつき
保護構造 開放形(露出) ● ● ●  
閉鎖形(ケース入り) ● ● ● ●
プラスチックシール形        
ハーメチックシール形        
端子構造 はんだ付け端子 ● ● ●  
ねじ端子 ● ● ●  
プラグイン端子 ● ● ● ●
タブ端子        
プリント基板用端子        
その他        
接続端子(出力部)        
取得規格 * LR LR LR ――
適合ソケット 形PF113A、形PL11、形PLE11-0 形8PFA
形PL08
形14PFA
形PL11
形14PFA
形PL15
形11PFA
形PL11
形14PFA、形PL15 形PTF14A
質量 約160~410g 約165~420g 約255~580g 175g

注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項をご確認の上、ご使用ください
*規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。

分類 機器内蔵用 機器内蔵用
形式 形G7J 形G7X
形状(mm)
(最大値)
特長 ・瞬時電圧ドロップに強い多極パワーリレー
・100V、200V系コイルでのワイドレンジ化
・ねじ端子、P基板用端子もあります
しゃ断能力DC110V 30A(L/R=40ms)の小型フラットハイグレードパワーリレー
接点 接点構成 4a、3a1b、2a2b 2a(メイン接点) 1a1b(補助接点)
接触機構 ダブルブレーク シングル
接点材質 Ag・合金 Ag(メイン接点)、Auメッキ+Ag(補助接点)
定格負荷
(cosφ=1 )
AC220V 25A 10万回以上
DC 30V 25A 10万回以上
(ただし、b接点はAC220V 8A、DC30V 8A)
メイン:DC110V 5A 10万回以上
DC110V 30A 5,000回以上
補助 :AC220V 1A
DC110V 0.3A
接点電流の最大値(A) 25A 30A
短時間(ON :0.5s、OFF:15s)
5A(連続)
2A
故障率P水準(mA) DC24V 100mA ―― DC5V 1mA
コイル 定格電圧 DC 12~100V
AC 24~200/240V
DC 12~100/110V
定格消費電力 DC 約2.0W
AC 約1.8~2.6VA
約1.5W
機械的耐久性 100万回以上 100万回以上
耐電圧 コイルと接点間 AC4,000V 1min AC2,000V 1min
異極接点間 AC4,000V 1min AC2,000V 1min
同極接点間 AC2,000V 1min AC1,500V(メイン接点)1min
セット・リセットコイル間 ―― ――
使用周囲温度 -25~+60℃ -25~+70℃
機能 ラッチング形   ――
動作表示灯内蔵形   ――
ダイオード内蔵形   ――
その他 テストボタンつき ――
保護構造 開放形(露出)   ――
閉鎖形(ケース入り) ● ●
プラスチックシール形    
ハーメチックシール形   ――
端子構造 はんだ付け端子    
ねじ端子 ● ●
プラグイン端子    
タブ端子 ●  
プリント基板用端子    
その他   メイン接点端子:ねじ/P基板端子共用
接続端子(出力部)    
取得規格 * UL、CSA、VDE〈EN、IEC(KEMA認定)〉 ――
適合ソケット W金具 ――
質量 約140g(タブ端子形)、約140g(プリント基板端子形)、約165g(ねじ端子形) 151g

注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項をご確認の上、ご使用ください。
*規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。

分類 パワーリレー 特殊動作用 リレー回路ユニット
形式 形G7Z 形G4Q 形MYA
形状(mm)
(最大値)
特長 ・1極40Aの通電・開閉が可能
・4極並列接続時の通電電流は最大160A
・EN60947-4-1ミラーコンタクト機構の認証取得
・独自のラチェット機構による交互切換動作
・露出形もあり
・小型、プラグインタイプ
・各種警報機能付
接点 接点構成 4a 3a1b 2a2b 2c  
接触機構 シングルブレーク シングル  
接点材質 Ag合金 Ag合金  
定格負荷
(cosφ=1 )
a接点:AC440V 40A 8万回以上
b接点:AC440V 25A 8万回以上
AC220V 5A 50万ステップ以上
DC 24V 5A 50万ステップ以上
AC220V 3A 20万回以上
DC 24V 3A 20万回以上
接点電流の最大値(A) 40A 5A 3A
故障率P水準(mA) DC24V 2A DC 5V 100mA
(ケース入りタイプ)
1V 1mA
コイル 定格電圧 DC12V、24V DC 6~200V
AC 6~200/(220)V
DC 6~100/110V
AC 6~200/220V
定格消費電力 約3.7W DC 約3.9W
AC 約6.4VA
DC 約0.9W
AC 約1.2VA
機械的耐久性 100万回以上 500万ステップ以上 AC用5,000万回以上、DC用1億回以上
耐電圧 コイルと接点間 AC4,000V 1min AC2,000V 1min AC1,500V 1min
異極接点間 AC4,000V 1min AC2,000V 1min AC1,500V 1min
同極接点間 AC2,000V 1min AC1,000V 1min AC1,000V 1min
セット・リセットコイル間 ―― ―― ――
使用周囲温度 -25~+60℃ -10~+55℃ -10~+40℃
機能 ラッチング形 ――    
動作表示灯内蔵形 ――    
ダイオード内蔵形 ――    
その他 補助接点ブロックを標準装備    
保護構造 開放形(露出) ―― ●  
閉鎖形(ケース入り) ● ● ●
プラスチックシール形 ――    
ハーメチックシール形 ――    
端子構造 はんだ付け端子 ―― ●  
ねじ端子 ●    
プラグイン端子 ―― ● ●
タブ端子 ――    
プリント基板用端子 ――    
その他 ――    
接続端子(出力部)      
取得規格 * cULus、TÜV、CCC ―― LR
適合ソケット ―― 形8PFA1 形PF113A、形PL11
質量 約330g 約340g 約100~150g

注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項をご確認の上、ご使用ください。
*規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。

分類 省工数用ターミナルリレー
形式 形G6D-F4PU 形G3DZ-F4PU 形G6D-F4B 形G3DZ-F4B 形G6D-4B 形G3DZ-4B 形G6B-4CB
形状(mm)
(最大値)
特長 プッシュインPlus端子台タイプの4点出力用ターミナルリレー
・プッシュインPlus端子台タイプにより省工数、増し締め不要
・独立接点、独立コイル
・動作表示用LEDつき
・コイルサージ吸収用ダイオード内蔵
・DINレール/ねじ取りつけ共用
使いやすさと省スペースを追及した4点出力用ターミナルリレー
・独立接点、独立コイル
・端子カバー装備
・動作表示用LEDつき
・コイルサージ吸収用ダイオード内蔵
・DINレール/ねじ取りつけ共用
取付スペースの小さいバーチカルタイプの4点出力用ターミナルリレー
・端子はIN/OUT分離構造
・動作表示用LEDつき
・コイルサージ吸収用ダイオード内蔵
・DINレール/ねじ取りつけ共用
C接点リレーを搭載した小型の4点出力用ターミナルリレー
・動作表示用LEDつき
・コイルサージ吸収用ダイオード内蔵
・DINレール/ねじ取りつけ共用
区別 リレー出力 パワー
MOS FET出力
リレー出力 パワー
MOS FET出力
リレー出力 パワー
MOS FET出力
リレー出力
接点構成 1a×4 1a×4 1a×4 1c×4
リレー出力
(1点当り)
接点 接点材質 Ag合金 ― Ag合金 ― Ag合金 ― Ag合金
定格負荷
(cosφ=1)
AC250V 3A
DC 30V 3A
― AC250V 3A
DC 30V 3A
― AC250V 3A
DC 30V 3A
― AC250V 5A
DC 30V 5A
接点電流の最大値(A) 5A ― 5A ― 3A ― 5A
故障率P水準
(mA)
参考値
DC5V 10mA ― DC5V 10mA ― DC5V 10mA ― DC5V 10mA
コイル 定格消費電力 約200mW ― 約200mW ― 約200mW ― 約300mW
機械的耐久性 2,000万回以上 ― 2,000万回以上 ― 2,000万回以上 ― 5,000万回以上
電気的耐久性 7万回以上 ― 10万回以上 ― 10万回以上 ― 10万回以上
SSR出力(1点当り)
パワーMOSFET出力
出力 絶縁方式 ― フォト・ボル・カプラ ― フォト・ボル・カプラ ― フォト・ボル・カプラ ―
負荷電圧範囲 ― AC3~264V
DC3~125V
― AC3~264V
DC3~125V
― AC3~264V
DC3~125V
―
ピーク繰り返しオフ電圧
(VDRM)
― VDSS600V
(参考値)
― VDSS600V
(参考値)
― VDSS600V
(参考値)
―
コレクタ・エミッタ間電圧(VCEO) ― ― ― ―
最大負荷電流(A) ― 0.3A ― 0.3A ― 0.3A ―
漏れ電流 ― 10μA以下
(DC125Vにて)
― 10μA以下
(DC125Vにて)
― 10μA以下
(DC125Vにて)
―
入力定格電圧 DC12V
DC24V
DC12V
DC24V
DC12V
DC24V
DC12V
DC24V
耐電圧 コイルと接点間 AC2,000V 1min AC2,000V 1min AC2,000V 1min AC2,000V 1min
異極接点間 ― ― ― AC2,000V 1min
同極接点間 AC750V 1min AC750V 1min AC750V 1min AC1,000V 1min
使用周囲温度 -25~+55℃ -25~+55℃ -25~+55℃ -25~+55℃
機能 動作表示用LED ● ● ●  
サージ吸収用ダイオード ● ● ●  
その他 ― ― ― ―
取りつけ方法 ねじ取りつけ/DINレール取りつけ共用 ねじ取りつけ/DINレール取りつけ共用 ねじ取りつけ/DINレール取りつけ共用 ねじ取りつけ/DIN
レール取りつけ共用
取得規格 * UL、CSA、TUV、CE UL、CSA、VDE、CE UL、CSA、CE ― ―
質量 約95g 約65g 約70g 約65g 約109g

注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項をご確認の上、ご使用ください。
*規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。

分類 省工数用ターミナルリレー
形式 形G6B-4BND 形G6B-47BND 形G6B-48BND 形G6B-4FB1ND 形G6B-4FPND
形状(mm)
(最大値)
特長 小型の4点出力用ターミナルリレー
・リレー本体はプラスチックシール構造
・端子はIN/OUT分離構造のため、配線が容易。
・動作表示用LEDつき
・コイルサージ吸収用ダイオード内蔵
区別 リレー出力
接点構成 1a×4
リレー出力
(1点当り)
接点 接点材質 Ag合金
定格負荷
(cosφ=1)
AC250V 5A
DC 30V 5A
AC250V 2A
DC 30V 2A
AC250V 5A
DC 30V 5A
接点電流の最大値(A) 5A 2A 5A
故障率P水準
(mA)
参考値
DC5V 10mA DC1V 1mA DC5V 10mA
コイル 定格消費電力 約200mW
機械的耐久性 5,000万回以上
電気的耐久性 10万回以上 50万回以上(2Aにて)
10万回以上(5Aにて)
10万回以上
SSR出力(1点当り)
パワーMOSFET出力
出力 絶縁方式 ―
負荷電圧範囲 ―
ピーク繰り返しオフ電圧
(VDRM)
―
コレクタ・エミッタ間電圧(VCEO) ―
最大負荷電流(A) ―
漏れ電流 ―
入力定格電圧 DC 5V
DC12V
DC24V
耐電圧 コイルと接点間 AC2,000V 1min
異極接点間 AC2,000V 1min
同極接点間 AC1,000V 1min
使用周囲温度 -25~+55℃
機能 動作表示用LED ●
サージ吸収用ダイオード ●
その他 基準形 高耐久性形 高信頼性形 基準形
取りつけ方法 ねじ取りつけ/DINレール取りつけ共用 ねじ取りつけ
取得規格 * UL、CSA、VDE、CE VDE、CE UL、CSA
質量 約85g 約91g 約81g 約67g

注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項をご確認の上、ご使用ください。
*規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。

分類 省工数用ターミナルリレー
形式 形G3S4-A 形G3S4-A1 形G3S4-D 形G3S4-D1
形状(mm)
(最大値)
特長 小型の4点出力用ターミナルSSR
・端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易
・動作表示用LEDつき
区別 SSR出力
接点構成 1a×4
リレー出力
(1点当り)
接点 接点材質 ―
定格負荷
(cosφ=1)
―
接点電流の最大値(A) ―
故障率P水準
(mA)
参考値
―
コイル 定格消費電力 ―
機械的耐久性 ―
電気的耐久性 ―
SSR出力(1点当り)
パワーMOSFET出力
出力 絶縁方式 フォト・トライアック フォト・カプラ
負荷電圧範囲 AC75~264V DC3~26V
ピーク繰り返しオフ電圧
(VDRM)
600V(参考値) ―
コレクタ・エミッタ間電圧(VCEO) ― 32V(参考値)
最大負荷電流(A) 1A 0.6A 1A 0.6A
漏れ電流 2mA以下 0.1mA以下(DC26Vにて)
入力定格電圧 DC 5V
DC12V
DC24V
耐電圧 コイルと接点間 AC2,000V 1min
異極接点間 ―
同極接点間 ―
使用周囲温度 -30~+80℃
機能 動作表示用LED ●
サージ吸収用ダイオード ●
その他 放熱器有 放熱器無 放熱器有 放熱器無
取りつけ方法 ねじ取りつけ/DINレール取りつけ共用
取得規格 * ―
質量 約95g(-Aタイプ) 約95g(-Dタイプ)

注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項をご確認の上、ご使用ください。
*規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。